Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Bruksområde
iTHERM TrustSens er det eneste selvkalibrerende RTD-termometeret for hygieniske prosesser, som gir kontinuerlig nøyaktighet og samsvar uten å avbryte produksjonen. Den helautomatiske selvkalibreringen på stedet og Heartbeat Technology eliminerer effektivt risikoen for uoppdagede avvik, reduserer produksjonsnedetid samtidig som den øker produktsikkerheten og prosesseffektiviteten i næringsmiddel-, drikkevare- og biovitenskapsapplikasjoner. Instrumentet overholder FDA- og GMP-forskrifter og integreres med det skybaserte Industry 4.0-økosystemet Netilion.
Designet for kritiske hygieniske/aseptiske applikasjoner innen biovitenskap, næringsmiddel- og drikkevareindustrien.
118 °C (244 °F) kalibreringspunkt for dampbaserte prosesser, f.eks. sterilisering på stedet (SIP)
39 °C (102 °F) kalibreringspunkt for f.eks. rengjøring på stedet (CIP), pasteurisering, destillasjon
Hygienisk og mattrygghetssamsvar: EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, EC1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011
Instrumentgodkjenninger: CE/EAC, CRN, CSA, eksplosjonsbeskyttelse f.eks. ATEX/IECEx
Signalutgang: 4 til 20 mA, HART®
Valgfritt: Bluetooth® og/eller WirelessHART® (krever FieldPort SWA50)
Fordeler
Ingen nedetid på anlegget og reduserte driftskostnader: Fullautomatisk selvkalibrering på stedet uten å avbryte prosessen for rekalibrering.
Trygge revisjoner og minimert risiko: Automatisk genererte, sporbare og revisjonssikre kalibreringssertifikater.
Forbedret produktkvalitet og prosessikkerhet: Kontinuerlig enhetsovervåking og verifisering med Heartbeat Technology, inkludert automatiserte sløyfekontroller.
Høyeste målenøyaktighet takket være individuell sensor-transmitter-matching utført på fabrikken.
Enkel håndtering: iTHERM TrustSens leveres forhåndskonfigurert for rask integrering; bare koble til og start måling. Veiledede veivisere støtter intuitiv igangkjøring.
Digitalt fremtidsklar: 24/7 tilgang til alle kalibreringsdata, inkludert skybasert tilgjengelighet via Netilion.
Videoer
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Metric RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
EN NO 16/01/202631/07/202531/10/202214/02/202216/06/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
16/01/2026
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
TI01292TEN_1026-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 in connection with iTHERM TrustSens TM371/TM372 and the Field Data Manager (FDM) software
EN NO 09/06/202515/12/202230/11/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
09/06/2025
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
BA01887REN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Metric RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
EN NO 16/01/202631/07/202531/10/202231/03/202220/01/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
16/01/2026
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
BA01581TEN_0826-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Metrisk RTD-termometer med selvkalibreringsteknologi for hygieniske applikasjoner
EN NO 31/07/202519/01/202331/03/202220/01/202123/02/2018Språk:
Norsk
Versjon:
31/07/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01272TNO_0625-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
Språk:
Engelsk
Versjon:
16/06/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN NO 21/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
21/04/2026
Filstørrelse:
103.6 KB
Filnavn:
71589963.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN NO 28/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/05/2025
Filstørrelse:
344.2 KB
Filnavn:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN NO 28/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/05/2025
Filstørrelse:
348.2 KB
Filnavn:
Adapter_Flansche_de.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTHERM TrustSens TM371
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ех ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C…T<sub>200</sub>450 °C Da/
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C DbEN NO 28/05/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
28/05/2026
Filstørrelse:
405.4 KB
Filnavn:
XA03759TEN_0126-00.pdf
-