Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde Motstandstermometer med integrert transmitter for hygieniske applikasjoner TMR35

TMR35
Kompakt termometer

Metrisk RTD 4-20 mA kompakt termometer for hygieniske applikasjoner

TMR35
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 600,00 mm (23,62'')

Bruksområde

Med kostnadseffektivitet, optimal utnyttelse av plass, pålitelig drift, enkel igangkjøring og hygienisk design oppfyller TMR35 alle kravene i næringsmiddelindustrien og biovitenskapelig industri. En rekke hygieniske prosessforbindelser gir stor fleksibilitet.

TMR35 kompakte termometre brukes til å måle temperaturer fra -50 °C til +150 °C (-58 °F til +302 °F), eller opp til +200 °C (+392 °F) med hals. De vanligste installasjonsstedene er tanker og rør. TMR35 med prosessforbindelser for hygieniske applikasjoner.

Fordeler

  • Liten, kompakt design helt i rustfritt stål

  • Ekstremt korte responstider

  • Svært nøyaktig selv med korte innstikkingslengder

  • 4-tråds, Pt100 eller PC-programmerbar transmitter med 4 til 20 mA utgang

  • Konfigurasjon og visualisering med ReadWin® 2000 PC-operativsystem, som er gratis

  • Feilinformasjon ved sensorbrudd eller kortslutning i sensoren, justerbar i henhold til NAMUR NE43

  • Hygienisk kompatibel design med 3-A-merking og EHEDG-sertifisering; Marin godkjenning

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Forgjenger