Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Response time
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F) -
Max. immersion length on request
up to 28'' (711 mm)
others on request
Bruksområde
Den prisbelønte smarte temperaturproben med integrert HART®-transmitter og Heartbeat-teknologi har verdens første RTD-sensorenhet som er i stand til helautomatisk in-situ selvkalibrering. Den eliminerer effektivt risikoen for uoppdagede avvik, reduserer produksjonsnedetid og øker produktsikkerhet og prosesseffektivitet i applikasjoner innen næringsmiddel- og drikkevareindustrien og biovitenskapsindustrien. Enheten er fullt kompatibel med FDA 21 CFR del 11-forskrifter og GMP-regler.
Designet for kritiske hygieniske/aseptiske applikasjoner innen biovitenskap, næringsmiddel- og drikkevareindustrien.
118 °C (244 °F) kalibreringspunkt for dampbaserte prosesser, f.eks. sterilisering på stedet (SIP).
39 °C (102 °F) kalibreringspunkt for f.eks. rengjøring på stedet (CIP), pasteurisering, destillasjon.
Hygienisk og mattrygghetssamsvar: EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, EC1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011.
Instrumentgodkjenninger: CE/EAC, CRN, CSA, eksplosjonsbeskyttelse f.eks. ATEX/IECEx.
Fordeler
Ingen nedetid på anlegget og reduserte driftskostnader: Fullautomatisk selvkalibrering på stedet uten å avbryte prosessen for rekalibrering.
Trygge revisjoner og minimert risiko: Automatisk genererte, sporbare og revisjonssikre kalibreringssertifikater.
Forbedret produktkvalitet og prosessikkerhet: Kontinuerlig enhetsovervåking og verifisering med Heartbeat Technology, inkludert automatiserte sløyfekontroller.
Høyeste målenøyaktighet takket være individuell sensor-transmitter-matching utført på fabrikken.
Enkel håndtering: iTHERM TrustSens leveres forhåndskonfigurert for rask integrering; bare koble til og start måling. Veiledede veivisere støtter intuitiv igangkjøring. Se hvordan iTHERM TrustSens kan utføre en helautomatisert sløyfesjekk i fem enkle trinn.
Digitalt fremtidsklar: 24/7 tilgang til alle kalibreringsdata, inkludert skybasert tilgjengelighet via Netilion.
Videoer
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Metric RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
EN NO 16/01/202631/07/202531/10/202214/02/202216/06/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
16/01/2026
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
TI01292TEN_1026-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM TrustSens TM372
Imperial RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
EN NO 16/01/202631/07/202531/10/202214/02/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
16/01/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI01612TEN_0426-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Metric RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
EN NO 16/01/202631/07/202531/10/202231/03/202220/01/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
16/01/2026
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
BA01581TEN_0826-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 in connection with iTHERM TrustSens TM371/TM372 and the Field Data Manager (FDM) software
EN NO 09/06/202515/12/202230/11/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
09/06/2025
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
BA01887REN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM TrustSens TM372
Imperial RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
EN NO 16/01/202631/07/202531/10/202231/03/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
16/01/2026
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
BA02224TEN_0426-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
iTHERM TrustSens TM372
Kompakt termometer med egenkalibreringsfunksjon
HART®-kommunikasjonEN NO 31/07/202519/01/202331/03/2022Språk:
Norsk
Versjon:
31/03/2022
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA01563TNO_0122-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Metrisk RTD-termometer med selvkalibreringsteknologi for hygieniske applikasjoner
EN NO 31/07/202519/01/202331/03/202220/01/202123/02/2018Språk:
Norsk
Versjon:
31/07/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01272TNO_0625-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Språk:
Engelsk
Versjon:
13/05/2022
Filstørrelse:
326.3 KB
Filnavn:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART® communication
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN NO 07/03/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
07/03/2022
Filstørrelse:
409.6 KB
Filnavn:
XA02834TEN_0122-00.pdf
-