Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Bruksområde
Uovertruffen pålitelighet, nøyaktighet og langsiktig stabilitet i kritiske prosesser i alle bransjer. Den konfigurerbare transmitteren overfører konverterte signaler fra RTD- og termoelement (TC) temperaturprober, samt motstands- og spenningssignaler. Det standardiserte 4 til 20 mA utgangssignalet brukes til prosessmåling. Rask og enkel igangkjøring, drift og vedlikehold via PC-programvare eller med integrert Bluetooth®-teknologi og Endress+Hauser SmartBlue-appen.
Bluetooth®-aktivert eller PC-programmerbar temperaturtransmitter for konvertering av ulike inngangssignaler til et skalerbart, analogt 4 til 20 mA utgangssignal
Forbedret prosesseffektivitet og økt oppetid for anlegget
Universell inngang for motstandstermometre (RTD), termoelementer (TC), motstandstransmittere (Ω) og spenningstransmittere (mV)
Installasjon i terminalhode form B i henhold til DIN EN 50446
Installasjon i skap med DIN-skinnehus
Valgfri installasjon i felthus for Ex d-applikasjoner
Fordeler
Sikker drift i farlige områder takket være internasjonale godkjenninger.
Pålitelig drift takket være sensor- og enhetsovervåking.
Integrert Bluetooth®-grensesnitt for trådløs visning av målte verdier og konfigurasjon via Endress+Hauser SmartBlue-appen, valgfritt.
Brukervennlig, veiledet brukergrensesnittkonsept også på stedet via Bluetooth®.
Tilgjengelig med plug-on-display TID10.
Diagnostikkinformasjon i henhold til NAMUR NE 107
Push-in-terminaler for rask, verktøysfri kabling under installasjon eller vedlikehold
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
iTEMP TMT71
Engelsk versjon - 03/2022
Temperature transmitter
EN NO 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
18/03/2022
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
TI01393TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
iTEMP TMT71
Engelsk versjon - 05/2022
Temperature transmitter
EN NO 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
04/05/2022
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
BA01927TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
iTEMP TMT71
Temperature transmitter
EN NO 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
18/03/2022
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
TI01393TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
iTEMP TMT71
Temperature transmitter
EN NO 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
04/05/2022
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
BA01927TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Temperaturgiver
iTEMP TMT71 med 4 til 20 mA analog utgang
iTEMP TMT72 med HART®-kommunikasjonEN NO 30/04/202429/05/201913/11/2018Språk:
Norsk
Versjon:
30/04/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA01414TNO_0324-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN NO 01/04/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2025
Filstørrelse:
109.8 KB
Filnavn:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild TA30D
Bild TA30D
EN NO 18/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/08/2025
Filstørrelse:
260.1 KB
Filnavn:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild TA30EB
Bild TA30EB
EN NO 18/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/08/2025
Filstørrelse:
181.8 KB
Filnavn:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild Temperaturtransmitter TMT71
Bild Temperaturtransmitter TMT71
EN NO 01/09/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2018
Filstørrelse:
125.9 KB
Filnavn:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN NO 03/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
03/11/2025
Filstørrelse:
294.5 KB
Filnavn:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild TA30A
Bild TA30A
EN NO 18/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/08/2025
Filstørrelse:
220.8 KB
Filnavn:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetySpråk:
Engelsk
Versjon:
26/06/2023
Filstørrelse:
277.7 KB
Filnavn:
10000010382.pdf
-