Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
(Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K
(Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F
Bruksområde
Denne transmitteren er konfigurerbar og støtter både utvalgte motstandssensortyper og termoelementer. For å oppnå høyest mulig målepresisjon lagres lineariseringskarakteristikkene for hver type sensor i transmitteren.
Det standardiserte utgangssignalet som brukes til prosessmåling er et 4 til 20 mA-signal. Dette gir rask, enkel og rimelig temperaturmåling og pålitelige måleverdier for et bredt spekter av ikke-eksklusive industriapplikasjoner.
PC-programmerbar (PCP) temperaturtransmitter for konvertering av ulike inngangssignaler til et skalerbart analogt utgangssignal på 4 til 20 mA
Passer for motstandstermometer (RTD) og termoelement (TC)
Enhetskonfigurasjon ved hjelp av PC med konfigurasjonssett og PC-programvare ReadWin 2000
Fordeler
2-trådsteknologi, 4 til 20 mA analog utgang
Feilsignal ved sensorbrudd eller kortslutning, forhåndsinnstilt til NAMUR NE 43
Oppfyller EMC-kravene i henhold til NAMUR NE 21
Galvanisk isolasjon 500 V (inngang/utgang)
Applikasjonsspesifikk innstilling av måleområde
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN NO 01/04/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2025
Filstørrelse:
109.8 KB
Filnavn:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild TA30D
Bild TA30D
EN NO 18/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/08/2025
Filstørrelse:
260.1 KB
Filnavn:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild TA30EB
Bild TA30EB
EN NO 18/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/08/2025
Filstørrelse:
181.8 KB
Filnavn:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild TA30A
Bild TA30A
EN NO 18/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/08/2025
Filstørrelse:
220.8 KB
Filnavn:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN NO 03/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
03/11/2025
Filstørrelse:
294.5 KB
Filnavn:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Produsentdeklarasjon
Product family: Accessories, Configuration Kit, DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: TID10-, TMT127-, TMT128-, TMT142B-, TMT162-, TMT182B-, TMT188-, TMT31-, TMT36-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-
, TMT85-, TMT86-, TXU10-
Declaration number: HE_02282_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN NO 27/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
27/11/2025
Filstørrelse:
284.8 KB
Filnavn:
HE_02282_01.25.pdf
-
-
-
Metrologi
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: TMT127-, TMT128-, TMT142B-, TMT162-, TMT182B-, TMT188-, TMT31-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazStandard
Approval number: 2476
Metrology type: MetrologySpråk:
Russisk
Versjon:
08/01/2024
Filstørrelse:
8.9 MB
Filnavn:
2476 iTemp TMT 08.01.2024 to 08.01.2029.pdf
-