Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Prosonic FMU30 - Ultralydmåling

Ultralydmåling Time-of-Flight
Prosonic FMU30

Kostnadseffektivt allround måleinstrument for nivåmåling i væsker og bulkmaterialer

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    +/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range

  • Process temperature

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Max. measurement distance

    Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
    Sensor 2": 3.5 m (11 ft)

  • Main wetted parts

    PP/EPDM

Bruksområde

Anvendelsesområdet strekker seg fra overvåking av nivåer i renseanlegg og prosessvannstanker til anvendelser for laste-, lagrings- og buffertanker. FMU30 ultralydsensor tilbyr velprøvde programvarealgoritmer, og alle advarsler og alarmmeldinger vises på den firelinjers tekstdisplayet og garanterer rask løsning av problemer. Kurven for anbefalte måleområder kan også vises på displayet. Da analyseresultatene vises direkte på stedet, sikrer dette rask og nøyaktig feildiagnostikk.

To-tråds instrument for kontinuerlig berøringsfri nivå- og mengdemåling.

  • Prosessforbindelse: Gjenger

  • Temperatur: -20 til +60 °C (-4 til +140 °F)

  • Trykk: +0,7 til +3 bar (+10 til +44 psi)

  • Maksimal måleavstand: Sensor 1½" for væsker 5 m (16 ft) og for bulkmaterialer 2 m (6,6 ft), Sensor 2" for væsker 8 m (26 ft) og for bulkmaterialer 3,5 m (11 ft)

  • Blokkeringsavstand: Sensor 1½" 0,25 m (0,8 ft), Sensor 2" 0,35 m (1,15 ft)

  • Internasjonale sertifikater eksplosjonsbeskyttelse

Fordeler

  • Rask og enkel igangkjøring via menystyrt betjening på stedet med firelinjers tekstdisplay, 7 språk å velge mellom

  • Kurven for anbefalte måleområder vises på skjermen for enkel diagnostikk

  • Lineariseringfunksjon (opptil 32 punkter) for konvertering av måleverdien til en hvilken som helst lengde-, volum- eller strømningshastighetsenhet

  • Berøringsfri målemetode minimerer servicebehovet

  • Installasjon mulig fra gjenger G 1½ eller 1½ NPT og oppover

  • Integrert temperatursensor for automatisk korreksjon av temperaturens innvirkning på lydhastigheten