Hva om nivåmåling og -styring kunne være så enkelt?
FlexView FMA90 er en allsidig visualiserings- og styringsenhet som kan brukes sammen med radarbaserte, ultralydbaserte og hydrostatiske nivåsensorer. Den er tilgjengelig i utførelser for feltmontering, DIN-skinne og panelmontering, og kan kobles til opptil to sensorer samtidig. Den støtter ulike måleprinsipper, noe som forenkler måleoppsettet ditt og samtidig gir maksimal fleksibilitet i hele anlegget. Les mer om FlexView FMA90 og de kompatible nivåsensorene:
FlexView FMA90 forenkler det daglige arbeidet ved å redusere kompleksiteten, fra installasjon til drift. Styringsenheten muliggjør rask igangkjøring med veiledede konfigurasjonssekvenser og automatisk sensorgjenkjenning, mens fargeskjermen med berøringsfunksjon sikrer en intuitiv betjening.
Fleksibel å ta i bruk
Styringsenheten støtter flere måleprinsipper og kan kobles til opptil to nivåsensorer. I kombinasjon med fleksible installasjonsmuligheter gir dette deg muligheten til å tilpasse måle- og reguleringsoppsettet ditt effektivt til din brukssituasjon.
Sikker i bruk
FlexView FMA90 ivaretar en sikker drift ved å oppfylle relevante bransjestandarder og standarder for cybersikkerhet. Integrert datalogging og hendelseslogging, samt sikker kommunikasjon, bidrar til å oppfylle lovkravene.
Vann- og avløpsindustrien
Enkel bruk for vann- og avløpsanlegg
FlexView FMA90 er utviklet for bruk i vann- og avløpssektoren og kombinerer pålitelig måling, intuitiv visualisering og bedre styring. Kombinert med Micropilot FMR20B-radarsensor eller Waterpilot FMX21 hydrostatisk nivåprobe sørger enheten for nøyaktig nivå- og mengdemåling, samtidig som styringsfunksjoner via integrerte utganger for omkobling blir mulig. Fra mengdemåling i åpne kanaler og overvåking av overvannsbassenger til styring av ristrensere og pumper – sikrer den en enkel og effektiv drift av systemet.
Innenfor gruvedrift, mineral- og metallindustrien gir FlexView FMA90 et klart overblikk over materialnivåer og prosessforhold i knusere, transportbånd, siloer, bunkere og opplag. Kombinert med Micropilot FMR20B- eller Micropilot FMR30B-radarsensorer, støttes pålitelig nivåovervåking, visualisering og alarmgenerering. Med integrerte koblingsutganger er det mulig med automatiske styringshandlinger, selv i støvete og dynamiske omgivelser.
Tydelig nivåvisning for utendørs bunkere og oppbevaringsplasser
/
"Jeg setter stor pris på hvor enkelt det er å bytte ut løsningen og den pålitelige målestabiliteten i grussiloene våre. For våre ansatte er tolkningen av måleresultatene nå veldig enkel."
Dr. Madeleine Weber, Administrerende direktør, Tiefensteiner Granitwerk GmbH
FlexView FMA90 tilbyr fleksibel kompatibilitet med et bredt utvalg av Endress+Hauser-sensorer samt universelle 4–20 mA- eller HART-radarbaserte, ultralydbaserte og hydrostatiske nivåsensorer, noe som forenkler visualisering, overvåking og styring av måledata. Dette gjør at du kan tilpasse måleoppsettet til de spesifikke kravene for det aktuelle bruksområdet. Se nærmere på styringsenheten og de kompatible nivåsensorene:
Alle fordelene med våre nye Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B for vann og avløp, gruvedrift, mineraler og metaller og utilities i alle bransjer.
Innovasjonsbrosjyre for FlexView FMA90
Innovation brochure - FlexView FMA90 enhances your sensors and brings every insight into clear view for water, wastewater and bulk solid applications.
Nivåmåling med radar
Nivåmåling med radar gir pålitelig, vedlikeholdsfri måling i væsker og faststoffer. Micropilot-sensorer er en sikker løsning selv under ekstreme prosessbetingelser.
Hydrostatisk nivåmåling
Hydrostatisk nivåmåling med trykktransmittere for væskeinstallasjoner. Deltapilot eller Waterpilot-instrumenter med Contite-målecelle påvirkes ikke av mulig skumdannelse.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.