Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40...+400 °C
(-40...+752 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. measurement distance
70 m (230 ft)
-
Main wetted parts
316L, PEEK, PTFE, Polyamid
Bruksområde
Micropilot FMR57 er sensoren for de høyeste kravene innen bulkgods og egner seg best for målinger i høye siloer, bunkere eller lagre. Parabolantennen muliggjør svært små sendevinkler og dermed måling i trange siloer. Micropilot radar brukes til kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling i pulverformige til granulære
bulkmaterialer. Støv, fyllingsstøy, temperaturlag og gasslag påvirker ikke målingen.
Horn- eller parabolantenne. Takket være den ekstra luftrensetilkoblingen er selv sterk støvdannelse og oppbygging av medier ikke noe problem.
Prosesstilkoblinger: Gjenger eller flens
Temperatur: -40 til +400°C (–40 til 752°F)
Trykk: -1 til +16 bar (-14.5 til +232 psi)
Maksimalt måleområde: 70 m (230 fot)
K-bånd: 26 GHz
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse SIL, 5-punkts linearitetsprotokoll
Fordeler
Maskinvare og programvare utviklet i henhold til IEC 61508 opp til SIL3 (i homogen redundans)
HistoROM-datahåndteringskonsept for rask og enkel igangkjøring, vedlikehold og diagnostikk
Høyeste pålitelighet, selv med hindringer i beholderen. takket være ny Multi-Echo Tracking-evaluering
Heartbeat-teknologi for kostnadseffektiv og sikker anleggsdrift gjennom hele livssyklusen
Sømløs integrering i kontroll- eller anleggsstyringssystemer og intuitivt, menystyrt betjeningskonsept (på stedet eller via kontrollsystemet)
Pålitelig måling selv under skiftende produkt- og prosessforhold
Verdens enkleste prøvetestkonsept for SIL og WHG sparer tid og kostnader
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR56, FMR57
Engelsk versjon - 03/2025
Free-space radar
EN NO 14/03/202524/07/202012/04/201815/12/201628/04/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
14/03/2025
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
TI01042FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR56, FMR57
Free-space radar
EN NO 14/03/202524/07/202012/04/201815/12/201628/04/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
14/03/2025
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
TI01042FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN NO 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
6.4 MB
Filnavn:
BA01123FEN_0418.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN NO 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
5.3 MB
Filnavn:
BA01127FEN_0418.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NO 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
5.9 MB
Filnavn:
BA01048FEN_0718.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN NO 30/10/201415/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
30/10/2014
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN NO 16/07/201501/07/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
16/07/2015
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN NO 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
28/04/2016
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus
Berøringsfri radar
EN NO 01/08/202212/04/201801/07/2013Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2022
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
KA01127FNO_0322-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART
Berøringsfri radar
EN NO 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2022
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
KA01102FNO_0622-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA
Berøringsfri radar
EN NO 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2022
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
KA01131FNO_0422-00.pdf
-