Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Prosonic S FDU96

Prosonic S FDU96

FDU96
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
Berøringsfri nivågiver
For FMU90/FMU95 elektronikk
Maks lengde giverkabel 300m
Giverhusmateriale: UP
Givermembran: 316L
Temperaturområde -40..150°C
Maks trykk 3 bar abs
Blindsone: 160 cm
Maks måleområde under ideelle forhold:
Faststoff: 70m
Selvrensende effekt av givermembran
:: Automatisk giverdetektering
:: værbestandig, IP68 NEMA6P
:: Overfyllingssikker

  • Erstatter