Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Jo enklere, desto bedre: Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B

Pålitelige måleinstrumenter for nivåmåling

Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B, Micropilot FMR30B, 80mm antenne

Trenger du en enkel radarsensor som er lett å installere?

De kompakte 80 GHz-radarsensorene Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B forenkler nivåmåling og øker effektiviteten i prosessen. Guidede oppsettsekvenser (kalt «wizards») gjør det enkelt å sette i drift på mindre enn tre minutter. Enheten kan enkelt betjenes enten via mobil eller nettbrett eller ved hjelp av berøringsskjermen i farger. Heartbeat Technology reduserer avbrudd og øker produktiviteten.

Micropilot FMR30B, Bluetooth tilkobling, silo, solid application ©Endress+Hauser

Mer enkelhet, mindre innsats

Med vår nye Micropilot-familie forenkles igangkjørings- og driftsprosessene takket være fjerntilgang og tilgang på enheten. Enheten kan identifiseres under Bluetooth-tilkobling ved hjelp av en blinkende LED eller display («It's me-funksjon»). Guidede veivisere forenkler ikke bare idriftsettelsen av enheten, men veileder også gjennom tester og verifiseringer. I tillegg dekker de tre enhetene i den nye produktfamilien alle dine behov, og hver og en er egnet for både væsker og faste stoffer - noe som gjør det enklere å velge og eliminerer behovet for å ha flere erstatningsenheter på lager.

Micropilot FMR20B, 80mm antenne, idriftsettelse, nivåmåler, renseanlegg ©Endress+Hauser

Økt effektivitet, enklere å installere.

Det er enkelt å installere og fornye de nye radarenhetene takket være muligheten for 1:1-utskifting med forgjengerne og applikasjonsspesifikt tilbehør som monteringsbraketter eller en ekstern skjerm RIA15.

Heartbeat-teknologien øker effektiviteten til anlegget ditt. Verifisering og diagnostikk kan utføres uten å avbryte prosessen - via smarttelefon eller nettbrett - på mindre enn tre minutter. Prosedyren er sertifisert, verifiserbar og dokumentert i henhold til ISO 9001.

Dine fordeler

Raskt oppsett av enheten

Rask igangkjøring på under tre minutter takket være veivisere som veileder deg gjennom hvert trinn i prosessen.

Enkel betjening

Enkel og pålitelig fjernstyring eller betjening på enheten. Bluetooth-tilkobling muliggjør kryptert trådløs fjerntilgang. Berøringsskjermen i farger på Micropilot FMR30B gir dessuten komfortabel tilgang på stedet.

Smart tilkobling

Enhetsidentifikasjon under Bluetooth-tilkobling takket være «It's me-funksjonen» (blinkende LED eller display).

Allsidig egnethet

Enkelt enhetsvalg takket være tydelig segmentering, enkel konfigurasjon og universell egnethet for væsker og faste stoffer.

Økt effektivitet

Heartbeat-teknologien gjør det mulig med behovsstyrt verifisering og diagnostikk gjennom en veiviser uten prosessavbrudd.

Jo enklere, desto bedre.

Finn ut mer om fordelene med FMRXB

Micropilot FMR10B, vannbehandlingsanlegg, åpen kanal, nivåmåling ©Endress+Hauser

Minimal kompleksitet for vann og avløpsvann

Står du overfor utfordringer som trange plassforhold, miljøpåvirkninger eller turbulente overflater i avløpsrenseanlegget ditt?

Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B er de perfekte løsningene for de ulike kravene som stilles til kloakkhåndtering, åpen kanalstrømning, pumpe- eller løftestasjoner, IBC-er og lagertanker i vann- og avløpsbransjen. Den kompakte utformingen gjør det mulig å bruke dem selv på trange steder i pumpestasjoner og kloakker. Radarsensorene gjør dem uavhengige av miljøpåvirkninger, og det er mulig å velge mellom et flomsikringsrør og et værbeskyttelsesdeksel. For åpne kanaler kan de integrerte strømningskurvene også brukes til å beregne strømningshastigheten direkte i enheten. 80 GHz-radarteknologien gir svært nøyaktige målinger uavhengig av bruksforhold som skumdannelse eller turbulente overflater.

Micropilot FMR20B, lager, nivåmåling, installasjon, applikasjonsbilde ©Endress+Hauser

Maksimal effektivitet for gruvedrift, mineral- og metallindustrien

Enten du står overfor store variasjoner i materialenes granularitet, svært varierende fyllingsnivåer og utfordrende værforhold, tilbyr vi pålitelig nivåmåling i solide applikasjoner med klassens beste enkelhet i valg av enhet, igangkjøring, installasjon og drift. Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR30B gjør det mulig å ha kontroll over individuelle krav, enten det er i lagringssiloer, lagerstabler, knusere, transportbånd, blandetårn eller slambeholdere.
En pålitelig måling garanteres av 80 GHz-radarteknologi i kombinasjon med en rekke tilbehør og antennealternativer. DNA80-antennen med smal radius gir for eksempel et sterkt signal, selv i høye siloer. Micropilot FMR20B og FMR30B er sertifisert for eksplosjonsbeskyttelse med hensyn til støv og gass.

Passer perfekt til grunnleggende bruksområder

/

Vår komplementære kontrollenhet FlexView FMA90

For å komplettere Micropilot FMR10B-, FMR20B- og FMR30B-radarsensorene anbefaler vi kontrollenheten FlexView FMA90. Den støtter tilkobling av opptil to nivåsensorer samtidig og har 8 digitale koblingsutganger. Den er tilgjengelig i tre forskjellige varianter og sikrer problemfri installasjon både i felt- og kontrollskapmiljøer.

Vil du vite mer?

Kontakt oss!

Sluttnoter

Finn ut mer