Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Garver baner vei for fremtidens ZLD-teknologi

Kan avløpsvann bli en verdifull ressurs? Oppdag hvordan Garver bruker ZLD-teknologi og avansert instrumentering for å gjenvinne vann, redusere saltutslipp og fremme sirkulærøkonomien

Garvers Water Business Line ble tildelt forskningsprosjektet «Pitch to Pilot» fra United States Bureau of Reclamation’s (BOR), som ga forskningsteamet deres muligheten til å gjennomføre noe som sjelden oppnås i forskermiljø: å kunne teste en behandlingslinje for nullutslipp av væske (ZLD) for å gjenvinne den salte avrenningen fra kjøletårn. Hvis prosjektet lykkes, vil det bevise hvordan pilotprosjektet deres vil forhindre at salt havner i kloakkanlegget.

De siste innovasjoner innen vannbehandling  og nullutslipp av væske (ZLD) ©Endress+Hauser

Medlemmer av forskningsteamet gir en omvisning i Pitch to Pilot-forskningsområdet til medlemmer av DOE, NREL og Lawrence Berkley Labs.

Resultater fra ZLD-teknologier og -systemer

  • Etter felttesting ved å bruke Endress+Hauser- og Rockwell Automation-utstyr, oppdaget Garver at dens behandlingslinjen med EC + CLAR + MF + RO med VAED-konsentratbehandling, konsekvent oppnådde målene for vannkvalitet i en ZLD-konfigurasjon.

  • Garver oppnådde målene for vannkvalitet uten kjemisk forbehandling under drift med start-stopp (med opptil fire måneders driftsstans uten tilsetning av membranbevaringsmidler), samtidig som de konsekvent oppnådde en reduksjon av TDS på over > 99 % TDS-reduksjon.

  • Garver vil fortsatt fokusere på muligheter for å ta tak i kritiske temaer som saltakkumulering i vann, og instrumentering og teknologi fra produsenter som Endress+Hauser og Rockwell Automation vil fortsette å utgjøre en viktig rolle.

Utfordringer med vannbehandling og ZLD

Avleiring på RO-membraner er en av de vanligste utfordringene, og krever intensiv kjemisk forbehandling og periodisk kjemisk rensing på anlegget. Feil design, drift og vedlikehold av et RO-system kan føre til høy energibruk og stor risiko for svikt. Hovedmotivet for forskningen var å utvikle en banebrytende behandlingslinje for avsalting som krever mindre kjemikalier og energi enn kommersielt tilgjengelige teknologier.

De siste innovasjoner innen vannbehandling og ZLD

Ettersom avrenningen fra kjøletårn har betydelig innvirkning på vanntilstanden, og i en tid der gjenbruk av vann står øverst på den nasjonale og globale dagsordenen, begynte Garver å lete etter muligheter til å forske på og utvikle et system for å forbedre håndteringen av saltavrenning fra kommersielle og industrielle kjøletårn. Dette førte til samarbeidet med Endress+Hauser og Rockwell Automation for å levere nødvendig instrumentering og teknologi for å følge utviklingen i behandlingseffektivitet og energibruk.

Hvordan fungerer ZLD-teknologi i behandling av avløpsvann?

ZLD-teknologi renser avløpsvann ved å fjerne all væske, slik at bare fast avfall eller gjenvinnbare materialer blir igjen. Prosessen omfatter vanligvis flere trinn, som klarifisering, filtrering, revers osmose (RO) og fordampning eller krystallisering, for å konsentrere og gjenvinne vannet samtidig som salter og andre kontaminanter isoleres. I Garvers pilotsystem, bidro avansert instrumentering fra Endress+Hauser og Rockwell Automation til å overvåke behandlingseffektivitet og energibruk.

Hva er de siste innovasjoner innen vannbehandling og ZLD?

Nyere innovasjoner innen ZLD-vannbehandling fokuserer på å forbedre gjenvinningsgraden, redusere energiforbruket og minimere kjemikaliebruken. Teknologier som klorbestandige membraner, elektrodialyse med polvendingsmodus (EDR) og hybride membransystemer, gjør ZLD mer effektivt og skalerbart. Garvers pilotsystem viser hvordan avansert instrumentering og smart design kan oppnå over 99 % TDS-reduksjon uten kjemisk forbehandling, selv ved intermitterende drift.

Hvilken beskrivelse definerer best sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi er en økonomisk modell med fokus på å minimere avfall og maksimere gjenbruk av ressurser. Innen vannbehandling betyr dette å gjenvinne og gjenbruke vann, energi og materialer i stedet for å slippe dem ut som avfall. Garvers ZLD-pilotprosjekt er et godt eksempel på dette, ved at det forhindrer at saltavrenning fra kjøletårn havner i kloakkanlegget og muliggjør gjenbruk av vann, noe som støtter vanntilstanden og langsiktig bærekraft.

Kontakt oss

Er du interessert i tilbudet vårt? Vil du diskutere bruksområdet ditt?

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.