
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
(Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
(Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F
Bruksområde
iTEMP TMT31 4-20 mA temperaturtransmitter er utviklet for kunder i alle bransjer som ønsker å enkelt velge, bestille, installere og betjene enkle produkter. Det er en pålitelig, langsiktig stabil, enkeltkanals 4-20 mA temperaturtransmitter for modulære termometre med form B-tilkoblingshode eller for installasjon i kontrollskap med DIN-skinnemontering. Den kapable iTEMP TMT31 kan brukes med enten alle Pt100- og Pt1000 RTD-sensorer eller alle vanlige termoelement-sensorer.
Pålitelighet, langvarig stabilitet, høy nøyaktighet og diagnostiske funksjoner.
Installasjon i industrielle og hygieniskec termometre med terminalhode form B.
DIN-skinneenhet for installasjon i kontrollskap.
Tilgjengelig med inngang for enten RTD-termometre eller TC-termometre.
Kan parameteriseres eller forhåndsprogrammeres på fabrikken.
Fordeler
Push-in-terminaler for rask og verktøyfri tilkobling under installasjon eller vedlikehold
Optimalisering av målepunktets nøyaktighet gjennom sensor-transmitter-matching (CvD)
Diagnostisk informasjon i henhold til NAMUR NE107
Økt sikkerhet gjennom Ex-godkjenninger
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTEMP TMT31
Engelsk versjon - 12/2024
Temperature transmitter
EN NO 20/12/202429/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2024
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02157TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTEMP TMT31
Engelsk versjon - 08/2024
Temperature transmitter
EN NO 31/08/202430/06/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/08/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01613TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN NO 31/08/202430/06/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/08/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01613TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN NO 20/12/202429/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2024
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02157TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN NO 15/01/202501/12/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
15/01/2025
Filstørrelse:
539.7 KB
Filnavn:
GP01182TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA iTEMP TMT31
Temperaturgiver
4-20 mA temperaturgiver som hode- eller DIN-skinneenhet med en RTD- eller en TC-sensorinngang egnet til bruk i sone 2 (Ex ec) / Div
. 2-områderEN NO 13/12/202419/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021Språk:
Norsk
Versjon:
13/12/2024
Filstørrelse:
719.4 KB
Filnavn:
KA01540TNO_0524-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Bild des Temperaturtransmitter TMT31
Bild des Temperaturtransmitter TMT31
EN NO 01/01/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2021
Filstørrelse:
119.6 KB
Filnavn:
Bild TMT31.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Språk:
Engelsk
Versjon:
26/06/2025
Filstørrelse:
196.9 KB
Filnavn:
XA02683T_0225.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTEMP TMT31
ATEX: Ex ec IIC Gc
EN NO 30/04/202529/10/2021Språk:
Norsk
Versjon:
30/04/2025
Filstørrelse:
442.1 KB
Filnavn:
XA02682TNO_0225-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Språk:
Tysk
Versjon:
04/02/2025
Filstørrelse:
18.9 MB
Filnavn:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Språk:
Engelsk
Versjon:
04/02/2025
Filstørrelse:
18.8 MB
Filnavn:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-