Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
-
Ambient temperature range
+5 °C ... +35 °C
With cooling device:+5 °C ... +50 °C -
Process temperature
≤ +1,300 °C
Bruksområde
FTIR-måleprinsippet gjør det mulig å registrere mer enn 12 målekomponenter samtidig. MCS100FT FTIR-analysesystemet, med sin oppvarmede målecelle laget av korrosjonsbestandig materiale, gjør det også mulig å overvåke grenseverdiene for hydrogenfluorid i henhold til lovkravene. Med sin pålitelige måleteknologi, sin enkle betjening og sine lave vedlikeholdskrav tilbyr MCS100FT et problemfritt løsningskonsept som gir uovertrufne muligheter.
Utslippsovervåking i avfallsforbrenningsanlegg
Pålitelig overvåking av HF-grenseverdier
Overvåking av gassutslipp i sement- eller kraftverk
Enhetsegenskaper:
Lite, egnethetstestet HF-måleområde: 0 ... 3 mg/m³
Automatisk spektrumjustering via AutoVAL for pålitelige måleverdier
Egnethetstestet i henhold til EN 15267
Fjernstyring og feilsøking via SOPAS ET-programvaren
Automatisk justering av analysatoren
Automatisk tilbakespyling og filterrengjøring av uttaksenheten
Fordeler
Pålitelig overvåking av HF-grenseverdier
Bare én analysator for over 12 målekomponenter
Enkel integrering i kundens nettverksmiljø
Langt vedlikeholdsintervall på 6 måneder for mange målekomponenter
Egnethetstestet for måling av klimagasser som N2O, CH4 og CO2
Krever lite vedlikehold
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU
Gassuttaksenhet
EN NO 01/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8030806_AE00_OI_SFU_IP23_no_V3-0_2018-12_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU weatherproof enclosure
Gas Sampling Unit with Weatherproof Enclosure
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8029817_14SF_OI_SFU_IP54_en_V1-1_2019-07_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Modulært system I/O – Analoge og digitale grensesnittmoduler
Modulært system-I/O brukes til inn- og utlesing av analoge og digitale
signaler. Det kan brukes som enkeltkomponent eller til utvidelse av
SCU (System Control Unit).EN NO 01/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8031411_AE00_OI_Mod_System_IO_no_V1-1_2018-02_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
MCS100FT
FTIR Multicomponent Analysis System for Continuous Flue Gas Monitoring
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.6 MB
Filnavn:
8029896_1K96_OI_MCS100FT_en_V2-2_2023-11_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SCU - Control Unit
The SCU (System Control Unit) is a control unit for comfortable
and efficient control of analyzers.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
8031181_AE00_OI_SCU_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Extractive Gas Analyzers
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
8030255_AE00_SD_EN_61010_Extractive_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting
and recycling of wasteSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-