Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring principle
Scattered light forward
-
Measured variables
Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement)
-
Process temperature
PVDF gas removal probe: ≤ +120 °C
Steel and Hastelloy gas removal probe: ≤ +220 °C
Versions for higher temperatures on request -
Certified measuring range
Dust concentration: 0 ... 7.5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
Bruksområde
FWE200DH-støvmåleren er utviklet for kontinuerlig måling av støvkonsentrasjoner i våtgasser. Gassen suges ut via en gassprøvetakingssonde og varmes opp over duggpunktet. Dråper i gassen fordamper, noe som gjør det umulig for dem å forfalske måleresultatene. Det svært følsomme måleprinsippet med spredt lys muliggjør nøyaktige målinger selv ved lave støvkonsentrasjoner. FWE200DH oppfyller kravene i EN 14181 og EN 15267.
Overvåking av våtgassrenseanlegg
Måling i svært fuktig avtrekksluft og i teknologiske prosesser
Måling i våtgass nedstrøms for avsvovlingsanlegg
Egenskaper ved enheten:
For svært lave til middels store støvkonsentrasjoner
Gassprøvetaking og retur kombinert i én sonde
Kontamineringskontroll
Automatisk overvåking av null- og referansepunkt
Integrert systemdiagnostikk for tidlig påvisning av vedlikeholdsbehov
Fordeler
Pålitelig og velprøvd støvmåling i våtgasser
Økonomisk drift takket være svært få slitedeler og svært lite installasjonsarbeid
Svært lite vedlikehold, siden ingen bevegelige deler kommer i kontakt med den aggressive gassen
Svært lang levetid takket være intelligent design
Videoer
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Engelsk versjon - 05/2026
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FWE200DH
Norsk versjon - 01/2025
Støvmåleapparat
EN NO 01/05/202601/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4 MB
Filnavn:
8030776_AE00_OI_FWE200DH_no_V2-0_2018-12_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FWE200DH
Støvmåleapparat
EN NO 01/05/202601/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4 MB
Filnavn:
8030776_AE00_OI_FWE200DH_no_V2-0_2018-12_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
FWE200DH
Water Back Purge WBP
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
8030718_AE00_OI_FWE200DH_WBP_en_V1-0_2019-02_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
業界最高水準のダスト測定テクノロジー
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジーSpråk:
Japansk
Versjon:
09/10/2025
Filstørrelse:
26.6 MB
Filnavn:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Best in class dust measurement technology
Scattered light and transmission dust measuring devices
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
8030014_CP_Dust_Measuring_Devices_en_V3-2_2026.05_EHS.pdf
-