Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
CH4, CO, CO2, N2O, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC
-
Ambient temperature range
Indoor: +5 °C ... +40 °C
Can be expanded on the system side if necessary
Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
Can be expanded on the system side if necessary
Outdoor: –20 °C ... +50 °C
Can be expanded on the system side if necessary
Bruksområde
Det innovative PowerCEMS100-systemet er sertifisert i henhold til de europeiske standardene EN 15267-1/-3 og EN 14181, og tilbyr fremtidssikre løsninger for utslippsmåling og prosessapplikasjoner. Dette alt-i-ett-systemet består av standardmoduler og komponenter av høy kvalitet og kan tilpasses de bruksspesifikke kravene takket være sin modulære systemkonstruksjon. Ettermontering av analysatormoduler eller gassbehandlere er enkelt og rimelig.
Kraftverk som drives av gass, brunkull eller steinkull
Gass- og kombikraftverk
Utslippsmåling for små og mellomstore kjeler
Enhetsegenskaper:
Analysesystem for kald/tørr ekstraksjon, sertifisert i henhold til EN 15267 og EN 14181
Plug-and-play-analysatormodul med 24 V strømforsyning
Kontrollenhet for visning av alle måleverdier og statusinformasjon på én skjerm
Eksterne sensorer kan kobles til via forhåndsdefinerte grensesnitt
Fordeler
En fremtidssikker investering, da systemet enkelt kan tilpasses for å imøtekomme fremtidige behov
Enkel idriftsetting og problemfri godkjenning av målesystemet på stedet av de ansvarlige myndighetene
Enkel å vedlikeholde takket være en tydelig adskillelse mellom de elektriske komponentene og analysatorkomponentene
Høy oppetid takket være enkel og rask utskifting av moduler med CAN-buss-teknologi
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
GMS800 BCU (TI)
GMS800 Basic Control Unit
EN NO 01/09/202501/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030730_1TBI_TI_GMS800_BCU_en_V3-1_2025-09_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
POWERCEMS100
Multi-component analysis system
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
8030341_1AOJ_OI_POWERCEMS100_en_V4-0_2023-07_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
GMS840
Enclosure for GMS800 Series
EN NO 01/05/202601/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2026
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
8030397_1VCJ_OI_GMS840_en_V3-1_2026-05_EHS.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Extractive Gas Analyzers
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
8030255_AE00_SD_EN_61010_Extractive_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
排出ガス監視ソリューション 幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
Språk:
Japansk
Versjon:
24/09/2025
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
PowerCEMS100 – Analyzer system for continuous emission monitoring
PowerCEMS: certified quality, simple installation and operation
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2026
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
8030004_IN_PowerCEMS_en_V3-1_2026.03_EHS.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: CEMS Systems, GMS
Product root: IGMS80S-
Region: Europe
Approval agency: TÜV
Approval number: TÜV QAL1 0000025930_05Språk:
Tysk
Versjon:
09/02/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
9263260_02_AP_GMS800S-PowerCEMS_de_TUEV_TUEV-QAL1_0000025930_Rev05.pdf
-