Forbrenningskontroll i forbrenningsprosessen
I et avfallsforbrenningsanlegg er effektivt drift av de ulike rensesystemene avhengig av et godt innstilt reguleringssystem, slik at anlegget kan overholde utslippsgrensene. Dette krever overvåking av prosessparametrene, og denne må være rask og nøyaktig. Reduksjonen av utslipp starter allerede med en kontrollert forbrenning, noe som krever overvåking av CO og O2. CO dannes ved ufullstendig forbrenning når det er for lite oksygen. For mye oksygen i brenneren betyr at denne overflødige luften også må varmes opp, noe som er kostbart. O2-måling ved utløpet av forbrenningskjelen gjør det muli å regulere etterforbrenningen.
Optimaliseringspotensialet i forbrenningskontrollprosessen
Avfallsforbrenningsanlegg er avhengige av stabil og forutsigbar forbrenning for å sikre sikker drift, høy termisk virkningsgrad og full overholdelse av utslippsgrensene. Våre prosessinstrumenter leverer de høypresisjonsdataene som kreves for avansert forbrennings- og prosesskontroll i avfallsforbrenningsanlegg. Ved kontinuerlig overvåking av nøkkelparametere som luftstrøm, oksygenkonsentrasjon, temperatur og trykk får operatørene den innsikten som trengs for å opprettholde optimale forbrenningsforhold. Denne strukturerte tilnærmingen muliggjør jevn gjennomstrømning, reduserer svingninger som er kritiske for vedlikeholdet og støtter anleggets pålitelighet på lang sikt.
Forbrenningskontroll i et anlegg med fluidisert sjikt som viser viktige målepunkter (trykk, temperatur, gjennomstrømning) som kreves for stabil forbrenning.
Forbrenningskontroll i en forbrenningsovn med bevegelig rist, som viser viktige målepunkter (trykk, temperatur, gjennomstrømning) som kreves for stabil forbrenning.
Forbrenningskontroll i et anlegg med fluidisert sjikt som viser viktige målepunkter (trykk, temperatur, gjennomstrømning) som kreves for stabil forbrenning.
Forbrenningskontroll i en forbrenningsovn med bevegelig rist, som viser viktige målepunkter (trykk, temperatur, gjennomstrømning) som kreves for stabil forbrenning.
Oppsett av ultralydstrømmåling montert på skorsteinsveggen for kontinuerlig, vedlikeholdsvennlig overvåking av gasstrømmen.
Regulering av primær- og sekundærluftstrøm
Måling av primær- og sekundærluftstrøm i avfallsforbrenning er avgjørende for å optimalisere forbrenningseffektiviteten, sikre fullstendig forbrenning av avfallet, kontrollere utslippsnivåene, styre ovnstemperaturene og opprettholde kjelenes stabilitet. Det gir mulighet for en nøyaktig kontroll over luft-til-brensel-forholdet, noe som forhindrer problemer som slaggdannelse samtidig som energibesparelsene maksimeres.
Mål gasstrømmen i skorsteinen kontinuerlig og med høy nøyaktighet ved hjelp av FLOWSIC100-instrumentet for mengdemåling med ultralyd. Ultralydmålinger er spesielt pålitelige, fordi de gjør det mulig å foreta representative målinger av volumstrømning over hele skorsteinstverrsnittet.
O2-konsentrasjon ved kontroll etter forbrenning
Forbrenning krever oksygen som reagerer med brennstoffet under forbrenningen. Måling av O₂-konsentrasjonen ved utløpet av forbrenningskammeret er en viktig kontrollvariabel for å stabilisere prosessen, da primær- og sekundærluftstrømmen justeres basert på denne verdien.
In-situ-gassanalysatorene ZIRKOR100 og ZIRKOR200 gir rask, pålitelig og kontinuerlig O₂-måling direkte i røykgassen. Deres sanntidsdata støtter en nøyaktig oksygenkontroll, og dette sikrer en stabil forbrenning og muliggjør kontinuerlig optimalisering av luftfordelingen gjennom hele prosessen.
Robust og nøyaktig trykkmåling i miljøer med høy temperatur
Pålitelig trykkmåling for sikker og effektiv forbrenning
For enhver forbrenningsprosess er trykkmåling avgjørende fordi det sikrer stabile trekkforhold, forhindrer tilbakestrøm av røykgasser og holder brennerne i drift innenfor sikre grenser. Nøyaktig trykkontroll forbedrer blandingen av brensel og luft, reduserer utslipp og beskytter utstyret mot termisk eller mekanisk belastning – og er dermed en nøkkelfaktor for pålitelig, effektiv og forskriftsmessig forbrenning.
Trykktransmitterne Cerabar PMP51B og Cerabar PMP71B er konstruert for krevende forbrenningsmiljøer og høytemperaturapplikasjoner, og de har svært god motstand mot temperatursvingninger og vibrasjoner.
Temperaturmåling: En nøkkelvariabel for stabil forbrenningskontroll
Temperaturovervåking er avgjørende for stabil og effektiv forbrenning, da det sikrer fullstendig forbrenning av drivstoff, beskytter utstyret mot termisk skade og holder utslippene innenfor lovbestemte grenser. Nøyaktig temperaturkontroll bidrar til å opprettholde prosessikkerheten, redusere drivstofforbruket og forhindre kostbar driftsstans – nøkkelfaktorer for en pålitelig forbrenning.
- Pålitelig håndtering av høye temperaturer, raske temperaturendringer og mekanisk belastning takket være høytemperatursensorer som iTHERM FlameLine TAF16 eller iTHERM FlameLine TAF11
- iTHERM FlameLine-sensorene er egnet for ekstremt høye temperaturer: TAF12S med enkelt keramisk beskyttelsesrør, TAF12D med dobbelt keramisk beskyttelsesrør og TAF12T med trippelt keramisk beskyttelsesrør