Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Behandling av prosessvann i næringsmiddelindustrien

Pålitelig forebygging, overvåkning og behandling av avløpsvann

Avløpsvannbehandling i næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustrien bruker primært vann som råmateriale for rengjøring og ved produksjon, som deretter kasseres som avløpsvann etter at det er brukt. Avhengig av sammensetningen og kontaminasjonsnivået behandles og gjenbrukes avløpsvannet som prosessvann, eller det renses før det slippes ut i miljøet eller kloakksystemet. Dette er den eneste måten å sikre overholdelse av strenge miljøbestemmelser på.

Viktige fakta

19 %

av det verdensomspennende vannforbruk stammer fra industrielle applikasjoner. Et stor del av dette er knyttet til næringsmiddelindustrien.

Påvis omkoblingsfase med sensor OUSAF11 ©Endress+Hauser
Innsikt

Avløpsvannforebygging

Avløpsvannvolum kan reduseres under prosessen ved hjelp av måleteknologi når produkter slippes ut av ledningene. Med mindre skyllevann, færre faser mellom to produkter, eller mellom produkt og rengjøringsmidler, kan du beskytte miljøet og oppnå virkelige kostnadsbesparelser.

Vår ekspertise i felten

Ved å benytte den riktige måleteknologien fra Endress+Hauser kan omkoblingsfasen utformes optimalt.

Nøyaktig flowovervåking av avløpsvann medPromag ©Endress+Hauser
Innsikt

Avløpsvannovervåkning

Et av de viktigste første trinnene er overvåking av vannforbruk, fordi bare da kan tiltak iverksettes.

Vår ekspertise i felten

Våre elektromagnetiske mengdemålere måler presist volumet av ferskvann som brukes samt mengden avløpsvann. Avløpsvannet kan analyseres enten på stedet eller i laboratoriet.

Avløpsvannbehandling gjennom nøytralisering ©Endress+Hauser
Innsikt

Avløpsvannbehandling gjennom nøytralisering

Avløpsvann som samles opp under rengjøringsprosessen, må nøytraliseres før det mates inn i kloakknettet, slik at det overholder de strenge tersklene beskrevet i miljøbestemmelsene.

Vår ekspertise i felten

Nøytraliserings-, buffer- og lagringstanker som inneholder syrer og alkaliske løsninger, overvåkes med innovativ måleteknologi fra Endress+Hauser.

  • Stol på digitale pH-sensorer med Memosens-teknologi for kontinuerlig måling av pH-verdien.
  • Overvåk strømningsvolumet med svært presise elektromagnetiske mengdemålere.
  • Hindre at tankene overfylles med nivåbrytere fraLiquiphant-familien.
  • Bruk membranfiltrering som unik teknologi for industrivannbehandling.
Liquistation, helautomatiserte prøvetakingsapparater for industrielt avløpsvann ©Endress+Hauser
Innsikt

Utslippsovervåkning

I samsvar med offentlige bestemmelser blir parametere som pH, temperatur og avløpsvannmengde ikke bare kontinuerlig overvåket, men også registrert.

Vår ekspertise i felten

Våre databehandlere vet umiddelbart når terskeltoleranser blir overskredet og genererer alarmer. Det helautomatiserte prøvetakingsapparatet i Liquistation-serien tar testprøver regelmessig, slik at ytterligere parametere som COD (kjemisk oksygenforbruk) kan analyseres.

  • Stol på automatiske vannprøvetakingsapparater når pålitelig vannprøvetaking er viktig.
  • Forbedre dataregistreringen ved hjelp av det avanserte databehandlingssystemet Memograph RSG45.
Regelmessig vedlikehold minimerer nedetider og kostnader ©Endress+Hauser
Innsikt

Vedlikeholdstjenester for å sikre funksjon og presisjon

Regelmessig vedlikehold på all instrumentering anbefales på det sterkeste. Fra pH- og oksygeninnholdsmåling, til analysatorer med regelmessig bytte av slitematerialene, alternativet er det mulig å inngå en tilhørende vedlikeholdsavtale med Endress+Hauser.

Vår ekspertise i felten

Fra ettersyn til forebyggende vedlikeholdstjenester bistår Endress+Hauser deg ved å definere riktig vedlikeholdsregime basert på anleggets spesifikke krav. Du drar nytte av:

  • Garantert åpenhet når det gjelder avløpsvannvolum og -sammensetning
  • Minimerte nedetider og kostnader
  • Utvidet livsløp for dine måleinstrumenter og produksjonssystemer
  • Forbedre prosesstilgjengeligheten og hold anlegget i sikker drift, konsekvent og økonomisk med våre industrielle vedlikeholdstjenester.
  • Optimaliser ressurseffektiviteten gjennom vedlikeholdsoptimaliseringstjenester fra Endress+Hauser
Pålitelig og sikker vannovervåking ved hjelp av modulære panelløsninger ©Endress+Hauser
Innsikt

Modulær panelløsning for pålitelig og sikker overvåkning

Råvann, prosessvann eller avløpsvann kan effektivt overvåkes med modulære, plassbesparende analysepaneler. Dette forenkler daglig prosessintegrering og drift.

Vår ekspertise i felten

Våre panelløsninger, som kan leveres med eller uten prøveklargjøring, er modulære, skalerbare og utformet særlig for dine analyseparametere.

  • Stol på at vannundersøkelsespaneler gir alle nødvendige målesignaler for prosesstyring og diagnostikk.
  • Forenkle analytiske måleoppgaver ved hjelp av analytiske overvåkingspaneler. De lar seg enkelt tilpasse etter dine behov og sørger for økt sikkerhet, kvalitet og effektivitet på anlegget.

Fordeler

Endress+Hauser har mer enn 60 års erfaring fra næringsmiddelindustrien, særlig innenfor industrielt avløpsvann. Kunder over hele verden setter sin lit til vår omfattende kunnskap innenfor måleteknologi, automatisering og service. Vi forstår de særlige utfordringene knyttet til kvalitet, kostnader og offentlige bestemmelser. Våre erfarne team bestående av bransje- og applikasjonseksperter kan hjelpe deg å velge riktig måleteknologi.

Viktige fakta

~15 %

mindre vannforbruk ved å optimalisere separasjonsfasen med måleteknologi

Viktige fakta

40 %

lengre livsløp for våre digitale analysesensorer

Viktige fakta

> 2 millioner

elektromagnetiske mengdemålere fra Endress+Hauser i drift over hele verden

I korte trek

Vi tilbyr

Avløpsvann samler seg når næringsmidler produseres. Å ta hånd om de høye kravene og utfordringene kan derfor ikke unngås. Vi hjelper deg å oppfylle strenge miljøbestemmelser og optimalisere avløpsvannprosessene og kostnadene med vår intelligente måleteknologi. Vi støtter deg

  • Reduser volumet
  • Overvåk mengden
  • Reduser kontamineringsnivåer
  • Behandling gjennom nøytralisering
  • Overhold offentlige miljøbestemmelser
Løsninger

Oppdag passende løsninger

Overvåkingssystemer for avløpsvann for alle industrier

Les mer om våre robuste, nøkkelferdige systemer for avløpsvannovervåking med smart vedlikehold som hjelper deg med å overholde lov- og kontraktsfestede grenseverdier

Les mer

Overvåkning av ressurstilstanden i nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Forbedre instrumentenes oppetid ved å ha all informasjon på ett sted – nøkkelen til å unngå uplanlagte avbrudd.

Les mer

Sluttnoter

Relaterte artikler

Les flere interessante artikler