Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Behandling av industrivann

Pålitelig industriell vannbehandling er essensielt for å få sikre og effektive prosesser

Industriell vannbehandling er essensielt for alle industrier.

Vann er ikke bare grunnlaget for alt liv, men også en viktig komponent i industriell produksjon. Det brukes til avkjøling, rengjøring, oppvarming og skylling, og som drikkevann til ansatte. Men for at vannet skal kunne brukes trygt uten å skade prosessene, må det først behandles. En av hovedutfordringene operatører støter på med industriell vannbehandling, er balansen mellom effektivitet og vannkvalitet.

Viktige fakta

20%

av det globale vannforbruket

kan spores tilbake til industrien. I utviklede land er dette tallet betydelig høyere.

Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Innsikt

Membranfiltrering

En unik teknologi for vannbehandling, membranfiltrering kan brukes for å oppnå forskjellige mål, med varierende porestørrelser som muliggjør mekanisk separasjon av bakterier eller virus opp til enkeltioner for avsaltning. Membranfiltreringseffektivitet og levetid avhenger av regelmessig overvåking av flere vannparametere.

Vår ekspertise i felten

Både i bredde og allsidighet egner Endress+Hausers portefølje av instrumenter og utstyr til nøyaktig og pålitelig overvåking av parametere for optimal membraneffektivitet og levetid:

  • Overvåking av trykk og flow
  • Aktiver en overensstemmende kvalitetskontroll
Varming og kjøling av vann ©Endress+Hauser
Innsikt

Varming og kjøling av vann

Korrosjon, begroing og skalering hemmer effektiviteten av kjøle- og kokeprosesser og kan forårsake alvorlige helseproblemer. Filtrering av kjølevann og dosering med biocider for å forhindre vekst av alger, sopp og bakterier, er standard praksis. Effektiviteten av disse prosessene avhenger av pålitelig, kontinuerlig overvåking av vannparametere som pH og oksygennivå.

Vår ekspertise i felten

Vår portefølje for væskeanalyse inkluderer digitale givere og transmittere, samt tilpassbare analysepaneler for pålitelig overvåking av viktige nøkkelparametere:

Prosessvannbehandling ©Endress+Hauser
Innsikt

Prosessvannbehandling

Prosessvann som brukes direkte i sluttprodukter må konsekvent være i samsvar med spesifikke egenskaper for pågående produktkvalitet. Parametere som pH, turbiditet og oksygen-nivåer må garanteres gjennom filtrering og tilsetning av presise doser av kjemiske midler.

Vår ekspertise i felten

Vår portefølje av mengdemålere, digitale analyseelektroder og transmittere gjør samsvar med prosessvannspesifikasjoner mulig:

  • Dosér kjemiske midler med presisjon ved bruk av mengdemålere
  • Overvåk prosessen trygt med Memosens teknologien

Fordeler

Endress+Hauser har over 60 års erfaring når det gjelder vannindustrien. Over hele verden stoler kommunale og industrielle kunder på våre ansattes ekspertise og vår dedikerte portefølje som er utformet med tanke på våre kunders utfordringer. Vi kan hjelpe deg med å sikre anleggets oppetid, produktkvalitet og kostnadseffektivitet.

Viktige fakta

Over 60 års

erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien

Viktige fakta

250 000

digitale analysesensorer installert verden rundt

Viktige fakta

40 %

lengre levetid for våre digitale sensorer

I korte trek

Se vår portefølje

Avhengig av måten vannet brukes på, varierer utfordringene ved den industrielle vannbehandlingen. Det er behov for forskjellige prosesser. For eksempel kan det hende at anlegg på fjerntliggende steder først må produsere drikkevann ved å avsalte sjøvann. Andre industrier, for eksempel stålindustrien, trenger vann til dampgenerering og kjøleprosesser. Og vann som brukes direkte i produksjonsprosessen, kalt prosessvann, må behandles for å sikre produktkvalitet og prosesseffektivitet.

  • Membranfiltrering
  • Kjøling og koking av vann
  • Vannbehandlingsprosess
Løsninger

Oppdag våre relaterte løsninger

Sikker vannovervåking for den kjemiske industrien

Oppnå effektiv, enkel og sikker vannkvalitetsovervåking for kjemiske prosesser med Endress+Hausers nøkkelferdige løsninger.

Les mer

Sluttnoter

Related articles

Discover more interesting articles