Prosessstabilitet gjennom måleløsninger for PLA
Instrumentering spiller en sentral rolle i stabiliseringen av PLA-produksjonen. Måleløsninger for PLA muliggjør kontinuerlig kvalitetsovervåking og gir tidlig innsikt i prosesstabilitet og produktkonsistens. Det er avgjørende å opprettholde stabile driftsforhold gjennom hele prosessen, fra fermentering og rensing til polymerisering, for å oppnå jevne PLA-egenskaper og pålitelig anleggsdrift.
Kontinuerlig måling av gjennomstrømning, pH, trykk, nivå og sammensetning gjør det mulig for operatørene å oppdage avvik på et tidlig stadium, opprettholde den biologiske aktiviteten og beskytte påfølgende prosessoperasjoner mot svingninger i råvarekvaliteten. Med sanntidsinnsikt i prosessene kan anleggene redusere variasjonene, forbedre repeterbarheten mellom partiene, begrense mengden av materiale som ikke oppfyller spesifikasjonene, og legge til rette for mer energieffektiv serieproduksjon gjennom hele PLA-verdikjeden.
Fermentering/bioreaktor
Optimalisering av fermenteringsstabiliteten med pålitelig kontroll av tilførsel
Nøyaktig kontroll av fôring er avgjørende ved melkesyrefermentering, da svingninger i tilgjengeligheten av substrat eller fôringsforholdene har direkte innvirkning på mikroorganismers stoffskifte og syreproduksjon.
- Stabilisere tilgangen på substrat for å sikre god fermenteringsytelse: Promass E 300 sørger for Coriolis-massestrømmåling uavhengig av endringer i tetthet eller viskositet, noe som muliggjør stabil støkiometrisk regulering av fermenteringsråstoffene.
- Oppdagelse av variasjoner i råmaterialet før de påvirker bioreaktoren:Promass F 300 gir svært nøyaktig tetthetsmåling under prosessen, slik at det er mulig med tidlig påvisning av variasjoner i råstoff og stabile fermenteringsforhold.
- Reguler fôrtemperaturen for å unngå metabolsk stress:iTHERM TM131 med rask responstid sikrer stabil forbehandling av tilførselen, selv ved endringer i belastning eller sammensetning.
Opprettholdelse av den biologiske ytelsen ved stabile gjæringsforhold
Melkesyrefermentering krever nøyaktig kontroll av biologiske prosessparametere og gasshåndteringen for å opprettholde høy produktivitet gjennom hele produksjonsserien eller under kontinuerlig drift.
- Overvåking av konsentrasjonene av næringsstoffer og metabolitter direkte i fermenteringstanken: Raman Rxn4-analysatoren, installert direkte i prosessen, måler flere viktige prosessparametere for å sikre optimal utbytte og konsistente resultater fra parti til parti
- Regulering av pH-verdien for å ivareta mikrobiell aktivitet: Memosens CPS11E kombinert med Liquiline CM448 gir stabil, driftfri pH-måling i strømninger, egnet for biologiske medier
- Følg utviklingen i biomasse for å oppdage sviktende fermenteringsytelse på et tidlig stadium:OUSAF11 støtter kontinuerlig overvåking av turbiditet, mens Liquiline CM44P muliggjør integrering av spektroskopiske konsentrasjonsdata for å følge utviklingen i fermenteringsprosessen.
- Opprettholdelse av et stabilt arbeidsvolum og forebygging av forstyrrelser forårsaket av skum:Micropilot FMR62B, støttet av Heartbeat Technology for forebyggende vedlikehold sikrer pålitelig nivåmåling i bioreaktorer.
- Stabiliser gassutslippet for å sikre en stabil fermenteringsprosess: Cerabar PMP51B sikrer pålitelig trykkovervåking i fermenteringsbeholdere og avgassledninger
- Overvåking av CO₂-utvikling for å bekrefte fermenteringsforløpet: MCS300P muliggjør kontinuerlig overvåking av CO₂ i avgassen for å støtte tidlig påvisning av avvik i fermenteringsprosessen
Sikring av stabile etterfølgende separasjonsprosesser med jevn kvalitet på fermenteringsvæsken
En jevn rensningsytelse avhenger av en forutsigbar sammensetning av fermenteringsvæsken og kontrollerte overføringsforhold.
- Oppdagelse av ioniske urenheter på et tidlig stadium for å sikre god separasjonsevne: Memosens CLS82E kombinert med Liquiline CM442 gir pålitelig måling av ledningsevne for å oppdage utviklingen i kontamineringsnivået
- Overvåk sammensetningen av fermenteringsvæsken for å identifisere urenheter og tegn på ufullstendig fermentering:Raman Rxn4-analysatoren muliggjør overvåking i sanntid av viktige organiske komponenter og utviklingen i kontamineringsnivået, noe som bidrar til stabil drift av renseenheter i etterfølgende prosesstrinn.
- Stabiliser overføringsstrømmen for å sikre jevn tilførsel til renseenhetene: Promag H 300 sikrer pålitelig elektromagnetisk strømningsmåling ved overføring av fermenteringsvæske til rensing.
Spørsmål og svar om måleløsninger for PLA
Disse spørsmålene og svarene tar for seg vanlige tekniske hensyn ved valg av måleteknologier for PLA-produksjon. De forklarer hvorfor bestemte instrumenteringsmetoder egner seg godt til fermenterings-, rense- og polymeriseringsprosesser.