Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Innledning

Prosesseffektivitet gjennom løsninger for måling av bioetanolproduksjon

I produksjonen av bioetanol spiller fermentering en avgjørende rolle i håndteringen av biologisk og termisk variasjon i fermenterings- og destillasjonsprosesser. Selv små avvik, som en endring i pH på 0,1–0,2 variasjon i temperatur på2–3 °C eller variasjon i tilførselshastighet av sukker, kan bremse gjærmetabolismen og redusere effektiviteten i etanolproduksjonen. Stabile forhold er avgjørende, fordi endringer i tilgangen på næringsstoffer eller i CO₂-utslippsmønstrene i avgassen ofte varsler utbyttetap. Disse tidlige endringene kan redusere den endelige etanoltiteren med 3–7 %.

Instrumenter for bioetanolproduksjon spiller en viktig rolle for å sikre en forutsigbar fermenteringsprosess. Kontinuerlig måling av pH, temperatur, tilførselshastighet og CO₂ i avgassen gir operatørene muligheten til å reagere umiddelbart på biologiske endringer. Kontinuerlig overvåking av konsentrasjon eller tetthet bidrar i tillegg til å oppdage avtakende fermentering. Bedre innsikt i prosessen reduserer variasjonen mellom fermentortankene, støtter den mikrobielle aktiviteten og forbedrer det samlede etanolutbyttet.

Prosessdiagram for fermentering av bioetanol ©Endress+Hauser
Prosessdiagram for fermentering av bioetanol

Fermentering av bioetanol

Innsikt

Forbedre omdanningen under fermentering med pålitelig prosessstyring

Det er avgjørende å holde fermenteringsforholdene innenfor det optimale biologiske vinduet for å sikre en jevn etanoldannelse. Selv små avvik i pH, temperatur eller CO₂-utvikling påvirker raskt mikroorganismers stoffskifte, sukkeromdanning og destillasjonsbelastning i de påfølgende prosessene. Kontinuerlig måling bidrar til stabil fermenteringskinetikk og reduserer variasjonen.

  • Kontroll av pH-verdi for å beskytte gjærmetabolismen: En stabil pH-verdi sikrer effektiv omdannelse av sukker til etanol og forhindrer tidlig metabolsk avvik. Memosens CPS11E og Liquiline CM42B sikrer pålitelig integrert pH-regulering
  • Regulering av temperatur for å oppnå jevn reaksjonskinetikk: Rask temperaturmåling bidrar til å unngå belastning på gjærcellene, opprettholder en stabil fermenteringshastighet og forebygger termisk ubalanse. iTHERM TM131 gir nøyaktig temperaturmåling
  • Styring av tilførsel av substrat og næringsstoffer for å oppnå en jevn prosessytelse: Nøyaktig dosering av sukker og mikronæringsstoffer sikrer en jevn tilgang på substrat, noe som reduserer variasjonen i den endelige etanolkonsentrasjonen. Promass F 300sikrer nøyaktig tilførsel
  • Overvåking av sammensetningen av CO₂-utslippet for å vurdere fermenteringsaktiviteten og om gassen er klar for behandling:MCS300P prosessgassanalysator muliggjør kontinuerlig overvåking av avgassene, noe som bidrar til tidlig påvisning av avvik i gjæringsprosessen og stabil drift av de påfølgende trinnene i CO₂-rensingen
  • Overvåking av konsentrasjonene av næringsstoffer, metabolitter og etanol direkte i fermenteringstanken:Raman Rxn4-analysator, installert direkte i prosessen, registrerer flere viktige prosessparametere for å sikre optimal utbytte og konsistente resultater fra parti til parti

Støttetjenester fra Endress+Hauser

Tjenester fra Endress+Hauser øker påliteligheten i fermenteringsprosessen ved hjelp av idriftssettingogkalibrering. I tillegg vil en verifisering med Heartbeat Technology sørge for dokumentert rapportering uten å forstyrre prosessen.

Prosessdiagram for destillering av bioetanol ©Endress+Hauser
Prosessdiagram for destillering av bioetanol

Destillering av bioetanol

Innsikt

Øk destillasjonseffektiviteten ved hjelp av kontrollert kolonnedrift

Destillasjonsytelsen avhenger av stabile termiske og hydrauliske egenskaper i detillasjonsbrettene eller pakkingen. Selv små endringer i temperatur, trykk eller interne strømninger kan øke dampbehovet, redusere separasjonseffektiviteten eller føre til svingninger i etanolrenheten. Kontinuerlig overvåking forbedrer forutsigbarheten i kolonnen og reduserer energitapet.

  • Overvåking av destillasjonskolonnens temperatur for å opprettholde separasjonseffektiviteten: Temperaturovervåking på flere punkter avdekker oversvømming av brett, væskesiv eller ubalanse i varmeoverføringen. iTHERM TMS31 gir detaljert termisk profilering.
  • Overvåking av trykk for å opprettholde likevekt mellom damp og væske: Et jevnt kolonnetrykk forhindrer tap av renhet forårsaket av endringer i flyktighet eller hydraulikk. Cerabar PMP51B sikrer nøyaktig trykkregulering.
  • Regulering av damp-, tilbakeslags- og kondensatstrøm for å oppnå en balansert drift: Nøyaktig strømningsmåling bidrar til energieffektiv destillasjon og velbalanserte interne resirkulasjonsstrømninger. Prowirl F 200 (damp) og Promass F 500 (refluks, kondens) gir pålitelige målinger.
  • Mål etanolkonsentrasjonen for å sikre produktkvaliteten: Inline-analyse basert på tetthet avdekker ineffektivitet i separasjon og etanollekkasje. Promass Q 500 muliggjør pålitelig vurdering av renhet.

Støttetjenester fra Endress+Hauser

Integrering av digitale sensorer via PROFINET og EtherNet/IP muliggjør sømløs tilkobling til kontrollsystemet og støtter kontinuerlig datautveksling, diagnostikk og fjernovervåking i bioetanolproduksjonen.

Prosessdiagram for oversikt over produksjon av bioetanol ©Endress+Hauser
Prosessdiagram for oversikt over produksjon av bioetanol

Oversikt over bioetanolproduksjon

Innsikt

Optimaliser renheten og energiforbruket med målesystemer for bioetanol

Den endelige etanolkvaliteten avhenger av samspillet mellom varmevekslerens ytelse, strømningene i hjelpesystemene og stabiliteten i dehydreringsprosessen. Variasjoner i belastningen på fraksjoneringskokeren, kjølevannstrømmen eller dehydreringsprosessen kan øke dampforbruket og gå ut over renheten. Nøyaktige målinger på disse punktene bidrar til å opprettholde energieffektiviteten og sikre produktkvaliteten.

  • Mål temperaturen i fraksjoneringskokeren og kondensatoren for å opprettholde energibalansen: Pålitelig temperaturmåling avdekker avleiringer, utilstrekkelig kjøling eller for voldsomt oppkok. iTHERM TM131 sikrer nøyaktig termisk ytelse.
  • Overvåking av damp- og kjølevannstrømning for å avdekke energitap: Riktig strømning i systemet reduserer ineffektivitet i varmevekslingen og forhindrer unødvendig dampforbruk. Prowirl F 200 (damp) og Promag W 300 (kjølevann) leverer pålitelige målinger.
  • Kontroller etanolens renhet for å opprettholde dehydreringseffekten: Overvåking av tetthet og ledningsevne avdekker vanninnblanding, kontaminering eller ustabilitet i molekylsiktanlegg. Promass Q 300 og Indumax CLS50Dsikrer renhet i produksjonsprosessen.

Instrumenter som krever lite vedlikehold, øker anleggets driftstid og gir bedre avkastning, samtidig som de bidrar til energieffektiv destillasjonsstyring i bioetanolproduksjonen.

Viktige produkter for bioetanolproduksjon

/
Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om løsninger for bioetanolmålinger

Måling i sanntid er avgjørende for å sikre en stabil fermenteringsprosess, effektiv destillering og jevn etanolkvalitet. Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål relatert til målesystemer for bioetanol.

Neste trinn

Neste trinn

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Sluttnoter