Promass Q 300 provides the highest measurement accuracy for mass flow, volume flow and density. Being the preferred choice for custody transfer applications, it has also been optimized for liquid applications where entrained gas is known to be present. The compact transmitter offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables safe processes.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions
Device properties
Mass / volume flow: measurement error ±0.05 % (opt.) (PremiumCal)
Density: measurement error ±0.1 kg/m³ (opt.)
High turndown due to low pressure loss/zero point
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Remote display available
Fordeler
Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology)
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videoer
Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi
Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.
Produktportefølje Ethernet-APL
Ethernet er klar for prosessindustrien: Ethernet-APL sikrer stor kabellengde, enkel installasjon og eksplosjonsbeskyttelse. Dette muliggjør høyhastighetskommunikasjon ute i felten.
GPsol har, sammen med Endress+Hauser, utviklet et system som måler hver enkelt komponent i utvinningsbrønner og gir så mye informasjon som mulig om den nåværende strømningen.
Olin Corporation bruker Proline Promag P 300 på grunn av elektrolyseprosessen og drar nytte av nøyaktige målinger under tøffe forhold takket være funksjonen «flytende måling».
"White Paper" – Måleutfordringer forårsaket av prosessvæsker som inneholder gass på Coriolis-strømningsteknologi: Hvordan du best kan overvinne disse utfordringene med Endress+Hauser Promass Coriolis mengdemåler.
Promass Q, den høyteknologiske Coriolis-mengdemåleren fra Endress+Hauser, har fått noen nye innslag på repertoaret. Nå fås dette instrumentet også til større rørdimensjoner på DN 150 til 250 (6 til 10").
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option)
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F) Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure IP69
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option)
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F) Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure IP69
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval
Measuring principle
Coriolis
Product Headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option)
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F) Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure IP69
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Other approvals and certificates
CE, C-tick, EAC marking Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids) LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval PED, CRN, AD 2000 3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK 3-A, EHEDG, cGMP
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option)
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F) Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure IP69
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.