Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...130°C
(-40°F...266°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
-
Max. measurement distance
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400mbar...400bar
(5.8 psi...6000psi)
relative/ absolute
Bruksområde
Cerabar PMP51 digital trykktransmitter med metallmembran brukes vanligvis i prosess- og hygieneapplikasjoner for trykk-, nivå-, volum- eller massemåling i væsker eller gasser. PMP51 er utviklet for høytrykksapplikasjoner opp til 400 bar. Hurtigoppsett med justerbart måleområde gjør det enkelt å sette i drift, reduserer kostnader og sparer tid. SIL2 i henhold til IEC 61508 og IEC 61511.
Hus i aluminium eller rustfritt stål (316L).
Prosesskoblinger: Gjenger, flenser eller hygieniske tilkoblinger
Prosesstemperatur: -40 til +130°C (-40 to +266°F), 150°C (302°F) for 1h
Måleområde: -1/0 opp til +400bar (-15/0 opp til +6,000psi)
Nøyaktighet: ±0.1 %, "Platinum" ±0.075 %
Internasjonale sertifikater (eksplosjonsbeskyttelse), SIL, hygieniske godkjenninger, marine godkjenninger
Fordeler
Nøyaktig måling av prosessverdien, selv ved varierende prosesstemperatur
Prosesssikkerheten er ivaretatt med små, innfelte prosesstilkoblinger for hygieniske bruksområder
For overvåking av prosesstrykk opp til SIL2, sertifisert i henhold til IEC 61508 og IEC 61511
Modulært konsept for enkel utskifting av display eller elektronikk
Enkel menystyrt igangkjøring via display på stedet, 4 til 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Sømløs og uavhengig systemintegrasjon (HART/PA/FF)
-
Tilgjengelig med monterte manifolder: passer alltid, alltid testet for lekkasjer
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Engelsk versjon - 08/2022
Pressure / hydrostatics IO-Link
EN NO 22/08/202231/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/08/2022
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Engelsk versjon - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
715.7 KB
Filnavn:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN NO 22/08/202231/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/08/2022
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
13.8 MB
Filnavn:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
FOUNDATION-feltbussEN NO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2021
Filstørrelse:
914.7 KB
Filnavn:
KA01032PNO_0621-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
PROFIBUS PAEN NO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2021
Filstørrelse:
943.1 KB
Filnavn:
KA01031PNO_0621-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
AnalogEN NO 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
15/12/2021
Filstørrelse:
829.2 KB
Filnavn:
KA01036PNO_1821-00.pdf
-