Spesifikasjonene kort oppsummert
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Bruksområde
Liquiline CM42B gir presis og pålitelig måling av pH, ORP, ledningsevne eller oksygen i krevende prosessapplikasjoner. Dra nytte av intuitiv lokal betjening og konfigurasjon, og bruk Bluetooth-grensesnittet sammen med SmartBlue-appen for å få en detaljert oversikt over målepunktet på dine mobile enheter. Bluetooth-kommunikasjonen er sikret med et unikt konsept – ingen grunn til bekymring for inntrengere. Ulike enhetsversjoner gir fleksibel tilpasning til alle installasjonskrav.
Liquiline CM42B-transmitteren er egnet for krevende prosessapplikasjoner i følgende industrier:
Med sine internasjonale eksplosjonsvernsertifiseringer, som IECEx, ATEX, C/US IS Cl. I div 1 og CHN-Ex, er transmitteren godt egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Fordeler
Komfortabel betjening og konfigurasjon: Det intuitive betjeningskonseptet gjør igangkjøring og konfigurasjon på stedet enkel og rask. Bluetooth-tilkobling og SmartBlue-appen gir deg oversikt over målepunktet på smarttelefon eller nettbrett.
Unik sikkerhet: Bluetooth-tilkoblingen har et unikt sikkerhetskonsept som forhindrer inntrenging og muliggjør avansert rolleadministrasjon for operatørpersonell. Du får både intern og ekstern sikkerhet.
Egnet for alle prosessmiljøer: Transmitteren leveres i rustfritt stål, plast eller DIN-skinneversjon. Velg den versjonen som passer best for integrering i et skid, bruk i hygieniske miljøer eller i eksplosjonsfarlige områder.
Økt prosessikkerhet og oppetid: Memosens-teknologi gir sikker, digital datakommunikasjon og høy tilgjengelighet av måleverdier. Plug & play med forhåndskalibrerte sensorer reduserer nedetid for kalibrering.
Sømløs systemintegrasjon: Liquiline CM42B tilbyr HCF-sertifisert HART-kommunikasjon, som gjør integrasjon i ditt prosesskontrollsystem enkel og sikker.
Extended utvalg
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
©Endress+Hauser
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Loading alternative products
Suksesshistorier
Forbedret fortykningsprosess i Minera Valle Central
Målingen av grensesnitt i fortyknerne utføres manuelt, mens turbiditetsmålingen utføres ved innsamling av prøver som sendes til laboratoriet. Med Endress+Hauser er det en automatisert løsning.
Les hele artikkelen
Avanserte prosessbetingelser
Fra tidkrevende prøveanalyse til sanntidsovervåking av kritiske parametere i gjæringsprosesser takket være komplette løsninger fra maskinvare til utvikling og analysetjenester.
Les hele artikkelen
The future of mining
Automatic cleaning, calibration, and monitoring of Memosens pH sensors with the CDC90 for efficient operations in mining applications.
Les hele artikkelen
Cheers!
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
Les hele artikkelen
Application
Chemical processes, pharmaceuticals industry, food and beverage technology, applications in hazardous areas
Characteristic
Liquiline CM42B is a modular two-wire transmitter for all areas of process engineering
Measuring principle
Memosens und analog Parameter; DIN-rail device Memosens only
Design
Depending on the ordered version, Liquiline CM42B has one or two analog current outputs or it can be connected to fieldbus with HART protocol
Material
Plastic or stainless steel housing with EPDM sealings or DIN-rail housing for cabinet installations with separate display
Dimension
Plastic/stainless steel housing: 148 x 155 x 152 mm; 5.83 x 6.10 x 6.00 inches DIN-rail housing: 139.5 x 163.7 x 75.1 mm; 5.49 x 6.44 x 2.96 inches"
Temperature sensor
Applicable sensors Pt100, Pt1000, NTC 30K
Ex certification
ATEX, IECEx, C/US, CHN-Ex
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Application
Chemical processes, pharmaceuticals industry, food and beverage technology, applications in hazardous areas
Characteristic
Liquiline CM42B is a modular two-wire transmitter for all areas of process engineering
Measuring principle
Memosens und analog Parameter; DIN-rail device Memosens only
Design
Depending on the ordered version, Liquiline CM42B has one or two analog current outputs or it can be connected to fieldbus with HART protocol
Material
Plastic or stainless steel housing with EPDM sealings or DIN-rail housing for cabinet installations with separate display
Dimension
Plastic/stainless steel housing: 148 x 155 x 152 mm; 5.83 x 6.10 x 6.00 inches DIN-rail housing: 139.5 x 163.7 x 75.1 mm; 5.49 x 6.44 x 2.96 inches
Temperature sensor
Applicable sensors Pt100, Pt1000, NTC 30K
Ex certification
ATEX, IECEx, C/US, CHN-Ex
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Application
Chemical processes, pharmaceuticals industry, food and beverage technology, applications in hazardous areas
Characteristic
Liquiline CM42B is a modular two-wire transmitter for all areas of process engineering
Measuring principle
Memosens und analog Parameter; DIN-rail device Memosens only
Design
Depending on the ordered version, Liquiline CM42B has one or two analog current outputs or it can be connected to fieldbus with HART protocol
Material
Plastic or stainless steel housing with EPDM sealings or DIN-rail housing for cabinet installations with separate display
Dimension
Plastic/stainless steel housing: 148 x 155 x 152 mm; 5.83 x 6.10 x 6.00 inches DIN-rail housing: 139.5 x 163.7 x 75.1 mm; 5.49 x 6.44 x 2.96 inches
Temperature sensor
Applicable sensors Pt100, Pt1000, NTC 30K
Ex certification
ATEX, IECEx, C/US, CHN-Ex
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
Application
Chemical processes, pharmaceuticals industry, food and beverage technology, applications in hazardous areas
Characteristic
Liquiline CM42B is a modular two-wire transmitter for all areas of process engineering
Measuring principle
Memosens und analog Parameter; DIN-rail device Memosens only
Design
Depending on the ordered version, Liquiline CM42B has one or two analog current outputs or it can be connected to fieldbus with HART protocol
Material
Plastic or stainless steel housing with EPDM sealings or DIN-rail housing for cabinet installations with separate display
Dimension
Plastic/stainless steel housing: 148 x 155 x 152 mm; 5.83 x 6.10 x 6.00 inches DIN-rail housing: 139.5 x 163.7 x 75.1 mm; 5.49 x 6.44 x 2.96 inches
Temperature sensor
Applicable sensors Pt100, Pt1000, NTC 30K
Ex certification
ATEX, IECEx, C/US, CHN-Ex
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Mest nedlastet
TI Liquiline CM42B
Engelsk versjon - 02/2025
Two-wire transmitter
Field device and device for DIN rail mounting
EN
NO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
25/02/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
25/02/2025
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
TI01817CEN_0125-00.pdf
43 dokumenter
Two-wire transmitter Field device and device for DIN rail mounting
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
25/02/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
25/02/2025
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
TI01817CEN_0125-00.pdf
Two-wire transmitter Device for DIN rail mounting
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
24/02/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
24/02/2025
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
BA02381CEN_0125-00.pdf
Two-wire transmitter Field device
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
24/02/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
24/02/2025
Filstørrelse:
4 MB
Filnavn:
BA02380CEN_0125-00.pdf
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
21/01/2025
Språk:
Norsk
Versjon:
21/01/2025
Filstørrelse:
3.6 MB
Filnavn:
KA01730CNO_0124-00.pdf
Totråds giver Innretning for montering på DIN-skinne
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
21/01/2025
Språk:
Norsk
Versjon:
21/01/2025
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
KA01731CNO_0124-00.pdf
Kit Mastbefestigung
Post mounting kit 71096920
Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
EN
NO
Tysk
28/02/2017
11/06/2014
31/12/2011
Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2017
Filstørrelse:
659.1 KB
Filnavn:
EA00010CA2_0317.pdf
EA Spare parts kits for Liquiline CM42B
Electronic and mechanical components
EN
NO
Tysk Japansk
18/03/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
18/03/2025
Filstørrelse:
4.4 MB
Filnavn:
EA01516CEN_0125-00.pdf
Two-wire transmitter KOR Ex ia IIC T6/T4 Ga
EN
NO
Koreansk
20/01/2026
Språk:
Engelsk
Versjon:
20/01/2026
Filstørrelse:
692.5 KB
Filnavn:
XA03650CEN_0125-00.pdf
Two-wire transmitter CHN Ex ia IIC T6/T4 Ga
EN
NO
Kinesisk
23/07/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
23/07/2025
Filstørrelse:
550.5 KB
Filnavn:
XA03619CEN_0125-00.pdf
Two-wire transmitter ATEX: II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T6/T4 Ga
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Italiensk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Slovakisk Slovensk Svensk
03/06/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
03/06/2025
Filstørrelse:
773.5 KB
Filnavn:
XA03507CEN_0125-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CM42B Cable management module
Kit CM42B Base module VICO1
Kit CM42B Input analog CD cont. VSLC1
Kit CM42B Input analog CD ind. VSLI1
Kit CM42B Input analog pH/ORP VSPH1
Kit CM42B Cover + Display
IEC61406 Stainl.steel TAG
IEC61406 Stainl.steel+NFC TAG
IEC61406 Stainl.steel, stainl.steel TAG
IEC61406 Stainl.steel+NFC, stainl.steel
Pipe mounting kit CM442/CM444/CM448
Weather protection cover CYY101
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle