Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Oppnå effektiv klinkerproduksjon med pålitelige måleløsninger

Optimaliser prosesseffektivitet, utslippskontroll og produksjonssikkerhet med bransjeprøvde måleteknologier.

Sementanlegg med forvarmer- og silosystemer som understøtter effektiv klinkerproduksjon

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Innledning

Klinkerproduksjon i samsvar med regelverket for avkarbonisering av sement

Avkarbonisering av sement krever presis kontroll av forbrenning, kalsinering og avgassatferd gjennom hele klinkerprosessen i moderne sementproduksjon.

Stabil drift avhenger av kontinuerlig overvåking av kritiske prosessforhold i sanntid. Gassanalyse i viktige trinn gir grunnlag for dataene som trengs for å stabilisere forbrenningen, håndtere alternative brensler og sikre overholdelse av miljøkrav.

De følgende avsnittene viser hvordan målrettet måling gjennom hele prosessen støtter effektiv drift, kvalitetskontroll og beredskap for karbonfangst, samtidig som det genereres sporbare måledata for sementproduksjon i samsvar med regelverket.

Endress+Hauser hjelper sementprodusenter med å oppfylle stadig strengere regulatoriske krav. Selskapets integrerte portefølje av måleteknologier, digitale løsninger og livssyklustjenester sikrer pålitelige, transparente og revisjonbare utslippsdata.
I tillegg muliggjør Netilion sikker skyforbindelse, noe som gjør det mulig å visualisere data, overvåke feltutstyr og forenkle rapportering til myndighetene.

Viktige fakta

over 95 %

reduksjon i SO₂

ved å kontrollere støvkonsentrasjonen i røykgassene.

Kilde: UNCE Europe

Manuell inspeksjon og rengjøring av SCP3000-støvfilteret ©Endress+Hauser
Manuell inspeksjon og rengjøring av SCP3000-støvfilteret

Manuell inspeksjon og rengjøring av SCP3000-støvfilteret forenkles ved at man får tilgang til baksiden av sonden

Innsikt

Stabilisering av forbrenning og drift med alternative brensler

Jevn forbrenning er avgjørende i klinkerproduksjonen, fordi variasjoner i brenselssammensetning og lufttilførsel direkte påvirker ovnstemperaturen, kalsineringsvirkningsgraden og utslippsnivået. Økt bruk av alternative brensler medfører variasjoner i fuktighet, partikkelstørrelse og brennverdi, noe som gjør forbrenningskontrollen mer utfordrende.

  • Forbedre energieffektiviteten, reduser antall målepunkter og øk driftssikkerheten med nøyaktig måling av brenselstrømmen: Promass I 300 muliggjør pålitelig måling av klinkerbrensel
  • Stabiliser forbrenningskontrollen gjennom kontinuerlig overvåking av O₂ og CO ved ovnsinngangen: SCP3000 prøvetakingssonde kombinert med MCS300P HW sikrer pålitelig gassanalyse
  • Sikre pålitelig gassmåling under høy støvbelastning og korrosive forholduten komplisert prøvekondisjonering:SCP3000 og varm-våt-analysator MCS300P HW opprettholder stabil ytelse
  • Kontroller prosessen, optimaliser forbrenningen og støtt rapportering til myndighetenemed nøyaktig temperaturmåling:TAF16 sikrer pålitelig overvåking
  • Overvåk trekk i ovnen for å forbedre forbrenningseffektiviteten, øke sikkerheten og beskytte utstyret: PMC71B sikrer nøyaktig trykkmåling
Avgassanalyse i sementproduksjon for utslippskontroll og prosessoptimalisering ©Endress+Hauser
Innsikt

Sikre stabil sammensetning av avgassene

Nøyaktig analyse av avgassene er avgjørende for sertifisert utslippsovervåking i klinkerproduksjonen, da variasjoner i gassammensetningen direkte gjenspeiler endringer i forbrennings- og kalsineringsatferden. Svingninger i O₂, CO og regulerte komponenter indikerer ustabilitet i prosessen, noe som påvirker utslippsytelsen og støtter effektive løsninger for klinker-samsvar.

  • Oppretthold pålitelig utslippskontroll gjennom kontinuerlig overvåking av gass med flere komponenter: Ekstraktivt gassanalysatorsystem MCS100FT, kombinert med in-situ-analysatorer GM700 og GM32 , gir sanntidsmåling av CO₂, NOx, SO₂ og CO under varierende prosessforhold
  • Sikre full utslippsovervåking og overholdelse av regelverket gjennom måling av sporkomponenter: Gassanalysator MERCEM300Z gir pålitelig overvåking av kvikksølv i røykgasstrømmer
  • Full utslippsovervåking gjennom nøyaktig måling av strømning og støv:FLOWSIC100 leverer nøyaktige volumstrømdata som kreves for utslippsberegning, mens støvmåleinstrumentene DUSTHUNTER SP100 for stoffiltre og DUSTHUNTER T200 for elektrostatiske støvutskillere overvåker partikkelutslipp og bidrar til å oppdage filterfeil eller lekkasjer i støvfjerningssystemer
  • Oppnå pålitelig måleytelse under krevende prosessforhold: Varm-våt gassanalysator MCS300P HW muliggjør måling av gasser med flere komponenter og opprettholder stabil ytelse i miljøer med høy temperatur og mye støv
Sikre regelverkskompatibel klinkerproduksjon med integrerte måleskidløsninger. ©Endress+Hauser
Innsikt

CO₂-fangst, -utnyttelse og -lagring

CCUS blir stadig viktigere for strategier for avkarbonisering i sementproduksjonen over hele verden. Vellykket fangst, transport og permanent lagring av CO₂ avhenger av robust måling, kontinuerlig overvåking og streng overholdelse av regelverket. Endress+Hauser tilbyr fullt integrerte CCUS-løsninger for å levere de høyeste nivåene av nøyaktighet, sikkerhet og transparens gjennom hele CCUS-livssyklusen.

  • Maksimer nøyaktigheten med høytrykks-massestrømningsmålere for CO₂ i tett fase:Promass O 300 gir den beste målenøyaktigheten i sin klasse for fiskal måling
  • Oppdag urenheter med robuste og omfattende gassanalyseenheter: SS2 100 TDLAS gassanalysator som måler spor av H₂S og H₂O i ren CO₂ i sement-CCUS-prosjekter
  • Verifiser instrumenteringen din effektivt for måleformål: Field Xpert SMT50B, som benytter Heartbeat-teknologi, genererer sporbare rapporter som er attestert av tredjepart
  • Gasstrømningsmåling for overførings- og prosessapplikasjoner: FLOWSIC600 (IFL600) og FLOWSIC600-XT (IFL6XT) leverer pålitelige data for fakturering, prosesskontroll og CO₂-regnskap
  • Sikre presis kvalitetsmåling av CO₂ og urenheter i den oppfangede CO₂-matrisen: Ekstraksjonsanalysatorer som MCS200HW muliggjør kontinuerlig overvåking av CO₂, H₂O, HCl, SO₂, CO, NOx, NH₃ og O₂ for optimalisert CCUS-kontroll
  • Muliggjør pålitelige, nøkkelferdige CO₂-måleløsninger: FLOWSKID med FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT integrerer gassanalysatorer, gasskromatografer og strømningsdatamaskiner for nøyaktig måling i samsvar med standarder
Operatører som gjennomgår data for regelverkskonform måling og rapportering i klinkerproduksjonen ©Endress+Hauser
Innsikt

Muliggjør fullstendig måling og rapportering

Endress+Hauser tilbyr integrerte løsninger for klinker-samsvar som kombinerer kontinuerlig overvåking, sertifisert utslippsovervåking og avansert analyse for å støtte pålitelig anleggsdrift.

  • Optimaliser kalsinerings- og forbrenningseffektiviteten gjennom kontinuerlig måling av CO₂, O₂ og CO: MCS300P HW gir innsikt i kalsineringsforløpet og ovnsdriften
  • Oppdag prosessavvik tidlig og reager raskt på forstyrrelser: In-situ-analysator GM700 støtter overvåking av gassammensetningen i sanntid og stabil prosesskontroll
  • Sikre pålitelig gassprøvetaking under krevende prosessforhold: Prøvetakingsløsninger som SCP3000 muliggjør kontinuerlig gassuttak i miljøer med høy støvbelastning og høye temperaturer, noe som bidrar til jevn prosesskontroll

Viktige produkter for regelverkskonform klinkerproduksjon

/
Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål om regelverkskonform klinkerproduksjon

Følgende spørsmål omhandler sentrale måleutfordringer i klinkerproduksjonen knyttet til utslipp og regelverksetterlevelse. De omhandler temaer som CO₂-reduksjon, tidlig påvisning av filterproblemer og håndtering av utslippsdata, og viser hvordan måleløsninger bidrar til pålitelig og regelverkskonform drift av anlegget.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Sluttnoter

Dette kan også interessere deg