Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
Volumetric flow, a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity
-
Measuring Medium
Natural gas, air, C2H4, steam, process gases (e. g. CO2 up to 100%, N2, O2, Cl2 etc.), gases like sour gas or bio gas with high H2S content
-
Nominal pipe size
2" ... 24"
(DN 50 ... DN 600)
Bruksområde
FLOWSIC600 er en ultralydmengdemåler som setter standarden i sitt markedssegment. Konstruksjonen viser at den er tilpasset de tøffe forholdene i industrien. Takket være den kompakte konstruksjonen med integrert kabelføring er målesystemet holdbart, feilsikkert, vedlikeholdsfritt og har langvarig stabilitet. FLOWSIC600 har omfattende diagnostiske muligheter som gjør det mulig å oppdage feil før målingen påvirkes, og tilbyr prosessovervåking basert på lydens hastighet.
Strømningsmåling av prosessgasser
Gassmåling i industrien: CO₂, H₂, luft, N₂, O₂, NH₃, etylen, helium, argon
Intern fordelingsmåling
For gasser med høyt H₂S-innhold, som sur gass eller biogass
Egenskaper ved enheten:
Svært effektiv ultralydtransduser – opp til gasstemperaturer på +105 °C og trykk opp til 250 bar
Direkte banelayout
Intelligent selvdiagnostikk
Kompakt, robust design
Integrert loggbok og datalogger
Stort måleområde: 1:120
Toveismåling
Lavt strømforbruk: <1 W
Fordeler
Langvarig stabilitet, pålitelig måling
Lite vedlikehold takket være intelligent selvdiagnostikk
Nesten immun mot støy fra trykkregulatorer
Ultralydtransdusere kan byttes under driftstrykk
Bredt bruksområde
Rask og enkel idriftsetting via FLOWgate™
Videoer
-
Elektronikkoppgradering fra FLOWSIC600 til FLOWSIC600-XT
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
Measuring principle
Ultrasonic transit time difference measurement
-
Measured variables
Volumetric flow, a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity
-
Measuring Medium
Natural gas, air, C2H4, steam, process gases (e. g. CO2 up to 100%, N2, O2, Cl2 etc.), gases like sour gas or bio gas with high H2S content
-
Repeatability
< 0.1 % of the measured value
-
Accuracy
2-path version ≤ ± 1 %
4-path version ≤ ± 0.5 %
Typical accuracy, see application specific data for detailed information -
Medium temperature range
ATEX:
–40 °C ... +105 °C at T1, T2, T3;
–40 °C ... +91 °C at T4
Other Ex certifications: –40 °C ... +180 °C -
Operating pressure range
0 bar (g) ... 250 bar (g)
On request: Up to 450 bar (g) -
Nominal pipe size
2" ... 24"
(DN 50 ... DN 600) -
Metrological approvals and certificates
ISO 17089-2
MTBF: 15.4 years -
Hazardous area approvals
IECEx:
Gb/Ga Ex db eb ib [ia Ga] IIA T4
Gb/Ga Ex db eb ib [ia Ga] IIC T4
Ultrasonic transducers intrinsically safe
ATEX:
II 1/2 (1) G Ex ia/db eb ia [ia Ga] IIA/IIB/IIC T4...T1 Ga/Gb
III 1/2 (1) G Ex ia/db eb ia [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb
Ultrasonic transducers intrinsically safe
NEC/CEC (US/CA):
Class I, Division 1, Groups B, C, D T4
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Division 1, Group D T4
Class I, Division 2, Group D T4
Ultrasonic transducers intrinsically safe -
Digital Outputs
3 outputs:
30 V, 10 mA
Passive, electrically isolated, Open Collector or according to NAMUR (EN 50227), fmax = 6 kHz
(scalable) -
Digital communication
Modbus ASCII
Modbus RTU
HART
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FLOWSIC600
Engelsk versjon - 06/2026
New version available in English
Ultrasonic Gas Flow Meter
EN NO 01/06/202601/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
7.9 MB
Filnavn:
8029791_1VT8_OI_FLOWSIC600_en_V1-1_2026-06_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FLOWgate™ – Software Manual
Engelsk versjon - 03/2025
New version available in English
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter. The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.
EN NO 01/03/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FLOWgate™ – Software Manual
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 03/2025New version available in EnglishThe FLOWgate™ software provides a user-friendly access to
measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter.
The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.EN NO 01/03/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FLOWSIC600
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 06/2026New version available in EnglishUltrasonic Gas Flow Meter
EN NO 01/06/202601/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
7.9 MB
Filnavn:
8029791_1VT8_OI_FLOWSIC600_en_V1-1_2026-06_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
FLOWgate™ – Quickstart
-
Kort instruksjon (KA)
Engelsk versjon - 03/2025New version available in EnglishInstallation of FLOWgate™
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2025
Filstørrelse:
327.3 KB
Filnavn:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Engelsk versjon - 05/2026New version available in EnglishPrecise quantity measurement – for accurate billing and process control
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2026
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Japansk versjon - 09/2025New version available in English精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
Språk:
Japansk
Versjon:
27/09/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Italiensk versjon - 05/2025New version available in EnglishMISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
6.1 MB
Filnavn:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
FLOWSIC600 – reliable flowmeter for process applications
-
Innovasjon (IN)
Engelsk versjon - 02/2026New version available in EnglishGas flowmeter for custody transfer traffic and process applications
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2026
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
8029730_IN_FLOWSIC600_en_V5-1_2026.02_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
FLOWSIC600/FLOWSIC600-XT – Recalibration Service
-
Innovasjon (IN)
Engelsk versjon - 08/2026New version available in EnglishSpare parts, Refurbishment and Recalibration as a one-stop-shop
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
8030607_IN_FLOWSIC600_600-XT_Recalibration_Service_en_V2-1_2026.08_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Teknisk utredning (WP)
FLOWSIC600 / FLOWSIC600-XT: Power-to-Gas
-
Teknisk utredning (WP)
Engelsk versjon - 09/2025New version available in EnglishAdmixture of hydrogen from renewable energies into the natural
gas grid and the associated suitability of Endress+Hauser
ultrasonic gas metersSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2025
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
8029741_AE00_WP_FLOWSIC600-XT_Power_to_gas_en_V2-1_2025.09_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: FLOWSIC, FLOWSIC600
-
Eksplosjonsvern
Engelsk versjon - 05/2026New version available in EnglishProduct root: IFL600-
Region: Canada/USA
Approval agency: CSA
Protection: Cl. I Div. 2Språk:
Engelsk
Versjon:
27/05/2026
Filstørrelse:
193.3 KB
Filnavn:
9181860_03_AP_FLOWSIC600_en_CSA_cCSAus_1298901_Rev06.pdf
-
Velg en av våre foreslåtte alternativer
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tegninger CAD-tegninger
- CAD-tegninger
-
Pris per enhet
-
<%range%><%price%>
-
- Valgfritt tilbehør