Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
produktbilde av prosessgassanalysatoren SCPS

SCPS
prosessgassanalysator

Gassanalyse under de tøffeste forhold, direkte på roterovner

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

Bruksområde

SCPS-systemet for prosessgassanalyse brukes til gassmåling direkte på roterovner. Robuste prøvetakere, effektive rengjøringsmekanismer kombinert med ekstraksjonsanalysesystemer for varme eller kalde prøver og fleksibelt fjernvedlikehold. Takket være minimalt vedlikehold, maksimal driftssikkerhet og nøyaktige måleverdier utmerker SCPS-systemet seg virkelig, særlig når det gjelder forbrenning med høye svovel- eller klorholdige gasser.

  • Roterovner i sementfabrikker

Enhetsegenskaper:

  • Samtidig måling av alle relevante gasskomponenter

  • Robuste og kjølede prøvetakere, kan brukes ved temperaturer opp til 1400 °C og støvkonsentrasjoner på opptil 2000 g/m³

  • Opptil 98 % oppetid for hele systemet

  • Rask service takket være fjernvedlikehold

Fordeler

  • Forebygging av systemnedetid gjennom tidlig oppdagelse av problemer i prosessen

  • Jevn og høy produktkvalitet takket være prosesskontroll

  • Lavere energikostnader takket være en optimalisert forbrenningsprosess

  • Robust og velprøvd teknologi som krever minimalt vedlikehold

  • Høy oppetid av systemet takket være standardiserte komponenter fra én leverandør

  • Rask og kompetent hjelp takket være fjernadgang og et erfarent serviceteam som er til stede over hele verden

  • PROFINET-logo
    PROFINET

    PROFINET er en kommunikasjonsprotokoll for industrielt Ethernet som integrerer smarte og tilkoblede feltutstyrsenheter i moderne automatiseringsmiljøer.