Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Rhodium -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi)
relative/ absolute
Bruksområde
Cerabar PMP71 digital trykktransmitter med metallmembran brukes vanligvis i prosessapplikasjoner for trykk-, nivå-, volum- eller massemåling i væsker eller gasser. PMP71 er utviklet for høytrykksapplikasjoner opp til 700 bar. Rask installasjon med fritt justerbart måleområde uten trykkspesifikasjon. Designet i henhold til IEC 61508 for bruk i SIL2/3-sikkerhetssystemer og tilgjengelig med MID-delesertifikat for custody transfer-applikasjoner.
To-kammerhus i aluminium eller rustfritt stål (316L).
Prosesstilkoblinger: Gjenger og flenser
Prosesstemperatur: -40 til +125°C (-40 til +257°F)
Måleområder: -1/0 opp til 700bar (-15/0 opp til +10,500psi)
Nøyaktighet: ±0.05%, "Platinum" ±0.025%
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, overfyllingssikring WHG, hygienegodkjenninger, marine godkjenninger, SIL
Fordeler
Beste nøyaktighet, repeterbarhet og langtidsstabilitet
Høyeste sikkerhet takket være gasstett gjennomføring med kapasitet opp til SIL2/3, sertifisert i henhold til IEC 61508
Enkel menystyrt igangkjøring via lokalt display, 4 til 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM-datahåndteringskonsept for rask og enkel igangkjøring, vedlikehold og diagnostikk
Overbelastningsbestandig og funksjonsovervåket fra målecellen til elektronikken
Tilgjengelig med monterte manifolder: passer alltid, alltid testet for lekkasjer
Sømløs og uavhengig systemintegrasjon (HART/PA/FF)
Videoer
-
Video som viser måleprinsipp for trykkmåling
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functionsSecondary process barrier -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.1 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi)
relative/ absolute -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
10 mbar (0.15 psi)
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
1050 bar (15.750 psi)
-
Process connection
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, R1/2
Flange:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K...20K -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Material gasket
None, measuring cell welded
-
Fill fluid
Silicone oil,
Inert oil -
Material housing
Die-cast aluminum,
AISI 316L -
Communication
4...20 mA HART
1- 5V DC Low Power
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Marine approvals
GL/ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Specialities
Diagnostic functions
-
Successor
PMP71B
-
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Specialities
diagnostic functionalities
different languages in software -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,750psi)
-
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Rhodium -
Process connection
Threads
Flanges (DIN, ASME, ...) with flush membrane -
Max. measurement distance
7000m (22.966ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
1- 5V DC Low Power
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Marine approval
GL/ ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMP71B
-
Application limits
Measuring cell: Metal
welded
If pressurized, possibly
use differential pressure
meas-urement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure :
hydrostatic pressure
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 06/2026New version available in EnglishLevel, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 04/2024New version available in EnglishProcess pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN NO 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 12/2011New version available in EnglishPressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN NO 16/12/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
16/12/2011
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 08/2017New version available in EnglishLow power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN NO 25/08/201701/08/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
25/08/2017
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN NO 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
914.5 KB
Filnavn:
BA00271PEN_2022.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN NO 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 04/2017New version available in EnglishPressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN NO 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN NO 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
6.3 MB
Filnavn:
BA00303PEN_1716.pdf
-
Velg en av våre foreslåtte alternativer
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tegninger CAD-tegninger
- CAD-tegninger
-
Pris per enhet
-
<%range%><%price%>
-
- Valgfritt tilbehør
individuell konfigurasjon
Ofte kjøpt sammen
Tilbehør
Beslektede produkter