Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Prosessindikator RIA14 med strømforsyning via sløyfe, for installasjon i feltet

RIA14 Prosessindikator

Loop-drevet Ex d-prosessindikator som feltapparat for 4–20 mA-signaler, HART®-kompatibel

RIA14
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Display

    LCD 20 mm (0.79")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

Bruksområde

Indikatoren viser det målte signalet på det store, bakgrunnsbelyste displayet. Et ekstra stolpediagram gir en rask oversikt over prosessen, og et tekstfelt viser ytterligere informasjon som teknisk enhet eller TAG. Overskridelser av grenseverdier signaliseres også, og en åpen kollektor kan aktiveres. Det kreves ingen separat strømforsyning; indikatoren får strøm direkte fra 4...20 mA-sløyfen. Huset er tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål, samt med valgfri Ex d-godkjenning.

Mikrokontrollerstyrt displayenhet i et feltkabinett med ett kammer og opplyst LCD-skjerm. Måleområdet, desimaltegnet og forskyvningen på displayet kan enkelt konfigureres ved hjelp av tre taster på enheten når kabinettet er åpent, eller ved hjelp av en PC med FieldCare-programvaren.

Fordeler

  • Visning av måleverdier fra 4 til 20 mA

  • 5-sifret måleverdidisplay med enhetsangivelse, stolpediagram og bakgrunnsbelysning

  • Krever ingen ekstern strømforsyning

  • Utførelser: Hus i støpt aluminium eller rustfritt stål

  • Enkel betjening med 3 taster; eller konfigurasjon med FieldCare PC-programvare; eller konfigurasjon uten strømforsyning ved hjelp av oppsettboks

  • Internasjonale godkjenninger; godkjenning for maritim bruk

  • Lar HART®-overføringsprotokollen passere uhindret

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende