Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard 0.15%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-70°C…400°C
(-94°F…752°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Bruksområde
Cerabar PMP55 digital trykktransmitter med metallmembrantetning brukes vanligvis i prosess- og hygieneapplikasjoner for måling av trykk, nivå, volum eller masse i væsker. Den egner seg for høyt trykk og ekstreme prosesstemperaturer fra -70 til +400 °C (-94 til 750 °F). Hurtigoppsett med justerbart måleområde gjør det enkelt å sette i drift, reduserer kostnader og sparer tid. SIL2 i henhold til IEC 61508 og IEC 61511. Med IO-Link.
Trykktransmitter med hus i aluminium eller rustfritt stål (316L).
Prosesstilkobling: gjenger, flenser eller hygieniske tilkoblinger
Prosesstemperatur: -70 til +400°C (-94 til +752°F)
Måleområde: -1/0 opp til +400bar (-15/0 opp til +6,000psi)
Nøyaktighet: ±0.15 %, "Platinum" ±0.075 %
Internasjonale sertifikater (eksplosjonsbeskyttelse), SIL, hygieniske godkjenninger, marine godkjenninger
Fordeler
Stort utvalg av ulike prosesstilkoblinger og membranmaterialer
Den nye TempC-membranen minimerer påvirkningen fra svingninger i omgivelses- og prosesstemperatur
Enkel menystyrt igangkjøring via display på stedet, 4 til 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
For prosesstrykkovervåking opp til SIL2, sertifisert i henhold til IEC 61508 og IEC 61511
Modulært konsept for enkel utskifting av display eller elektronikk
Sømløs og uavhengig systemintegrasjon (HART/PA/FF)
IO-link
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Engelsk versjon - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Engelsk versjon - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
715.7 KB
Filnavn:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN NO 22/08/202231/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/08/2022
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
13.8 MB
Filnavn:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
FOUNDATION-feltbussEN NO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2021
Filstørrelse:
914.7 KB
Filnavn:
KA01032PNO_0621-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
PROFIBUS PAEN NO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2021
Filstørrelse:
943.1 KB
Filnavn:
KA01031PNO_0621-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
AnalogEN NO 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
15/12/2021
Filstørrelse:
829.2 KB
Filnavn:
KA01036PNO_1821-00.pdf
-