Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

iTHERM TrustSens selvkalibrerende hygienisk RTD-sensor

Prisbelønt RTD-sensorteknologi bidrar til å redusere fare og forbedre prosessikkerheten på kritiske hygieniske bruksområder

Endress+Hauser har utviklet verdens første selvkalibrerende temperatursensorteknologi, spesialutviklet for hygieneapplikasjoner som krever at FDA- og GMP-regler overholdes strengt. Sensorenheten kombinerer en standard Pt100 RTD med et svært nøyaktig fastpunktsreferanseelement som benytter Curie-temperatureffekten til å generere et pålitelig kalibreringssignal. Den prisvinnende teknologien bidrar til å minimere risiko og usikre målinger i kritiske prosesser.

Fordeler

  • Pålitelig, presis og nøyaktig: Repeterbarhet og sporbarhet av målekjeden Integrert fysisk referanse sidestilt med Pt100 RTD-sensor Matching mellom sensor og giver gir suveren målenøyaktighet
  • Sømløs systemintegrering: 4–20 mA utgang og HART®-protokoll, valgfri Bluetooth® og WirelessHART® (krever FieldPort SWA50) Kalibreringsovervåking med Memograph M RSG45-databehandlingssystem
    tilgjengelig som produktpakke Siemens SIMATIC ET 200SP systemintegrering
  • Sertifisert av uavhengige institusjoner: TÜV, Ilmenau tekniske universitet
  • Fabrikkalibreringssertifikat Curie-punktsertifikat for integrert fastpunktsreferanse
  • Lav invasivitet: Miniatyrisert selvkalibrerende sensorelement (3 mm innsats, 6 mm termobrønn) i en kompakt hygienisk enhet

Sammen med de integrerte HART®-transmitter og Heartbeat-teknologi-funksjonene utgjør iTHERM TM371 og TM372 verdens første RTD-sensorenhet som er i stand til helautomatisk selvkalibrering på stedet. Den patenterte innovasjonen har gjennomgått omfattende testing og verifisering i lab- og felttester. Resultatene har overskredet forventningene når det gjelder målenøyaktighet og -stabilitet etter hvert som kunder rundt om i verden har tatt i bruk den nye teknologien.

2 Produkter
Sorter etter:
Filter