Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Loop-powered process indicator RIA16 for field mounting

RIA16
5‑sifret sløyfedrevet LCD‑display (26 mm)

Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i feltmontasje, med klart 5‑sifret LCD‑display (26 mm)

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

Bruksområde

RIA16 er en robust feltindikator som gir maks synlighet og prosesskontroll i anlegget. Den store, bakbelyste LCD skjermen med 26 mm høye tall gir enestående lesbarhet – selv i sterkt sollys eller på mørke steder. En integrert bargraph gir umiddelbart prosessoversikt, mens grenseverdialarm og åpen kollektorutgang støtter sikker drift. Sløyfedrevet design gjør at ingen ekstern strømforsyning behøves. RIA16 er tilgjengelig i både Ex og ikke-Ex utførelser for universell bruk i prosessindustrien. Ideell for visning av nivå, trykk, temperatur, flow og analoge HART verdier i krevende feltmiljøer

Bruksområder

  • Lokal indikering av 4–20 mA signaler

  • HART®‑transparent i 4–20 mA‑sløyfer (påvirker ikke kommunikasjon).

Fordeler

  • Sløyfedrevet – krever ikke ekstern strømforsyning

  • Svært god lesbarhet: stort, bakbelyst 5‑sifret LC‑display med 26 mm høye tall, klartekstfelt (TAG/enhet) og bargraph/trend for rask oversikt

  • Grenseverdivarsling i display; åpen‑kollektor‑utgang kan benyttes for alarm/varsling

  • Enkel betjening via tre frontknapper – rask parametrering på stedet

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products