Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
(Type K) <= 0,5 K
(Type K) <=0,9 °F
Bruksområde
Transmitteren er designet for transformasjon av et TC-sensorsignal i et fast måleområde. Det standardiserte utgangssignalet som brukes til prosessmåling er et 4 til 20 mA-signal. Dette betyr rask, enkel og kostnadsbesparende temperaturmåling samt pålitelige og presise måleverdier for et bredt spekter av industriell bruk. Installasjonen utføres på DIN-skinne i henhold til IEC 60715 (husbredde: 22,5 mm).
Temperaturtransmitter med fast område for konvertering av TC-inngangssignaler til et analogt utgangssignal på 4 til 20 mA.
Inngang: Termoelement (TC)
For montering på DIN-skinne
Fordeler
Høy nøyaktighet i hele omgivelsestemperaturområdet
Feilsignal ved sensorbrudd eller kortslutning, i samsvar med NAMUR NE 43
EMC i henhold til NAMUR NE 21, CE
Eksplosjonssertifisering: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
UL-godkjent komponent i henhold til UL 3111-1
Godkjent for skipsbygging GL
Galvanisk isolasjon
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Technical information iTEMP ® TC DIN rail TMT128
Temperature Transmitter for Thermocouples (TC)
EN NO 01/10/200801/07/200501/07/2002Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2008
Filstørrelse:
350.9 KB
Filnavn:
ti096ren_1008.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail
transmitterEN NO 02/07/200701/08/200628/06/2004Språk:
Engelsk
Versjon:
02/07/2007
Filstørrelse:
727.2 KB
Filnavn:
BA157rae.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Brief operating instructions
Temperature transmitter DIN rail iTEMP® RTD TMT127, TC TMT128
EN NO 25/08/200605/08/2004Språk:
Engelsk
Versjon:
25/08/2006
Filstørrelse:
860.1 KB
Filnavn:
Ka140ra3.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112ASpråk:
Engelsk
Versjon:
08/01/2015
Filstørrelse:
133.9 KB
Filnavn:
141001112A.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN NO 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2016
Filstørrelse:
860.7 KB
Filnavn:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Språk:
Engelsk
Versjon:
08/01/2015
Filstørrelse:
137.2 KB
Filnavn:
141001111.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX:
Ex nA IIC GcEN NO 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Språk:
Engelsk
Versjon:
13/03/2023
Filstørrelse:
396.9 KB
Filnavn:
XA00018REN_1523-00.pdf
-
-
-
Sertifikater FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN NO 20/10/201502/11/2004Språk:
Engelsk
Versjon:
20/10/2015
Filstørrelse:
208.5 KB
Filnavn:
141001112A.pdf
-
-
-
Sertifikater FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP® TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP® TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2002
Filstørrelse:
70.7 KB
Filnavn:
141001111.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-