The robust thermometer is designed for use in demanding applications like gas or steam applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Highest pressures as well as high temperature can be handled by the use of robust protection tubes and special process connections. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Universal range of application
Particularly suitable for steam and gas applications with high process pressures and temperatures
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 400 bar (5800 psi)
Degree of protection: up to IP68
Fordeler
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), non-sparking (Ex nA)
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
Rask, ikke-invasiv temperaturmåling uten å fjerne isolasjonen for kalibrering: iTHERM SurfaceLine TM611 reduserer driftsstans, forbedrer sikkerheten og gir nøyaktige resultater selv i farlige områder.
Torishima utvikler og bygger store kjølevannssystemer for kunder i Midtøsten, og stoler på instrumentering fra Endress+Hauser når det gjelder produktenes kvalitet og ytelse.
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas suitable for high process pressures flanged process connection or weld in with neck incl. thermowell (metal) usable with insert iTHERM StrongSens
RN42 er en 1‑kanals aktiv barriere for 4–20 mA, HART®‑transparent, med bred forsyningsspenning (24–230 V AC/DC) og fleksibel aktiv/passiv inngang og utgang. Leveres valgfritt med SIL‑ og Ex‑godkjenning.
Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)
RN42 er en 1‑kanals aktiv barriere for 4–20 mA, HART®‑transparent, med bred forsyningsspenning (24–230 V AC/DC) og fleksibel aktiv/passiv inngang og utgang. Leveres valgfritt med SIL‑ og Ex‑godkjenning.
Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)
RN42 er en 1‑kanals aktiv barriere for 4–20 mA, HART®‑transparent, med bred forsyningsspenning (24–230 V AC/DC) og fleksibel aktiv/passiv inngang og utgang. Leveres valgfritt med SIL‑ og Ex‑godkjenning.
Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.