Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Input
2 x universal (current, voltage, R, RTD, TC, resistance)
-
Output
2 x Analog (current, voltage)
-
Display
LCD
7 segment
Multicolour
Bargraph
TAG unit
Colour change in case of failure -
Power Supply
Wide range power supply 24 to 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
Bruksområde
Analoge måleverdier vises, evalueres og beregnes av prosesstransmitteren. Med den integrerte sløyfestrømforsyningen kan to-tråds sensorer strømforsynes. De universelle inngangene muliggjør tilkobling av strøm, spenning, RTD-er og TC-er. Grenseverdier kan overvåkes og reléer kan kobles. Prosesssignaler kan videresendes via analoge utganger. Den integrerte applikasjonspakken «differensialtrykk» muliggjør rask og enkel igangkjøring for differensialtrykkapplikasjoner.
RMA42-prosesstransmitteren har et display, analoge innganger for prosess- og statussignaler, analoge og digitale utganger og et grensesnitt for konfigurasjon. Tilkoblede sensorer kan drives av det integrerte LPS. Alle målte og beregnede verdier er tilgjengelige som signalkilde for display, utganger, reléer og grensesnittet.
Anleggs- og apparatteknikk
Kontrollrom og skap
Prosesskontroll, registrering og overvåking
Signaljustering og -konvertering
Overfyllingsvern (WHG)
Fordeler
SIL 2-godkjenning (valgfritt);
Maritim godkjenning
1 eller 2 beregnede verdier og lineariseringstabell
Min./maks. verdi lagret
5-sifret 7-segment LC-display, bakgrunnsbelyst
1 eller 2 universelle innganger
2 reléer (valgfritt)
Digital statusutgang (åpen kollektor)
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RMA42
Engelsk versjon - 01/2025
Process transmitter with control unit
EN NO 13/01/202504/03/202231/07/201910/03/201602/11/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
TI00150REN_0825-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA RMA42
Norsk versjon - 01/2025
Prosessgiver med styringsenhet
EN NO 13/01/202504/03/202231/07/201912/07/201924/06/2016Språk:
Norsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA00286RNO_1925-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RMA42
Process transmitter with control unit
EN NO 13/01/202504/03/202231/07/201910/03/201602/11/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
TI00150REN_0825-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA RMA42
Process transmitter with control unit
EN NO 13/01/202504/03/202231/07/201910/03/201602/11/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
BA00287REN_0825-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA RMA42
Prosessgiver med styringsenhet
EN NO 13/01/202504/03/202231/07/201912/07/201924/06/2016Språk:
Norsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA00286RNO_1925-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard RMA42
EN NO 30/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
71098917.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
RMA42T-
Einbauanleitung für den Austausch des CPU Karte inkl. Display RAM42
EN NO 30/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
71098914.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
RMA42X-HA
Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42
EN NO 30/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2025
Filstørrelse:
250 KB
Filnavn:
71098916.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Powerbaord des RMA42
EN NO 30/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
71098919.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Powerboard RMA42
EN NO 30/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
71098919.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
RMA42X-DA
Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42
EN NO 30/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2025
Filstørrelse:
259.3 KB
Filnavn:
71098915.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbaord des RMA42
EN NO 30/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
71098917.pdf
-