Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
roterende nivåvakt | Endress+Hauser  | Roterende grensebryter

Soliswitch FTE20
Roterende nivåvakt

Enkel mekanisk mekanisme, ekstremt robust og kostnadseffektiv grensebryter for faststoff

FTE20
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 80 g/l

Bruksområde

Soliswitch FTE20 er en allsidig, roterende nivåvakt som er spesielt utviklet for faste stoffer. Den kompakte designen og høye motstanden gjør den pålitelig selv under krevende forhold. Enheten har fleksible monteringsmuligheter og er enkel å idriftsette og tilpasse til forskjellige materialegenskaper. I tillegg sikrer integrerte sikkerhetsfunksjoner og internasjonale godkjenninger sikker drift selv i potensielt eksplosive atmosfære.

  • Den økonomiske Soliswitch FTE20 roterende nivåvakt er ideell for bruk i bulkmaterialer og faststoff.

  • Takket være sin kompakte design og robuste polymerhus kan sensoren brukes fleksibelt i siloer.

  • Den kan brukes pålitelig som full-, tom- eller behovsindikator.

  • Takket være konstruksjonen og materialene som er brukt, er FTE20 ekstremt robust og tåler selv de mest krevende forhold.

  • Sensoren kan brukes i farlige atmosfærer med fare for støveksplosjon.

Fordeler

  • Overfyllingsbeskyttelse med automatisk rotasjonsovervåking

  • Optisk rotasjonskontroll for rask og enkel kontroll under installasjon og feilsøking

  • Ekstremt robust polymerhus med globale Ex-sertifikater for ATEX, IECEx, FM, UK CA og INMETRO

  • Rask bestilling, enkel konfigurering og igangkjøring

  • Verktøysfri justering til vekten av bulkmaterialet

  • Huset kan roteres opptil 360° for optimal justering etter installasjon

  • Motstandskoblingselement for overvåking av ledningsbrudd og kortslutning som ekstrautstyr

Videoer

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Forgjenger