Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum…+25 bar
(Vacuum…+362.6 psi) -
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
PTFE or PEEK antenna,
316L threads,
PTFE cladded flanges
Bruksområde
Micropilot FMR62 is the first 80GHz radar developed according to the international functional safety directive IEC 61508. For applications in aggressive liquids, FMR62 offers extraordinary advantages with its completely PTFE-filled and flush-mounted antenna. The integrated PEEK antenna allows very small process connections. The FMR62 free space radar offers maximum reliability due to improved algorithms and small beam angle. It also possesses the smart sensor functionality Heartbeat Technology.
Micropilot FMR62 is suited for free space applications up to 80m and offers high beam focusing for vessels with many internal fittings.
Process connections: Threads or flanges
Temperature: -40 to +200°C (-40 to +392°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +362.6psi)
Maximum measuring range: 80m (262ft)
Accuracy: ±1mm (0.04in)
W-band: 80GHz
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approvals, 5-point linearity protocol
Fordeler
-
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 in homogeneous redundancy
-
Heartbeat Technology for cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
-
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
-
Highest reliability even with obstructions in vessels due to small beam angle and Multi-Echo Tracking evaluation
-
PTFE-filled and flush-mounted horn antenna for maximum system availability
-
Reduction of engineering effort due to an easier integration of the 80GHz radar instrument into the process
-
The world's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and costs
Videoer
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Engelsk versjon - 01/2017
Free-space radar
EN NO 12/01/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
12/01/2017
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Engelsk versjon - 01/2017
Free-space radar
EN NO 12/01/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
12/01/2017
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Micropilot FMR62
Free space radar
EN NO 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
22/09/2020
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
TI01303FEN_0720.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Micropilot FMR62 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NO 12/04/201812/01/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
3.7 MB
Filnavn:
BA01619FEN_0218.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN NO 12/01/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
12/01/2017
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Micropilot FMR62 HART Hurtigveiledning
Berøringsfri radar
EN NO 12/04/201808/02/201723/01/2017Språk:
Norsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
KA01252FNO_0318.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN NO 01/10/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2019
Filstørrelse:
349 KB
Filnavn:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN NO 31/08/201707/10/201305/01/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
31/08/2017
Filstørrelse:
279.5 KB
Filnavn:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN NO 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2017
Filstørrelse:
562.2 KB
Filnavn:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN NO 30/09/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2017
Filstørrelse:
657.2 KB
Filnavn:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN NO 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
28/06/2018
Filstørrelse:
517.9 KB
Filnavn:
EA00035FA2_2018.pdf
-