Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
-196...+200 °C
(-321...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar
(Vacuum...363 psi) -
Max. measurement distance
Standard: 40 m (131 ft)
With advanced dynamics: 60 m (197 ft) -
Main wetted parts
PTFE
Bruksområde
For bruksområder i aggressive væsker tilbyr Micropilot FMR52 ekstraordinære fordeler med sin helt PTFE-fylte og innfelte hornantenne. FMR52 er også
sensoren for hygienesensitive applikasjoner i næringsmiddel- og biovitenskapelig industri - ASME BPE, USP klasse VI, 3-A og EHEDG-godkjenninger. Micropilot brukes til kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling av væsker, pastaer og slam. Målingen påvirkes ikke av skiftende medier, temperaturendringer, gasstepper eller damp.
Flush-montert, fullstendig PTFE-innkapslet hornantenne:
Prosesstilkoblinger: Flush-montert med kledd flens, prosesstilkoblinger for hygienekrav (Tri-Clamp, 11851)
Temperatur: -196 til +200°C (-320,8 til +392°F)
Trykk: -1 til +25bar (-14.5 til +362psi)
Maksimalt måleområde: 40 m (131 fot), 60 m (197 fot) for forbedret dynamikk
Nøyaktighet: ±2mm
K-bånd: 26 GHz
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, overfyllingssikring WHG, SIL, hygienesertifikater, marinegodkjenning
Fordeler
Maskinvare og programvare utviklet i henhold til IEC 61508 opp til SIL3 (i homogen redundans)
Pålitelig berøringsfri måling selv ved skiftende produkt- og prosessforhold
HistoROM-datahåndtering for rask og enkel igangkjøring, vedlikehold og diagnostikk
Høyeste pålitelighet, selv ved hindringer i beholderen, takket være ny Multi-Echo Tracking-evaluering
Heartbeat-teknologi for kostnadseffektiv og sikker anleggsdrift gjennom hele livssyklusen
Sømløs integrering i kontroll- eller anleggsstyringssystemer og intuitivt, menystyrt betjeningskonsept (på stedet eller via kontrollsystemet)
Verdens enkleste prøvetestkonsept for SIL og WHG sparer tid og kostnader.
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Operating Instructions
Engelsk versjon - 04/2018
Free space radar
EN NO 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
3.7 MB
Filnavn:
BA01125FEN_0418.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Norsk versjon - 08/2022
Berøringsfri radar
EN NO 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2022
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
KA01100FNO_0622-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Free-space radar
EN NO 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
14/03/2025
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
TI01040FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NO 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
4.3 MB
Filnavn:
BA01049FEN_0718.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN NO 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
3.7 MB
Filnavn:
BA01125FEN_0418.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN NO 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
BA01121FEN_0418.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN NO 30/10/201415/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
30/10/2014
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN NO 16/07/201501/07/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
16/07/2015
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN NO 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
28/04/2016
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Berøringsfri radar
EN NO 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2022
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
KA01100FNO_0622-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Berøringsfri radar
EN NO 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2022
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA01129FNO_0422-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Berøringsfri radar
EN NO 01/08/202212/04/201801/07/2013Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2022
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA01125FNO_0322-00.pdf
-