Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Process temperature
-40 °C ... 100 °C
(-40 °F ... 212 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar
(Vacuum ... 145 psi) -
Min. conductivity of medium
10 µS/cm
Bruksområde
Liquipoint FTW31 punktnivåbryter tilbyr enkel og sikker punktnivådeteksjon i ledende væsker. Den gir mange målemuligheter takket være flerpunktdeteksjon (opptil 5 staver).
For bruk i ledende væsker (fra 10 μS/cm). For overfyllingsbeskyttelse, tørrkjøringsbeskyttelse, to-punkts styring av pumper eller flerpunktdeteksjon.
Prosess-tilkobling: Gjenger
Sensorlengde: 0,1 til 4 m (3,9 til 157")
Temperatur: -40 til +100 °C (-40 til +212 °F)
Trykk: -1 til +10 bar (-14,5 til +145 psi)
Internasjonale eksplosjonsbeskyttelsessertifikater, WHG-sertifikat for overfyllings- og lekkasjebeskyttelse
Fordeler
Kostnadseffektiv probe for ledende væsker med deteksjon av opptil fem punktnivåer med én probe
Ingen kalibrering nødvendig
Standardinnstilling for de mest vanlige ledende væskene
Ingen bevegelige deler i tanken – lang levetid, pålitelig drift uten slitasje eller blokkeringer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Liquipoint T FTW31, FTW32 Technical Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN NO 19/08/201609/04/201309/07/201001/07/2003Språk:
Engelsk
Versjon:
19/08/2016
Filstørrelse:
386.9 KB
Filnavn:
TI00375FEN_1416.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Liquipoint T FTW31
Konduktiv nivåbryter
EN NO 15/04/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/04/2024
Filstørrelse:
349.1 KB
Filnavn:
KA01711FNO_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Liquipoint T FTW 31, FTW 32
Level limit switch for multiple point detection in conductive liquids
without electronic insertEN NO 01/02/200501/07/2003Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2005
Filstørrelse:
419.8 KB
Filnavn:
KA203fa6.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Liquipoint T FTW31, FTW32 Operating Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN NO 09/04/201309/07/201001/02/200501/07/2003Språk:
Engelsk
Versjon:
09/04/2013
Filstørrelse:
336.4 KB
Filnavn:
KA00204FA6_1313.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Liquipoint T FTW31, FTW32
Ex ia IIC T5 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN NO 30/07/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/07/2024
Filstørrelse:
500 KB
Filnavn:
XA02377FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
Approval No.: EG 03 004-a
ATEX II 3 G
Protection:
EEx nA [L] IIC T6
EEx nC [L] IIC T6EN NO 01/02/2003Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2003
Filstørrelse:
189 KB
Filnavn:
XA226FA3.PDF
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 G Ex ia [ia] IIC GbEN NO 28/02/202213/04/201631/12/201001/03/2003Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2022
Filstørrelse:
399.5 KB
Filnavn:
XA00230FEN_1521-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 G Ex ia [ia] IIC GbSpråk:
Engelsk
Versjon:
28/03/2022
Filstørrelse:
399 KB
Filnavn:
XA02698FEN_0121-00.pdf
-
-
-
ZE (sertifikat)
Leckagesonden mit Messumformer Liquipoint FTW31, FTW32
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.40-360 (DIBt)EN NO 18/10/201802/08/201301/08/200801/02/2004Språk:
Tysk
Versjon:
18/10/2018
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
ZE00257FDE_1418.pdf
-