Spesifikasjonene kort oppsummert
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distance
Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Main wetted parts
Rod probe: 316L, Alloy C, Ceramic Rope probe: 316, 316L, Alloy C, Ceramic Coaxial probe: 316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Bruksområde
Levelflex FMP51 for level measurement even under extreme process conditions like high temperature and high pressure in the process industry. FMP51 offers maximum reliability even in case of moved surface and foam or when numerous tank baffles interfere with the measurement. Levelflex FMP51 is used for continuous level measurement of liquids, pastes and slurries but also for interface measurement. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Version with rod, rope or coax probe.
Process connections: Threads or flange
Temperature: -50 to +200°C (-58 to +392°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)
Maximum measuring range: Rod 10m (33ft), rope 45m (148ft), coax 6m (20ft)
Accuracy: ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approval, 5-point linearity protocol
Fordeler
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Extended utvalg
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
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
Loading alternative products
Suksesshistorier
Sikker og enkel tilgang til prosessdata via Bluetooth
Kemira, er globalt kjemikalieselskap, trenger nøyaktig overvåking av nivå og temperatur for produksjon av polymerer. De bruker instrumentering med Bluetooth for sikker og enkel tilgang til prosessdata.
Les hele artikkelen
Øke nøyaktigheten innen romfartspropulsjon
Protolaunch bruker strømningsmålere og nivåsensorer fra Endress+Hauser ved et testanlegg for rakettpropulsjon i Buckinghamshire for å demonstrere ytelsen til propulsjonssystemene og komponentene.
Les hele artikkelen
Forbedret nøyaktighet i måling av butanolnivå
Det globale selskapet for plantevernmidler og frøteknologi, Nufarm, reduserer måleusikkerheten til under 1 % med den nye generasjonen av radarnivåsensorer på 80 GHz
Les hele artikkelen
Dette kan også være av interesse for deg
Characteristic / Application
Premium device Rod probe, Rope probe, Coaxial probe Integrated data memory, Factory precalibrated, Reliable measuring: in case of moved surface + foam, for changing medias.
Interface measurement
Clean interfaces liquid/ liquid; Simultaneous measurement of interface and overall level
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-wire (HART) Bluetooth® wireless technology and App (optional)
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Ambient temperature
-50...+80 °C (-58...+176 °F)
Process temperature
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Main wetted parts
Rod probe: 316L, Alloy C, Ceramic Rope probe: 316, 316L, Alloy C, Ceramic Coaxial probe: 316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Process connection
Thread: G3/4...G1 1/2; MNPT 3/4...MNPT1 1/2 Flange: ASME 1 1/2"...8", DN50...DN 200, JIS 10K
Sensor length
Rod probe: 10 m (33 ft) Rope probe: 45 m (148 ft) Coaxial probe: 6 m (20 ft)
Max. measurement distance
Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Bluetooth® wireless technology
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, JPN Ex, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.1, B31.3 AD2000
Options
Sensor remote with 3 m/ 9 ft cable, Gas-tight feed through, Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®
Mest nedlastet
Product family: Levelflex
Engelsk versjon - 05/2024
Product root: FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: Endress+Hauser
Protection: Ex e, Ex i
Språk:
Engelsk
Versjon:
07/05/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
EU_00955_03.24.pdf
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Engelsk versjon - 04/2025
Guided-wave radar
EN
NO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
25/04/2025
01/10/2024
22/02/2023
12/04/2022
31/07/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
25/04/2025
Filstørrelse:
5 MB
Filnavn:
TI01001FEN_3225-00.pdf
352 dokumenter
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
TI Levelflex FMP51
Modbus
Guided-wave radar
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/10/2024
30/06/2022
28/02/2019
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2024
Filstørrelse:
3.6 MB
Filnavn:
TI01454FEN_0424-00.pdf
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Guided-wave radar
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
25/04/2025
01/10/2024
22/02/2023
12/04/2022
31/07/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
25/04/2025
Filstørrelse:
5 MB
Filnavn:
TI01001FEN_3225-00.pdf
Levelflex / Levelflex M
Zentrierscheibe / Centering disk (PFA)
Mounting Instructions
Accessory
EN
NO
Tysk French Russisk
29/09/2017
27/02/2014
25/04/2012
08/02/2011
24/09/2010
Språk:
Engelsk
Versjon:
29/09/2017
Filstørrelse:
82.6 KB
Filnavn:
BA00378FA2_1717.pdf
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Russisk Kinesisk
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
16/11/2017
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2024
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
BA01006FEN_2124-00.pdf
EN
NO
Tysk French Italiensk Russisk
27/02/2014
24/09/2010
03/12/2008
02/04/2008
Språk:
Engelsk
Versjon:
27/02/2014
Filstørrelse:
99.3 KB
Filnavn:
BA00377FA2_1414.pdf
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
HART
Operating Instructions
Guided wave radar
EN
NO
Tsjekkisk Dansk Tysk Spansk French Italiensk Japansk Nederlandsk Polsk Portugisisk Russisk Slovakisk Kinesisk
12/04/2018
16/11/2017
15/12/2016
28/04/2016
01/12/2014
Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
5.1 MB
Filnavn:
BA01001FEN_2118.pdf
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
16/11/2017
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2024
Filstørrelse:
6.1 MB
Filnavn:
BA01052FEN_0924-00.pdf
BA Levelflex FMP51
Modbus
Guided-wave radar
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/10/2024
12/04/2022
04/03/2019
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2024
Filstørrelse:
4.6 MB
Filnavn:
BA01957FEN_0324-00.pdf
Levelflex FMP5x
HART
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
NO
Tysk French Japansk
28/04/2016
30/10/2014
26/02/2014
29/07/2011
01/10/2010
Språk:
Engelsk
Versjon:
28/04/2016
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
GP01000FEN_1616.pdf
Søk reservedeler etter nummer i tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Housing filter 316L, GT18, 1 set
Tegningsnummer
Ordrekode
19
71115174
Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set
Tegningsnummer
Ordrekode
19
71115175
Set housing securing clamps
Tegningsnummer
Ordrekode
17
71115176
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110281
Cover GT18 316L, sight glass, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110282
Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110292
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110293
Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110297
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110299
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71383631
Cover GT18 316L, sight glass, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71383666
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71383674
Cover GT20 Alu, sight glass, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71383675
Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71110284
Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71110291
Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71110295
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71110301
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71110302
Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71185516
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71185517
Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71185518
Cover GT18 316L, terminal Ex, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71383668
Cover GT18 316L, terminal Ex d, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71383670
Cover GT18 316L, Terminal, OVP, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71383671
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71383679
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71383680
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71383682
Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
65
71110303
Sealing set GT18/20, FVMQ
Tegningsnummer
Ordrekode
65
71384797
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
Blind plug M20, Alu, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71679714
Blind plug M20, 316L, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71679712
Electronics Levelflex FMP5x
Tegningsnummer
Ordrekode
30
XPF0001-
Electronics Levelflex FMP5x
Tegningsnummer
Ordrekode
30
XPF0001-
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108591
I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108594
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108595
I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108599
I/O mod.Level,2-wr2x4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108601
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108603
I/O modLevel,4-wrDC,4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108604
I/Omod.Level,4-wrAC,4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108605
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71164940
I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71187812
I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71207473
I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71207474
I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71207475
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71372391
Terminal set 4-wire, I/O module
Tegningsnummer
Ordrekode
37
71110279
Terminal set 2-wire, I/O module
Tegningsnummer
Ordrekode
37
71110280
Kit Display module,SD02,push buttons
Tegningsnummer
Ordrekode
40
71109658
Kit Display module,SD03,Touch Control
Tegningsnummer
Ordrekode
40
71162152
Spare parts set - retrofit kit FHX50
Display module, SD02, push buttons
Tegningsnummer
Ordrekode
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Tegningsnummer
Ordrekode
40
XPD0025-
Transmitter electronics FHX50
M12-female plug connector, VA
Probe FMP51 w/o process connection
Tegningsnummer
Ordrekode
55
XPF0005-
O-ring 7.59x 2.62, FKM Viton, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71114459
O-ring 7.59x 2.62 EPDM, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71114460
O-ring 7.59x 2.62 FFKM Kalrez, 1 piece
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71114461
O-ring 10.77x 2.62 EPDM, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71114462
O-ring 10.77x 2.62 FKM Viton, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71114463
O-ring 10.77x 2.62 , FFKM Kalrez, 1piece
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71114464
O-ring 10.77x2.62 FVMQ, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71294076
Probe FMP51 w/o process connection
Tegningsnummer
Ordrekode
55
XPF0005-
Weight FMP5x, rope 4mm 1/6", 316L
Tegningsnummer
Ordrekode
56
71114452
Rope centering disc d=75mm/2,95", 316L
Rope centering weight d=45mm,h=60mm,316L
Rope centering weight d=75mm,h=30mm,316L
Rope centering weight d=95mm,h=30mm,316L
HF-Coax cable L=3m/9ft, plug
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71114823
HF-Coaxcable L=6m/18ft, plug
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71235564
HF-Coaxcable L=9m/27ft, plug
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71235578
Threaded pin M10x1, AlloyC22
Tegningsnummer
Ordrekode
54
71156686
Nordlock washer DIN25201-A4, M10, 5 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
59
71023427
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71185027
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
52014047
Overvoltage protection (OVP10),1-Channel
Overvoltage protection (OVP20),2-Channel
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 1 pc
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 5 pc
Rod centering star d=48-95mm, PEEK
Mountingset for remote sensor
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L
Centering star PEEK 48-95mm/1.89-3.74in
Centering star PFA 37mm/16mm
Centering star PFA 37mm/12mm
Centering star PFA 16.4mm/8mm
Isolation tie down of the 4mm rope probe
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle