©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Spesifikasjonene kort oppsummert
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
-20...+80 °C (-4...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...6 bar, (Vacuum...87 psi)
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft) Min DK>1.6 Rope: 12 m (40 ft) Min DK>1.6
Main wetted parts
Rod probe: 316L, PPS, Viton Rope probe: 316, PPS, Viton
Bruksområde
Levelflex FMP50 is the instrument for basic applications in liquids which do not place high demands on temperature and pressure ranges or chemical resistance. Particularly in basic supply or storage applications as well as utility processes FMP50 is the best choice. Levelflex FMP50 guided radar is used for continuous level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Version with rod or rope probe.
Process connections: Thread or adapter flange
Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)
Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +87psi)
Maximum measuring range: Rod 4m (13ft), rope 12m (39ft)
Accuracy: ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, 5-point linearity protocol
Fordeler
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Lean utvalg
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
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
Loading alternative products
Suksesshistorier
Sikker og enkel tilgang til prosessdata via Bluetooth
Kemira, er globalt kjemikalieselskap, trenger nøyaktig overvåking av nivå og temperatur for produksjon av polymerer. De bruker instrumentering med Bluetooth for sikker og enkel tilgang til prosessdata.
Les hele artikkelen
Øke nøyaktigheten innen romfartspropulsjon
Protolaunch bruker strømningsmålere og nivåsensorer fra Endress+Hauser ved et testanlegg for rakettpropulsjon i Buckinghamshire for å demonstrere ytelsen til propulsjonssystemene og komponentene.
Les hele artikkelen
Forbedret nøyaktighet i måling av butanolnivå
Det globale selskapet for plantevernmidler og frøteknologi, Nufarm, reduserer måleusikkerheten til under 1 % med den nye generasjonen av radarnivåsensorer på 80 GHz
Les hele artikkelen
Dette kan også være av interesse for deg
Characteristic / Application
Basic device Rod probe, Rope probe Integrated data memory, Factory precalibrated, Reliable measuring for changing medias.
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
2-wire (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-wire (HART) Bluetooth® wireless technology and App (optional)
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Ambient temperature
-20...+80 °C (-4...+176 °F)
Process temperature
-20...+80 °C (-4...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...6 bar, (Vacuum...87 psi)
Main wetted parts
Rod probe: 316L, PPS, Viton Rope probe: 316, PPS, Viton
Process connection
Thread: G 3/4, MNPT 3/4 Flange: UNI Flange
Sensor length
Rod probe: 4 m (13 ft) Rope probe: 12 m (40 ft)
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft) Min DK>1.6 Rope: 12 m (40 ft) Min DK>1.6
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Bluetooth® wireless technology
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL
Options
Sensor remote with 3 m/ 9 ft cable, Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®
294 dokumenter
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
EN
NO
Tsjekkisk Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/10/2024
22/02/2023
30/06/2022
31/07/2020
12/04/2018
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2024
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
TI01000FEN_2724-00.pdf
BA Levelflex FMP50
FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
09/11/2017
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2024
Filstørrelse:
5.2 MB
Filnavn:
BA01051FEN_0924-00.pdf
Levelflex FMP50
HART
Operating Instructions
Guided wave radar
EN
NO
Tsjekkisk Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
12/04/2018
09/11/2017
15/12/2016
28/04/2016
20/11/2014
Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2018
Filstørrelse:
4.3 MB
Filnavn:
BA01000FEN_2018.pdf
BA Levelflex FMP50
PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
09/11/2017
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2024
Filstørrelse:
4.1 MB
Filnavn:
BA01005FEN_2024-00.pdf
Levelflex FMP5x
HART
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
NO
Tysk French Japansk
28/04/2016
30/10/2014
26/02/2014
29/07/2011
01/10/2010
Språk:
Engelsk
Versjon:
28/04/2016
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
GP01000FEN_1616.pdf
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
NO
Tysk French
30/10/2014
04/08/2011
Språk:
Engelsk
Versjon:
30/10/2014
Filstørrelse:
4.7 MB
Filnavn:
GP01001FEN_1314.pdf
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
NO
Tysk French
09/06/2015
27/04/2012
Språk:
Engelsk
Versjon:
09/06/2015
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
GP01015FEN_0215.pdf
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
30/06/2022
12/04/2018
30/11/2017
17/11/2017
12/02/2015
Språk:
Norsk
Versjon:
30/06/2022
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
KA01053FNO_2022-00.pdf
Levelflex FMP50
PROFIBUS PA
Ledet radar
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
30/06/2022
05/04/2022
12/04/2018
17/11/2017
12/02/2015
Språk:
Norsk
Versjon:
05/04/2022
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01071FNO_1722-00.pdf
Søk reservedeler etter nummer i tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set
Tegningsnummer
Ordrekode
19
71115175
Set housing securing clamps
Tegningsnummer
Ordrekode
17
71115176
Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110292
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110293
Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71110295
Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71185518
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71185517
Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110297
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71110299
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71110301
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71110302
Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Tegningsnummer
Ordrekode
65
71110303
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
Electronics Levelflex FMP5x
Tegningsnummer
Ordrekode
30
XPF0001-
Electronics Levelflex FMP5x
Tegningsnummer
Ordrekode
30
XPF0001-
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108591
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108595
I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71187812
I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108594
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108595
I/O mod.Level,2-wr2x4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108601
I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71207474
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71164940
I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71207473
I/Omod.Level,4-wrAC,4-20mA,HART,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108605
I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71207475
I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1
Tegningsnummer
Ordrekode
34
71108599
Terminal set 4-wire, I/O module
Tegningsnummer
Ordrekode
37
71110279
Terminal set 2-wire, I/O module
Tegningsnummer
Ordrekode
37
71110280
Kit Display module,SD02,push buttons
Tegningsnummer
Ordrekode
40
71109658
Kit Display module,SD03,Touch Control
Tegningsnummer
Ordrekode
40
71162152
Display module, SD02, push buttons
Tegningsnummer
Ordrekode
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Tegningsnummer
Ordrekode
40
XPD0025-
Transmitter electronics FHX50
M12-female plug connector, VA
Probe FMP50 w/o process connection
Tegningsnummer
Ordrekode
55
XPF0003-
Probe FMP50 w/o process connection
Tegningsnummer
Ordrekode
55
XPF0003-
Probe FMP50 w/o process connection
Tegningsnummer
Ordrekode
55
XPF0003-
Weight FMP5x, rope 4mm 1/6", 316L
Tegningsnummer
Ordrekode
56
71114452
O-ring 7.59x 2.62, FKM Viton, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71114459
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71185027
HF-Coax cable L=3m/9ft, plug
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71114823
HF-Coaxcable L=6m/18ft, plug
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71235564
HF-Coaxcable L=9m/27ft, plug
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71235578
Spare parts set - retrofit kit FHX50
Overvoltage protection (OVP10),1-Channel
Overvoltage protection (OVP20),2-Channel
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 1 pc
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 5 pc
Mountingset for remote sensor
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L
Isolation tie down of the 4mm rope probe
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle