Spesifikasjonene kort oppsummert
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Max. measurement distance
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Bruksområde
Liquicap FMI51 is a reliable fully insulated rod probe for continuous level monitoring in liquids, particularly in build-up forming media and extremely high temperatures. The measurement is independent of the dielectric constant (dc). Used in conjunction with Fieldgate FXA320 (remote measured value interrogation using Internet technology), Liquicap is an ideal solution for Inventory Management Solutions.
The device is independent of the dielectric constant (dc) as of a liquid conductivity of 100μS/cm and allows measurement of various liquids without the need for recalibration.
Process connections: Flanges and threads
Process pressure: Vacuum to +100bar (vacuum to +1,450psi)
Measuring range: 0.1 to 4.0m (0.3 to 13ft)
Temperature: -80 to +200°C (-112 to +392°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approvals
Fordeler
Use also in safety systems requiring functional safety to SIL2 in accordance with IEC 61508
Reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals
No calibration necessary (factory preconfiguration). No calibration necessary for media with a conductivity of 100μS/cm and higher
Material in contact with the process made of corrosion-resistant material, FDA-listed materials
Menu-guided local configuration via plain text display (optional)
Two-stage overvoltage protection
Extended utvalg
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
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
Loading alternative products
Suksesshistorier
Sikker og enkel tilgang til prosessdata via Bluetooth
Kemira, er globalt kjemikalieselskap, trenger nøyaktig overvåking av nivå og temperatur for produksjon av polymerer. De bruker instrumentering med Bluetooth for sikker og enkel tilgang til prosessdata.
Les hele artikkelen
Øke nøyaktigheten innen romfartspropulsjon
Protolaunch bruker strømningsmålere og nivåsensorer fra Endress+Hauser ved et testanlegg for rakettpropulsjon i Buckinghamshire for å demonstrere ytelsen til propulsjonssystemene og komponentene.
Les hele artikkelen
Forbedret nøyaktighet i måling av butanolnivå
Det globale selskapet for plantevernmidler og frøteknologi, Nufarm, reduserer måleusikkerheten til under 1 % med den nye generasjonen av radarnivåsensorer på 80 GHz
Les hele artikkelen
Characteristic / Application
Fully insulated rod probe, for standart- and extreme process conditions (temperature, pressure, build-up)
Interface measurement
Interfaces liquid / liquid also with emulsion layers
Specialities
Inactive length Factory calibrated short response time by change of value
Linearity error for conductive liquids
Ambient temperature
-50°C...+70°C -58°F...+158°F
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Process connection
G1/2, G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 1/2, NPT 3/4, NPT 1", NPT1 1/2 Flanges from DN25.../ASME 1".../JIS...
Process connection hygienic
Tri-Clamp ISO02852 gap free plated Dairy coupling Flush-mounted seal
Sensor length
Total length: 6m (20ft) Inactive length: max. 2m (7ft)
Max. measurement distance
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Options
Separate housing gas-tight probe seal
Application limits
Insufficient clearance towards ceiling Changing, non-conductive media, conductivity < 100 μS/cm Notice the pressure and temperature derating
Mest nedlastet
TI Liquicap M
FMI51
Engelsk versjon - 02/2025
Capacitive
EN
NO
DE ES FR IT JA PT RU ZH
14/02/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/02/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01490FEN_0425-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI57C PFM
Operating Instructions
Engelsk versjon - 06/2017
Capacitance level measurement
Valid as of software version:
FW: V 01.00.00
HW: V 01.00
EN
NO
DE FR IT JA RU ZH
22/06/2017
12/01/2011
27/07/2007
19/12/2005
Språk:
Engelsk
Versjon:
22/06/2017
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA00297FEN_1417.pdf
124 dokumenter
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
14/02/2025
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/02/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01490FEN_0425-00.pdf
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement For continuous measurement in liquids
EN
NO
Tysk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
22/06/2017
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
TI00401FEN_1517.pdf
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/04/2021
01/06/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
BA01989FEN_0321.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI57C PFM
Operating Instructions
Capacitance level measurement Valid as of software version: FW: V 01.00.00 HW: V 01.00
EN
NO
Tysk French Italiensk Japansk Russisk Kinesisk
22/06/2017
12/01/2011
27/07/2007
19/12/2005
Språk:
Engelsk
Versjon:
22/06/2017
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA00297FEN_1417.pdf
Capacitive Level Measurement
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/06/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2020
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
BA01978FEN_0220.pdf
Operating Instructions
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI50H HART
Capacitive level measurement
EN
NO
Tsjekkisk Tysk French Ungarsk Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
22/06/2017
12/01/2011
30/01/2007
19/12/2005
Språk:
Engelsk
Versjon:
22/06/2017
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
BA00298FEN_1417.pdf
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2021
Filstørrelse:
884.6 KB
Filnavn:
KA01453FNO_0421.pdf
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Portugisisk Kinesisk
01/08/2021
01/04/2021
23/03/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01452FEN_0321.pdf
Cover for housing T13 terminal compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
NO
Tysk
24/02/2022
15/08/2014
09/08/2012
Språk:
Engelsk
Versjon:
24/02/2022
Filstørrelse:
119 KB
Filnavn:
EA01050FA2_0322.pdf
Søk reservedeler etter nummer i tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Tegningsnummer
Ordrekode
15
52005984
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52002698
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52002699
Cover T13 Alu, gasket EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52006903
Cover F16 high, transparent, gasket
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52025605
Cover F16 grey, PBTP, gasket
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52025606
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52027000
Cover F15 316L, claw, gasket
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52027708
Cover F15 316L, high, sight glass,gasket
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52028269
Cover F13/F17 Alu,high,sight glass,gask.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52028270
Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52028271
Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
25
52007103
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
20
52004137
Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,5pc
Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Electronics FEI50H, 4-20mA, HART
Tegningsnummer
Ordrekode
30
52028260
Tegningsnummer
Ordrekode
30
52028261
Terminal module 2-pole EEx d, RFI filter
Tegningsnummer
Ordrekode
35
71020804
Tegningsnummer
Ordrekode
40
52028266
Mounting set (2"/pipe 38_V4A
Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71194296
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71185027
Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
52014048
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
52014047
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.
Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs
Weather protection cover F13/F17/F18/F27
Protection cover F16 housing
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Profile gasket silicone, 5 pieces
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Blind plug for weld-in adap. G3/4, 316L
Welding dummy for weld-in ad. G3/4,brass
O-Ring 15,08x2,62 FKM, 5 pcs
O-ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L
Welding dummy for weld-in adap. G1,brass
Blind plug for weld-in adap.G1, 316L.3.1
O-Ring 28,17x3,53 FKM, 5 pcs
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle