Plug-and-produce-utveksling av enheter Tidsbesparende innstilling av parametre ved hjelp av engineering-systemet, intet behov for ytterligere programvare. Omfattende tilgang til enhets-, diagnostikk- og prosessinformasjon. Rask opp- og nedlasting av data for vedlikehold og service.
Enkel betjening Tidsbesparende betjeningskonsept fra Endress+Hauser. Optimal anvendelighet gjennom styrt parametrisering. Brukerspesifikk menystruktur og enhetstilgang.
Alle Endress+Hauser IO-Link-produkter er testet og sertifisert i henhold til IO-Link versjon 1.1. Teknologien er utprøvd i praksis med en raskt voksende installert base på verdensbasis.
Kompakt RTD‑temperaturføler i 316L for industrielle og hygieniske prosesser. Pt100, IO‑Link eller 4–20 mA, TipSens for
svært rask responstid, −50…+200 °C, IP69, maks 50 bar
Medium temperature range-10 to 70°C (+14 to +158 °F) Permissible short-term temperature, maximum one hour: 85 °C (185 °F) Repetition after 4 hours at the earliest
Max. process pressure (static)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature rangePT100: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. immersion length on requestup to 400 mm (15,75")
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
IO-Link kompetansebrosjyre
Digitaliser ditt prosessanlegg med IO-Link. Smart Ethernet-enheter digitaliseres f.eks. med Industrial Ethernet, PROFINET eller EtherNet / IP. Andre mindre koplekse enheter kan også gjøres også digitalt tilgjengelig med IO-Link:
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.