ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Trenger du hjelp til å velge og dimensjonere din neste enhet?
Vi hjelper deg med å velge, dimensjonere og konfigurere applikasjoner som passer best til ditt optiske analysesystem
Om optisk analyse av kjemiske egenskaper for faste stoffer, væsker, slam, partikler og gasser
Overvåkning, måling og kontroll av kjemiske prosesser er viktig for en raskere prosessutvikling, forbedret prosesseffektivitet, maksimere prosessikkerheten og sikre produktkvaliteten. Våre verdensledende optiske analysesystemer hjelper kunder med å optimalisere viktige industrielle prosesser og overvåke produktkvaliteten på en mer pålitelig måte, på rekordtid. De viktigste teknologiene i porteføljen inkluderer Raman-spektroskopi, laserabsorbsjonsspektroskopi med justerbar diode (TDLAS), og quenched fluorescence (QF).
Fordeler
Prosesstransparens: Våre avanserte analyseteknologier gir innsyn i prosessene dine. Fjern tilfeldighetene fra kjemien og ta bedre avgjørelser med pålitelige data.
Måling i sanntid: Med nettbasert måling av prosessvariabler på anlegget 24 timer i døgnet gir instrumentene våre data i sanntid. Dette gjør det mulig for deg å redusere nedetid, holde kontroll over driftskostnadene og proaktivt redusere sikkerhetsrisiko.
Kvalitet og pålitelighet: Kontroller kvalitetsparametrene nøye og forbedre utbyttet med repeterbare og nøyaktige målinger. Våre toppmoderne, IIoT-kompatible analysatorer gir rask tilgang til data og muliggjør PAC/PAT.
Skalerbarhet: Raman-systemene våre har felles teknologi som gjør det mulig enkelt å overføre protokoller fra laboratoriet for forskning og utvikling til produksjonsmiljøet. Dette lar deg raskt og sømløst skalere opp og videreformidle til prosessmiljøet.
Inline, håndfri måling: Inline optisk analyse muliggjør sikker, effektiv og ikke-destruktiv måling uten forberedelse eller håndtering av prøver.
Høy oppetid for anlegget: Våre IIot-kompatible systemer er enkle å installere og betjene, gir deg data for å hjelpe deg med å øke automatisering, redusere syklustider og muliggjøre uavbrutt batch/kontinuerlig behandling.
Overholdelse av regelverk: For å minimere utslipp på en målrettet måte er det nødvendig å analysere og overvåke gasskonsentrasjoner på en pålitelig måte.
Ofte stilte spørsmål
For pålitelig H2S-måling: JT33 TDLAS-gassanalysator
Pålitelig H2S-måling for å forbedre gasskvaliteten, prosesskontrollen og anleggsintegriteten i olje- og gassindustrien.
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Øk anleggssikkerheten, ivareta produktkvaliteten og optimaliser driften. Raman-spektroskopi måler prøvenes sammensetning og molekylstruktur fra laboratorium til prosess i sanntid.
Optimaliser anleggets sikkerhet og oppetid. Laserabsorberingsspektroskopi med justerbar diode (Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)) måler raskt og pålitelig konsentrasjoner i prosessgasstrømmer i sanntid.
/
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.