For høyytelses kjemisk sammensetning og kvalitetsmålinger i sanntid fra laboratorium til prosess
Hva er Raman-spektroskopi? Raman-spektroskopi bruker spesifikke bølgelengder av laserlys som samhandler med molekyler for å forårsake spredning. En liten mengde laserlys vil skifte på grunn av energioverføring (Raman-skifte). De tilbakespredte fotonene samles opp og filtreres ved separasjon av Raman-lys. En CCD-detektor identifiserer et unikt "fingeravtrykk" av de kjemiske komponentene og kvantifiserer mengden av hver, noe som gjør Raman-spektroskopi til en utmerket teknikk for nøyaktig sammensetningsanalyse.
Raman-spektroskopimåling er en optisk analyseteknologi som måler sammensetning og konsentrasjon
Raman Rxn2-analysator:Raman-analysator som knytter laboratorieanalyse til prosessmiljøet med opptil fire kanaler
Raman Rxn4-analysator: Robust, pålitelig Raman-analysator som sikrer døgnkontinuerlig prosessovervåkning og kvalitetskontroll
Raman fiberoptiske prøvetakingsprober: Ikke-destruktive, kontinuerlige sanntidsmålinger av kjemiske sammensetninger i alle miljøer
Raman-spektroskopimåling er en optisk analyseteknologi som måler sammensetning og konsentrasjon
Raman Rxn2-analysator:Raman-analysator som knytter laboratorieanalyse til prosessmiljøet med opptil fire kanaler
Raman Rxn4-analysator: Robust, pålitelig Raman-analysator som sikrer døgnkontinuerlig prosessovervåkning og kvalitetskontroll
Raman fiberoptiske prøvetakingsprober: Ikke-destruktive, kontinuerlige sanntidsmålinger av kjemiske sammensetninger i alle miljøer
Fordeler
Rask implementering Brukervennlig automatiseringskompatibel programvare, en pålitelig partner med lang Raman-ekspertise og et enormt globalt kundestøttenettverk
Optimalisert prosesseffektivitet Raskere levering av svært nøyaktige måledata i sanntid sammen med strømlinjeformet skalerbarhet fra laboratorium til prosess
Økt sikkerhet Pålitelige, ikke-invasive måleteknikker som minimerer menneskelig inngripen mens risikounngåelsesfunksjoner maksimeres
Forbedret produktkvalitet Enklere overholdelse av bransjeregler gjennom økt prosessynlighet og strengere kontroll med kritiske kvalitetsparametere
Lavere kostnader Redusert vedlikehold, produktavfall og rengjøringsbyrde mens utbytte og anleggsoppetid øker
Fullt skalerbare Raman-systemer
Endress+Hauser Raman-systemer utnytter kraften til Raman-spektroskopi for å utføre kontinuerlige kjemiske målinger i sanntid i ethvert miljø uten å måtte trekke ut, forberede eller ødelegge den opprinnelige prøven. Med over 40 års erfaring lar dybden og bredden i porteføljen vår kunder få kjemisk innsikt for å effektivisere produktutvikling, gi analytisk skalerbarhet og sikre produktkvalitet gjennom prosessautomatisering.
Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Laserbaserte produkter for overvåkning av kjemisk sammensetning og konsentrasjon i gass, væsker og faststoffer – fra laboratoriet til prosessapplikasjoner.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.