Pålitelig teknologi for presis optisk oksygenmåling
ArticleFlere bransjer09.12.2025
I korte trekk
Definisjon: Slukket fluorescens (QF) eller fluorescensquenching er et optisk prinsipp som baserer seg på tilstedeværelsen eller fraværet av oksygen for å påvirke intensiteten og bølgelengden til et fluorescerende materiale. Denne endringen i intensiteten og bølgelengden til det utstrålte lyset kan korreleres direkte med oksygenkonsentrasjonen i prosessgassen.
Fordeler: Fordelene inkluderer en rask og presis respons på oksygenendringer, evnen til å måle oksygen ned til svært lave konsentrasjoner (del per million), høy selektivitet og immunitet mot forstyrrelser fra gasser som CO₂ eller H₂S, lavt vedlikehold uten forbruksdeler eller reagenser, samt stabilitet og sikkerhet fra optiske komponenter i fast tilstand for lang levetid.
Anvendelser: QF-teknologi brukes i mange bransjer til oksygenovervåking i naturgassprosessering, energiovergang, bioprosessering, miljø- og vannkvalitetsstudier og medisinsk eller biovitenskapelig forskning.
Teknologi: Spektrometeret bruker en LED til å sende synlig lys gjennom en fiberoptisk kabel til et oksygenpermeabelt belegg som inneholder et fluorescerende fargestoff. Oksygen endrer fargestoffets utstrålte lysintensitet og bølgelengde, som analysatoren måler. Ved hjelp av Stern-Volmer-ligningen beregner systemet oksygenkonsentrasjonen ut fra disse målingene.
InnholdsfortegnelseInnholdsfortegnelse
Hva er slukket fluorescens (QF)?
Slukket fluorescens (QF) – også kjent som fluorescensquenching – er en grunnleggende fotofysisk prosess som spiller en viktig rolle i moderne spektroskopi, måleteknologi og molekylær analyse. Det har blitt et viktig verktøy for sanntids oksygenmåling i naturgassprosessering, bioprosessering, miljøovervåking og medisinsk diagnostikk. Dens attraktivitet ligger i presisjon, selektivitet og stabilitet — oppnådd uten bevegelige deler, kjemiske forbruksvarer eller kryssfølsomhet som er vanlig i eldre sensordesign.
Denne artikkelen utforsker den underliggende fysikken til slukket fluorescens, deteksjonsmetoder, praktiske implementeringer og hvordan den kan sammenlignes med andre optiske og elektrokjemiske tilnærminger som brukes til gassmåling.
Grunnleggende om fluorescens
Når et molekyl absorberer lysenergi, overgår det til en høyere elektronisk energitilstand – en prosess som kalles eksitasjon. Når det går tilbake til grunnleggende tilstand, frigjør molekylet noe av den absorberte energien som synlig eller nesten synlig lys. Dette reemitterte lyset kalles fluorescens.
Fluorescens forekommer bare for molekyler med spesifikke elektroniske strukturer – ofte organiske fargestoffer eller overgangsmetallkomplekser. Det utstrålte lyset har vanligvis lengre bølgelengde (lavere energi) enn det absorberte lyset på grunn av internt energitap under relaksasjon. Forskjellen mellom de absorberte og utstrålte bølgelengdene kalles Stokes-forskyvning, et sentralt begrep i fluorescensbasert registrering.
Mekanismer for slukket fluorescens
Slukket fluorescens oppstår når noe forårsaker en endring i det fluorescerende molekylet som sender ut lys etter eksitasjon. "Slukkeren" (quencheren) — vanligvis et annet molekyl — interagerer med fluorforens eksiterte tilstand, slik at den mister energi uten stråling (gjennom kollisjoner eller energioverføring) i stedet for å avgi et foton.
Det finnes flere mekanismer for slukking, blant annet:
Dynamisk (kollisjonsbasert) slukking: Energi overføres til slukkeren under molekylære kollisjoner i den eksiterte tilstanden.
Statisk slukking: Et ikke-fluorescerende kompleks dannes mellom fluoroforen og slukkeren før eksitasjon.
Energioverføring og elektronoverføring: Energi eller elektroner utveksles mellom arter, noe som reduserer fluorescensutbyttet.
I mange industrielle sensoranvendelser fungerer oksygen (O₂) som slukker. Fordi oksygen effektivt deaktiverer de eksiterte tilstandene til visse fargestoffer, kan endringer i fluorescensintensitet eller levetid være direkte relatert til oksygenkonsentrasjonen i det omgivende mediet.
Stern-Volmer-forholdet
Det kvantitative forholdet mellom slukket fluorescens og slukkerkonsentrasjon uttrykkes ved Stern–Volmer-ligningen:
I₀ / I = 1 + KSV[Q]
Eller tilsvarende ved bruk av fluorescenslevetid:
τ₀ / τ = 1 + KSV[Q]
Hvor:
I₀ og τ₀ er fluorescensintensiteten og levetiden uten quencher.
I og τ er de tilsvarende verdiene i nærvær av slukker.
KSV er Stern–Volmer-slukkekonstanten.
[Q] er slukker-konsentrasjonen.
Lineariteten i dette forholdet danner grunnlaget for kvantitativ registrering. Ved å overvåke endringen i fluorescensintensitet eller levetid kan konsentrasjonen av slukker – for eksempel oppløst eller gassformig oksygen – bestemmes nøyaktig.
Optisk oksygenmåling og teknikker
Den grunnleggende målesyklusen
Optiske oksygensensorer er basert på prinsippet om at oksygenmolekyler kan "slukke" fluorescensen til et eksitert fargestoff. Målingen følger vanligvis disse trinnene:
Eksitasjon: En lyskilde, ofte en blå LED (≈470 nm), belyser et fluorescerende fargestoff som er immobilisert i en oksygenpermeabel matrise.
Emisjon: I fravær av oksygen avgir fargestoffet en lys rød eller nær-infrarød fluorescens.
Demping: Når oksygen er til stede, kolliderer det med de eksiterte fargestoffmolekylene og overfører energi uten stråling, noe som reduserer fluorescensintensiteten og forårsaker en forskyvning i bølgelengden.
Deteksjon: Det utsendte lyset returneres via en optisk fiber til en fotodetektor, hvor faseforskyvningen måles.
Beregning: Systemet beregner oksygenkonsentrasjonen ved hjelp av kalibreringskonstanter avledet fra Stern–Volmer-forholdet.
Figur 2: Blått lys eksiterer sensortippen til å avgi fluorescens; oksygenmolekyler slukker denne emisjonen ved å absorbere energi, noe som reduserer lysutgangen.
Denne syklusen muliggjør sanntids, ikke-forbrukende oksygenmåling med bemerkelsesverdig følsomhet – fra deler per million (ppm) nivåer opp til prosentkonsentrasjoner.
Målingsteknikker
Det er to primære teknikker som brukes til å kvantifisere slukket fluorescens: intensitetsbasert deteksjon og levetids- eller faseforskyvningsdeteksjon.
Intensitetsbasert deteksjon: I tidlige optiske oksygensensorer ble reduksjonen i fluorescensintensitet i forhold til en referanse brukt til å beregne oksygenkonsentrasjonen. Denne metoden er imidlertid noe følsom for variasjoner i lyskilden, aldring av fargestoffet og optisk justering.
Levetids- eller faseforskyvningsdeteksjon: Moderne fluorescensdempende sensorer bruker fasemodulerte lyskilder for å måle tidsforsinkelsen (faseforskyvningen) mellom eksitasjonslyset og den utsendte fluorescensen. Fordi fluorescenslevetid er en iboende molekylær egenskap, påvirkes denne metoden i langt mindre grad av miljøforhold eller endringer i lysintensitet.
Fluorescenslevetiden reduseres vanligvis fra mikrosekunder til nanosekunder når oksygenkonsentrasjonen øker. Denne fase-baserte tilnærmingen muliggjør raske responstider, langsiktig stabilitet, og høy immunitet mot drift — viktige fordeler i industrielle anvendelser.
Fysikken bak slukking
Slukket fluorescens er i grunnleggende en prosess med energioverføring gjennom kollisjoner mellom eksiterte fluoroforer og slukkermolekyler. For oksygenkjøling styres denne interaksjonen av diffusjonskinetikk og molekylær orbitaloverlapping.
Effektiviteten av slukkingen avhenger av faktorer som:
Diffusjonshastigheten til oksygen gjennom sensormatrisen
Temperatur (som påvirker diffusjon og kollisjonsfrekvens)
Viskositet og struktur av vertsmaterialet
Levetid i eksitert tilstand for fluoroforen
Ved å tilpasse sammensetningen og porøsiteten til polymerfilmen kan ingeniører kontrollere diffusjonshastigheten til oksygen og optimalisere sensorens responstid og følsomhet.
Fluorescerende sensorlag (fargestoffmatrise): En fast polymer- eller sol-gel-film tilsatt et oksygenfølsomt fargestoff (for eksempel et ruthenium- eller platinakompleks); fargestoffet er valgt på grunn av sin fotostabilitet og spesifikke slukkingsegenskaper
Optisk fiber eller vindu: Overfører eksitasjonslys fra kilden til sensorspissen og returnerer den utsendte fluorescensen til detektoren; bruk av optiske fibre muliggjør ikke-invasiv fjernregistrering
Deteksjons- og elektronikkmodul: Inneholder lyskilden, fotodioden eller fotomultiplikatoren og signalbehandlingselektronikken for å bestemme fase- eller intensitetsendringer
Disse komponentene er ofte integrert i robust industriell sensordesign for bruk i prosessgasslinjer, miljøsonder, eller bioreaktorer, men det grunnleggende måleprinsippet forblir det samme.
Fordeler med slukket fluorescens
Bruken av slukket fluorescenssystemer i industriell måling er drevet av deres optiske enkelhet og kjemiske robusthet sammenlignet med tradisjonelle teknologier. Det er flere fordeler med slukket fluorescens:
Selektivitet for oksygen: Slukket fluorescens er selektiv for oksygen, med ubetydelig kryssfølsomhet for vanndamp, hydrogensulfid eller karbondioksid – stoffer som ofte forstyrrer elektrokemiske sensorer.
Konsentrasjoner på deler per million (ppm)
Langvarig stabilitet: Optiske systemer inneholder ingen forbruksreagenser eller elektrolytter. Med stabile fargestoffmatriser og faststoffkomponenter er kalibreringsintervallene lange og vedlikeholdet minimalt.
Rask og kontinuerlig måling: Fordi slukking er en øyeblikkelig kollisjonsprosess, reagerer fluorescenssensorer på millisekunder på endringer i oksygenkonsentrasjonen. Dette muliggjør overvåking i sanntid av dynamiske prosesser.
Sikkerhet og kompatibilitet: Fordi disse sensorene fungerer optisk og uten at prøven kommer i kontakt med reaktive elementer, kan de trygt måle oksygen i hydrokarbonstrømmer, brennbare gasser, eller biologiske medier uten risiko for antenning eller forurensning.
Slukket fluorescens sammenlignet med andre oksygenmålingsmetoder
Flere andre teknologier brukes til oksygenanalyse, hver med unike styrker og begrensninger. En sammenligning av disse gir kontekst for når slukket fluorescens gir størst verdi.
Slukket fluorescens
Funksjonsprinsipp: Optisk deteksjon av kollisjonsslukking av eksitert fargestoff
Begrensninger: Relativt høyere startkostnad for sensoren
Zirkonium
Funksjonsprinsipp: Måler oksygenpartialtrykket via en elektrokjemisk reaksjon over en fast zirkoniumelektrolytt ved høy temperatur
Typisk område: %
Styrker: Svært nøyaktig ved høye temperaturer; robust for tøffe industrielle miljøer
Begrensninger: Krever varmeelement; langsommere respons ved lave temperaturer; begrenset til %-området
Elektrokjemisk
Funksjonsprinsipp: Kjemisk reaksjon mellom oksygen og elektroder i en elektrolytt produserer en strøm
Typisk område: ppm - %
Styrker: Lav kostnad, enkel elektronikk
Begrensninger: Krever rutinemessig utskifting av celler; følsom for H₂S og fuktighet
Paramagnetisk
Funksjonsprinsipp: Oksygen tiltrekkes av et magnetfelt; magnetisk dreiemoment måles
Typisk område: %
Styrker: Nøyaktig for høye konsentrasjoner
Begrensninger: Ikke egnet for H₂S eller hydrokarbonstrømmer; begrenset til %-området
Gasskromatografi
Funksjonsprinsipp: Separering og deteksjon av oksygen via bærergass og kolonne
Typisk område: ppm - %
Styrker: Høy analytisk presisjon
Begrensninger: Treg (minutter per prøve), høyt vedlikehold
Laserabsorberingsspektroskopi med justerbar diode (TDLAS)
Funksjonsprinsipp: Justerbar diodelaser ved en spesifikk bølgelengde hvor oksygen absorberer lyset
Typisk område: %
Styrker: Berøringsfri optisk måling; kan brukes til målinger på stedet eller ekstraktive målinger
Begrensninger: Kan forstyrres av andre bakgrunnsgasser; støv og aerosoler kan legge seg på speil og vinduer
Sammenlignet med andre oksygenmålingsmetoder tilbyr slukket fluorescens en unik kombinasjon av hastighet, stabilitet og motstandsdyktighet i kjemisk aggressive eller fuktighetsrike miljøer.
Kalibrering, ytelse og innovasjon
Temperatur- og trykkkompensasjon
Diffusjonen av oksygen gjennom sensorlaget og fluorescenslevetiden til fargestoffet er begge temperaturavhengige. Derfor har de fleste systemer automatisk temperaturkompensering, ofte ved hjelp av en termistor som er plassert på samme sted. Trykkkompensering kan også være nødvendig for gassfasemålinger.
Sensorens levetid
Gjennom mange års bruk kan sensorfilmene oppleve gradvis fotobleking av fargestoffet eller tilsmussing av overflaten. Med moderne materialer er det imidlertid vanlig at sensorenes levetid overstiger tre til fem år .
Kalibrering og vedlikehold
Kalibrering innebærer vanligvis å utsette sensoren for kjente oksygenkonsentrasjoner (f.eks. nitrogen for nullpunkt og luft for spennvidde). På grunn av sin stabilitet krever fluorescensbaserte sensorer sjeldnere rekalibrering sammenlignet med elektrokjemiske alternativer.
Avanserte materialer
Nye sensormatrisser – som sol-gel-hybrider, silisiumdioksid-nanopartikler og fluorerte polymerer – utvider driftsområdet og miljøtoleransen til fluorescensdempende sensorer. Disse materialene forbedrer fargestoffets stabilitet og reduserer fotobleking.
Multiplekset optisk registrering
Nylige fremskritt innen optiske fibernettverk og miniatyrisert fotonikk muliggjør multiparametersensorer, som kombinerer måling av oksygen, pH og temperatur i en enkelt sonde.
Livstidsbasert avbildning
I biologisk og mikrofluidisk forskning bruker fluorescens-levetidsavbildningsmikroskopi (FLIM) de samme prinsippene for å produsere romlige oksygenkart i mikroskopisk skala, som avslører gradienter som er avgjørende for celleatferd og metabolske prosesser.
Naturgassprosessering – Oksygen som trenger inn i naturgassstrømmer kan forårsake korrosjon, skape eksplosive blandinger og forringe produktkvaliteten. Optiske fluorescenssensorer gir kontinuerlig, nøyaktig oksygenmåling fra innsamling til distribusjon, og hjelper operatører med å opprettholde systemintegriteten.
Energitransisjon – For karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) er oksygen en forurensning som må fjernes. Biogass/biometan-anvendelser er avhengige av anaerob gjæring, så oksygen må måles for å avgjøre om det oppstår lekkasjer i råtnetanken. Den endelige biometankvaliteten må også ha lavt ppm-nivå av oksygen. Grønne hydrogenanvendelser har også behov foroksygenmåling.
Bioprosessering og gjæring – I bioteknologi er kontroll av oppløst oksygen avgjørende for cellemetabolismen. Fluorescenssensorer brukes mye i fermentorer for å unngå drift og steriliseringsproblemer med elektrokjemiske sonder.
Miljø- og vannovervåking – Fluorescensslukking måler oppløst oksygen (DO) i naturlig vann og avløpsvann. Disse sensorene er holdbare og krever lite vedlikehold ved langvarig bruk.
Medisin og biovitenskap – Fra vevsoksygenering til mikrofluidiske systemer muliggjør fluorescenssensorer ikke-invasiv, optisk oksygenkartlegging i små volumer, noe som er avgjørende for fysiologiske og farmakologiske studier.
Luftfart og energianvendelser – Fiberbaserte slukket fluorescens-systemer er immune mot elektromagnetisk interferens og brukes til luftfartstesting, forbrenningsforskning, og overvåking av brenselceller, hvor presisjon og responshastighet er viktig.
Det er med stor glede vi igjen deltar på VA-dagene på Østlandet! I en årrekke har dette vært et samlingspunkt for driftsoperatører, VA-ingeniører, ledende teknisk personell, leverandører, myndigheter og andre aktører i VA-bransjen.
Vil du delta på et av arrangementene våre? Velg etter kategori eller bransje.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.