Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Måleprinsippet flytid

For kontinuerlig nivåmåling i væsker og bulkmaterialer – uavhengig av overflateforhold som skum, turbulens eller damp

Video Flere bransjer 19.01.2026

Kontinuerlig nivåmåling er avgjørende for lagerkontroll, prosessikkerhet og driftssikkerhet i industrielle tanker og siloer, hvor en lang rekke væsker og bulkmaterialer lagres og behandles.

Måleprinsippet flytid gir en pålitelig løsning for kontinuerlig nivåovervåking. Den fungerer ved å sende ut ultralyd- eller radarimpulser som reflekteres på overflaten av mediet og mottas igjen av sensoren. Tiden mellom sending og mottak brukes til å beregne avstanden til overflaten. Hvis tankens geometri er kjent, kan nivået beregnes med høy nøyaktighet.

Ultralydbølger genereres mekanisk via piezoelektriske elementer og reflekteres på grunn av tetthetsforskjeller mellom luft og mediet. Radarbølger, derimot, er elektromagnetiske og reflekteres basert på endringer i mediets relative dielektriske konstant (dc-verdi). Avhengig av bruksområdet kan radarsignaler sendes fritt inn i tanken eller ledes langs en sonde.

Se på videoen for å finne ut hvordan måleprinsippet flytid fungerer.

Fordeler ved Micropilot og Levelflex ved første øyekast

  • kontinuerlig nivåmåling for væsker og faststoff i bulk
  • pålitelig ytelse uavhengig av skum eller turbulens
  • berøringsfri måling minimerer slitasje og vedlikehold
  • egnet for krevende miljøer med høyt trykk, høy temperatur eller damp
  • fleksible installasjonsalternativer med friromsradar eller guidet bølgeradar

Ulike typer medier fylles på og tappes ut via rør fra lagringstanker hver dag. Eksempler er drikkevann, fruktjuice, olje og drivstoff, syre, saltlake eller også faststoffer som grus, plastpellets eller pulver. Siden disse mediene kan ha helt forskjellige egenskaper, finnes det ulike måleprinsipper for å måle dem. For eksempel kontinuerlig nivåmåling av væsker eller bulkmaterialer i henhold til flytid-metoden.

Rundt 1910 lyktes Alexander Behm i å lokalisere objekter ved hjelp av reflekterte lydbølger. Det såkalte ekkoloddet er prinsippet for ultralydmåling. Allerede i 1886, mens han arbeidet med eksperimentelle bevis for elektromagnetiske bølger, oppdaget Heinrich Rudolf Hertz at radiobølger ble reflektert av metalliske gjenstander. Dette dannet grunnlaget for målingen i henhold til mikrobølge- eller radarprinsippet. La oss se nærmere på hvordan denne målemetoden fungerer.

Flytidinstrumenter måler kontinuerlig nivået i tanker og siloer. Ultralyd- eller radarimpulser sendes ut, reflekteres på mediumoverflaten og mottas igjen av sensoren. Avstanden mellom instrumentet og produktets overflate kan beregnes ved å måle flytid. Ultralydbølger er mekaniske bølger. Ultralydimpulser genereres piezoelektrisk og reflekteres på mediumoverflaten av tetthetsendringen mellom luft og mediet.

Tiden mellom impulsen som sendes ut og mottas, måles og analyseres av instrumentet. Dette utgjør en direkte måling for avstanden mellom sensormembranen og mediumoverflaten. Mikrobølger eller radarstråler er imidlertid elektromagnetiske bølger. Radarimpulser genereres elektromagnetisk og reflekteres på mediumoverflaten ved endring av dielektrisitetskonstanten. De høyfrekvente radarimpulsene kan sendes langs en stang til mediet, eller de kan sendes ut fritt i en tank.

Flytid-målingen, her demonstrert ved hjelp av eksemplet med fritt utsendte radarimpulser, fungerer både i væsker og faste stoffer. De utsendte impulsene reflekteres fra mediumoverflaten og registreres av instrumentet. Impulsens flytid bestemmer avstanden mellom transmitteren og overflaten ved hjelp av den kjente utbredelseshastigheten. Når det gjelder radarimpulser, er det lysets hastighet.

Tar man utgangspunkt i tankens høyde, kan nivået enkelt beregnes. Endress+Hauser flytid-instrumenter måler nivået selv i applikasjoner med høyt trykk og høye temperaturer, i forskjellige damper eller på aggressive medier, med turbulente væskeoverflater eller med skum på væskeoverflaten. Vi har en passende løsning for alle bruksområder. Endress+Hauser.

Våre flytid-instrumenter

Arrangementer & opplæring