Forstå hvordan elektromagnetisk mengdemåling fungerer
ArticleFlere bransjer03.12.2024
I korte trekk
Elektromagnetiske flowmetere måler væskestrøm ved hjelp av Faradays lov; en ledende væske i et magnetfelt genererer en spenning proporsjonal med dens hastighet, som fanges opp av elektroder.
Nøkkelkomponenter i disse flowmeterne inkluderer et målerør i rustfritt stål, isolerende foring, kobbertrådspoler for magnetfeltet og elektroder for spenningsopptak.
En stor fordel med disse flowmeterne er at de ikke påvirkes av trykk, temperatur og viskositet, noe som gjør dem pålitelige for ulike industrielle applikasjoner.
InnholdsfortegnelseInnholdsfortegnelse
Måleprinsipp for elektromagnetiske flowmålere
Elektromagnetiske flowmålere, også kjent som magmetere eller magnetiske flowmetere, har eksistert siden 1939. Den sveitsiske presten og oppfinneren Fader Bonaventura Thürlemann (1909 – 1997) var en pioner innen industriell utnyttelse av dette måleprinsippet.
Det fysiske fenomenet som teknikken er basert på, har imidlertid vært kjent mye lenger. Den engelske fysikeren Michael Faraday (1791 – 1867) oppdaget at elektriske ladninger induseres i en ledende metallstang med lengde (L) som beveges med hastighet (v) gjennom et magnetfelt (B), og følgelig genereres en spenning (Ue) på noen få millivolt mellom endene av stangen. Faraday oppdaget også at størrelsen på spenningen som induseres på denne måten, er direkte proporsjonal med hastigheten (v) på bevegelsen og styrken (B) på magnetfeltet:
Ue = B ⋅ L ⋅ v
Ue: Indusert spenning B: Styrken på det magnetiske feltet L: Lengden på den elektriske lederen (tilsvarer elektrodespennet i målerøret) v:Hastigheten til lederens bevegelse (tilsvarer væskehastigheten i målerøret)
I et elektromagnetisk flowmeter (Fig. 1) tilsvarer den ledende væsken som strømmer inne i målerøret metallstangen i Faradays eksperiment. Magnetfeltet med konstant styrke genereres av to feltspoler, en på hver side av målerøret. To elektroder på innsiden av rørets vegg oppdager spenningen som genereres når væsken strømmer gjennom dette feltet. Målerøret er elektrisk isolert fra væsken og elektroden med en ikke-ledende foring (f.eks. polyuretan, hard gummi, PTFE, PFA polyamid, etc.). Gitt et magnetfelt med konstant styrke (B), viser ligningen Ue = B ⋅ L ⋅ v at den induserte målespenningen (Ue) er direkte proporsjonal med strømningshastigheten (v). Rørets tverrsnitt (A) er kjent, så volumetrisk strømning (QV) beregnes enkelt.
Qv=v⋅A= (Ue/B⋅L) ⋅ A
Qv: Volumstrøm v: Strømningshastighet A: Rørets tverrsnittsareal Ue: Indusert spenning B: Styrken på det magnetiske feltet L: Lengden på den elektriske lederen
Den største fordelen med dette måleprinsippet er at det ikke påvirkes av trykk, temperatur og viskositet. Strømningsprofilen har minimal effekt på måleresultatene. Dette er egenskaper som gjør elektromagnetiske flowmetere svært attraktive for et bredt spekter av industrielle måleapplikasjoner.
Fig. 3: Design og konstruksjon av en elektromagnetisk sensor
Målerør (a): Fysisk sett er det viktig at målerøret verken hindrer eller forvrenger magnetfeltet, derfor er det laget av rustfritt stål.
Lining (b): Liningen er den nødvendige isolatoren mellom elektrodene og målerøret, og hindrer den induserte spenningen fra å ledes til røret. Fysisk og kjemisk motstand mot væsken er også viktige egenskaper for liningen. Polyuretan, hard gummi og PFA/PTFE er blant de mest brukte materialene.
Spolesystem (c): Magnetfeltet genereres av to kobbertrådspoler med magnetiske kjerner montert utenfor målerøret.
Elektroder (d1–d3):
Måleelektroder (d1) for å detektere den induserte spenningen. Prosessbetingelser bestemmer elektrodematerialet, som kan være rustfritt stål, hastelloy, tantal eller platina.
Referanse- eller jordelektrode (d2) for potensialutjevning mellom måler og væske. Separate jordingsskiver (ringer) kan installeres for samme formål.
Tomrørsdeteksjonselektrode (d3) for å detektere delvis fylte eller tomme målerør. Senderen utløser en alarm hvis væsken slutter å fukte denne elektroden.
Generering av magnetfelt gjennom elektromagnetisk induksjon
Bruk av pulset likestrøm (DC) er en velprøvd moderne metode for å generere magnetfeltet. Det genererer det som kalles et "pulset DC-felt". Polariteten til magnetfeltet reverseres periodisk, med det resultat at påfølgende målespenninger (U+, U–) ved elektrodene har motsatte tegn (se Fig. 4). Differansen som oppnås fra de to målte verdiene tilsvarer den induserte spenningen (Uflow):
På denne måten elimineres interferensspenninger fra beregningen. Den resulterende målte spenningen, som tilsvarer gjennomsnittlig strømningshastighet, konverteres til et volumetrisk strømsignal av elektronikken og gjøres tilgjengelig som standardiserte utgangssignaler (f.eks. 4–20 mA strømutgang).
Mengdemåler og spesialist for krevende vann- og avløpsapplikasjoner med en kompakt og lett tilgjengelig transmitter. Egnet for enkle måleoppgaver som råvannsinntak.
Vi tilbyr en komplett portefølje av pålitelig strømningsmålingsteknologi for alle elektrisk ledende væsker i alle bransjer. Klikk her for å se alle elektromagnetiske flowmålere.
Den 25.-26. november 2026 kan du møte oss på Euro Expo IndustriMesse i Fredrikstad. Messen finner sted i Installatøren Arena (Kongstenhallen), og det er gratis inngang for ansatte i industrien.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du delta på et av arrangementene våre? Velg etter kategori eller bransje.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.