Hvordan Bluetooth®-instrumenter kobles til med IIoT
Din konnektivitetsveiledning i tre enkle trinn
Article05.01.2026
I korte trekk
Industrimiljøer er svært avhengige av kabler og grensesnitt for enhetskonnektivitet og -oppsett, noe som ofte krever flere dongler for forskjellige protokoller.
Bruken av dongler har lenge vært standard i industrien, tilsvarende variasjonen i adaptere og kabler som er vanlige i hverdagen.
Trådløs kommunikasjon har gradvis vunnet aksept, fra begrensede standarder og egenutviklede protokoller, til åpne løsninger som WirelessHart.
Tross fremskritt gjorde kompleksiteten dongler relevante – frem til nå.
Bluetooth® medfører et vendepunkt ved å sikre sømløs integrering med skyen og praktisk digitalisering for smartere anlegg.
InnholdsfortegnelseInnholdsfortegnelse
Tiden med dongler i automatisering nærmer seg slutten
Innen industriell automatisering har tilgang til enhetskonfigurasjoner tradisjonelt krevd flere adaptere og grensesnitt. Typiske scenarioer omfatter anmodninger om RS-485-adaptere, HART-grensesnitt, Ethernet-kabler eller også verktøy for 4–20 mA signaler. Denne kompleksiteten fører ofte til forsinkelser og ineffektivitet.
Slike utfordringer er vanlige for produsenter. Avhengig av protokollen og enhetstypen er et spesifikt grensesnitt ofte nødvendig for å hente parametere eller utføre diagnostikk. Mens løsninger som helt og holdent eliminerer dongler fortsatt er under utvikling, tilbyr trådløse teknologier allerede rask tilgang til enheter.
Protokoller som WirelessHart har vunnet popularitet, men de brukes fortsatt lite sammenlignet med tradisjonelle 4–20 mA tilkoblinger, selv om de tilbyr fjerntilgang til diagnose- og konfigurasjonsdata. Dette stiller et viktig spørsmål: Hvordan kan trådløst implementeres effektivt i mindre bruksområder?
Svaret ligger i enheter utstyrt med en ytterligere protokoll – Bluetooth®. Denne teknologien muliggjør hurtig og enkel tilgang til enhetsdata mens standarden 4–20 mA-signal for kontrollerkonnektivitet opprettholdes.
Forenkle tilgang med Bluetooth®-aktiverte feltenheter
Å skifte ut utstyr med en lignende modell er langt enklere enn å skifte ut en modell med en annen protokoll. Men modernisering er uunngåelig, og under denne overgangen er det fortsatt kritisk å få tilgang til diagnose- og konfigurasjonsdata.
Nye feltenheter tilbyr nå dobbelte kommunikasjonsfunksjoner. De opprettholder tradisjonell 4–20 mA-integrering og leverer samtidig konfigurasjon og diagnostisk tilgang via en mobilapp på en smarttelefon eller et nettbrett. Denne lokale konnektiviteten krever at feltingeniøren er fysisk i nærheten av enheten.
For mindre bruksområder melder en annen utfordring seg: Hvordan får man fjerntilgang til diagnostiske data samlet inn gjennom Bluetooth®, og hvordan integrerer man dem i bredere systemer? Løsningen er her—Bluetooth®-enheter kan nå overføre diagnostikk til skyen ved hjelp av IIoT-tjenester. Eksterne bruksområder kan også integrere primære og sekundære prosessvariabler i eksisterende systemer.
Implementering er ukomplisert og kan oppnås i tre trinn, noe som gjør at organisasjoner kan begynne sin IIoT-prosess med å tenke stort, men starte smått.
Hvordan man digitaliserer et anlegg i tre trinn
Organisasjoner som ønsker å utnytte Bluetooth®-teknologi i eksisterende anlegg eller på nye bruksområder, kan oppnå dette gjennom tre ukompliserte trinn. Når disse trinnene følges, vil alle relevante data være sikkert tilgjengelige i skyen, klare til integrering og analyse.
Trinn 1 – Bluetooth®-aktiverte enheter
Moderne feltenheter støtter stadig mer Bluetooth®-kommunikasjon og forenkler konnektivitet og konfigurasjon. For eksempel kan utskifting av en temperaturgiver nå innebære å velge en modell som kombinerer Bluetooth® med tradisjonell 4–20 mA-teknologi eller andre teknologier. For nye bruksområder som krever fjernovervåking, tilbyr Bluetooth®-enheter en effektiv måte å samle inn data lokalt på og overføre dem trådløst til en edge-enhet.
Trinn 2 – FieldEdge
Når en Bluetooth®-aktivert enhet er installert, kan data samles inn og sendes til en skyløsning via en edge-enhet, for eksempel Endress+Hauser FieldEdge SGC200. FieldEdge SGC200, drevet lokalt, kobler til opptil fem Endress+Hauser-enheter innen et 20 meters område og sender primære prosessverdier (PV), sekundære prosessverdier (SV) og informasjon om NAMUR NE107-status. Kommunikasjon med skyen forekommer via 3G eller 4G ved hjelp av et innebygd globalt SIM-kort, med kryptering som sikrer maksimal sikkerhet. Det viktige er at denne tilkoblingen er enveis: Edge-enheten leser data syklisk og hindrer fjernstyring av feltenheter.
Trinn 3 – Skyløsning og API
For å fullføre oppsettet er det nødvendig med et skytjenesteabonnement. Tilbud som Netiliontilbyr et omfattende IIoT-økosystem, herunder edge-enheten, skyinfrastrukturen og et Application Programming Interface (API). Skyplattformen konsoliderer alle feltdata i et sikkert miljø. Netilion Connect bruker en REST/JSON- API, noe som muliggjør ukomplisert dataforbruk og integrering i styresystemer, SCADA eller spesialapplikasjoner. Denne metoden tilbyr fleksibilitet og skalerbarhet, slik at organisasjoner kan utnytte feltdata sikkert og effektivt.
Eksempler på bruksområder
Implementering av Bluetooth®-teknologi på mindre bruksområder er et praktisk første skritt mot digitalisering. Nedenfor er det flere brukstilfeller som illustrerer potensialet når det kombineres med IIoT-skytjenester:
Diagnostisk fjernovervåking
Kritiske ressurser kan overvåkes eksternt ved hjelp av Bluetooth®-enheter. Denne metoden tilbyr informasjon om NE107-enhetsstatus, sørger for tilstandsovervåking som reduserer uforutsette driftsavbrudd og støtter en endring fra avhjelpende til forebyggende vedlikehold gjennom historisk diagnostikk.
Ved å bruke Endress+Hausers Bluetooth®-enheter sammen med FieldEdge blir enkel nivåovervåking tilgjengelig fra hvilken som helst plassering. Data og diagnostikk kan integreres i eksisterende systemer via Netilion Connect. For lagerstyring gir ytterligere løsninger som Netilion Lager eller SupplyCare forbedret funksjon.
For mindre installasjoner som omfatter nivå-, strømnings- eller temperaturovervåking, tilbyr Bluetooth®-enheter kombinert med FieldEdge SGC200 og API-integrering en fleksibel, kostnadseffektiv løsning. Minimal infrastruktur er nødvendig for å samle inn og overføre data sikkert, noe som sikrer tilgjengelighet overalt hvor det er nødvendig.
Bluetooth®-aktiverte enheter tilbyr en enkel og effektiv måte å overføre kritiske data til skyen på. Kombinert med edge-enheter og API-baserte løsninger sikrer denne metoden sikker datainnsamling og tilbyr fleksibel integrasjon av informasjon i ethvert valgfritt system.
Netilion er et prisbelønt IIoT-økosystem som er utviklet for industrielle prosesser. Det kobler sammen den fysiske og digitale verdenen for å sende verdifull informasjon fra felten til deg hvor som helst og når som helst.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du delta på et av arrangementene våre? Velg etter kategori eller bransje.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.