Lett tilgjengelig ressursdokumentasjon: en filadministrasjonstjeneste for feltenhetsdokumenter
Article05.01.2026
I korte trekk
Samtidig opprettholdelse av instrumenter og produksjon kan av og til være et spørsmål om å ha riktig informasjon for hånden.
Ressursdokumentasjon er viktig fordi det inneholder informasjon om hvordan du tar hånd om feltenhetene dine.
En digital filadministrasjonstjeneste gir deg hurtig tilgang til all instrumentdokumentasjonen.
Slutt på febrilsk leting etter håndbøker i skrivebordsskuffer eller gjennomsøking av mapper for å finne sertifikater.
Med PC-en, nettbrettet eller smarttelefonen kan du enkelt åpne denne filadministrasjonstjenesten og trekke ut den informasjonen du trenger.
InnholdsfortegnelseInnholdsfortegnelse
Hvorfor bruke en digital filadministrasjonstjeneste?
Hva er fordelene med å bruke en digital filadministrasjonstjeneste? Selvfølgelig er det mulig å administrere filer manuelt ved å samle dokumenter i mapper eller lagre digitale filer på en stasjon. Men det er så tidkrevende å jakte på dokumenter. La oss forestille oss at du søker på en lokal stasjon, men du skjønner deg ikke helt på de mappenavnene og -strukturene kollegaene dine har valgt. Eller du leter etter utskrevne dokumenter på kontoret og oppdager at akkurat den mappen du trenger, ble tatt med til selskapets arkiver så sent som forrige uke. Når det gjelder offentlig tilgjengelige dokumenter som brukerhåndbøker, kan du også søke på internett. Avhengig av produsentens nettsted kan dette noen ganger være den beste måten å gå seg vill på.
Når du bruker en filadministrasjonstjeneste, vil det endeløse søket etter dokumenter ta slutt. Hvordan vil en slik tjeneste forbedre filadministrasjonen for deg? Hvis du velger å bruke for eksempel Netilion Library, slipper du å bekymre deg for mappestrukturer og tilgjengelighet av dokumenter. Du har en database som inneholder de digitale tvillingene av alle ressurser, koder og noder ved ditt anlegg. Og du kan få tilgang til den uansett hvor du er: Siden det er en skybasert tjeneste, kan du bruke den med mobilen, nettbrettet eller den stasjonære PC-en.
Netilion Library er som et virtuelt lager, som inneholder de digitale tvillingene av alle instrumentene. Hver digital tvilling har et sted for opplasting av enhver form for dokument: håndbøker, kalibreringsdokumentasjon, konfigurasjonsrapporter, vedlikeholdsprotokoller og mye mer. Og naturligvis inneholder de digitale tvillingene av dine Endress+Hauser-enheter allerede grunnleggende dokumenter som standard.
Instrumentdokumenter klare for deg
Den digitale filadministrasjonstjenesten Netilion Library organiserer dine ressursdokumenter for deg. Du kan laste opp, åpne og administrere feltenhetsfiler overalt der du er, og når du trenger det.
Netilion Library inneholder dessuten følgende dokumentasjon for Endress+Hauser-feltenheter som standard, så du trenger ikke engang å laste dem opp:
Teknisk informasjon (dataark)
Kortfattet instruksjonsark
Bruksanvisning (fullstendig håndbok)
Ex-sikkerhetsforskrifter
Produsentinformasjon
Monteringsanvisning
Spesiell dokumentasjon.
Og du kan få tilgang til dem når du vil, og finne alt du leter etter.
Hvordan fungerer digital filadministrasjon?
Hvordan kan du komme i gang med denne digitale filadministrasjonstjenesten? Det er egentlig veldig lett, og du kan prøve det ut gratis her. Deretter kan du opprette de digitale tvillingene med feltenhetene dine ved å angi serienumrene deres. Deretter kan du laste opp filer og feste dem til respektive feltenheter.
Ved hjelp av en digital filadministrasjonstjeneste vil du ha alle dokumenter på ett sted
Og sist, men ikke minst, kan du nyte enkel digital filadministrasjon. Du vil føle deg så lettet når alle dokumentene er koblet til sine enheter og er lett tilgjengelige.
Sluttnoter
Programtillegg for å hjelpe deg med å få størst mulig utbytte av den digitale tjenesten
Netilion Library is a file management service for organizing documents. Digital availability of files will increase your performance, thanks to automated administration and simple information flows.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du delta på et av arrangementene våre? Velg etter kategori eller bransje.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.