Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
0.004 to 30 mg/l
0.05 to 330 %SAT
0.1 to 700 hPa -
Process temperature
0 to 60/80 °C (C-shape/U-shape)
32 to 140/175 °F (C-shape/U-shape)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Process pressure
0.02 to 13 bar abs
(0 to 190 psi)
Bruksområde
Memosens COS81E er den ideelle optiske oksygensensoren for hygieniske applikasjoner. Det velutviklede målesystemet forhindrer aldring av det optiske punktet og tilbyr presise, langsiktige stabile målinger for høy produktkvalitet. Takket være godkjenningene for farlige og støveksplosive områder er COS81E perfekt egnet for inertiseringsapplikasjoner. Med Memosens 2.0 digitalteknologi tilbyr COS81E utvidet datalagring som gir det perfekte grunnlaget for prediktivt vedlikehold og effektiv drift.
Memosens COS81E måler oksygen i applikasjoner med høye krav til sterilitet og hygiene, som for eksempel:
Fermentering
Drikkevannsproduksjon
Inertisering
Med sine internasjonale godkjenninger for eksplosjonsbeskyttelse, som ATEX og IECEx, er Memosens COS81E oksygensensor egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Fordeler
Memosens COS81E er designet i henhold til EHEDG og ASME BPE. Den unngår krysskontaminering og er i samsvar med USP klasse VI og FDA, samt alle GMP- og GLP-krav.
Høy oppetid i prosessen: Forkalibrer sensoren i laboratoriet ditt, og bytt den deretter inn i prosessen din med plug & play. Den trenger ikke polariseringstid og er umiddelbart klar til måling.
Pålitelig måling: En innebygd referanse-LED kompenserer for aldring av måle-LED-en. Dette sikrer presise måleverdier selv etter CIP/SIP og autoklavering.
Reduser vedlikeholdsarbeidet: Memosens COS81E har ikke en vanskelig å håndtere elektrolytt eller sensitiv membran. Bare bytt sensorhette, utfør en kalibrering, og du er ferdig.
Sensoren kan brukes i prosessapplikasjoner så vel som benkfermentorer. Gir deg 100 % målekonsistens fra de første laboratorieforsøkene til den endelige oppskalerte prosessen og prosesslaboratoriet ditt.
Perfekt egnet for inertiseringsprosesser takket være godkjenninger for farlige og støveksplosive områder.
IIoT-klar: Memosens 2.0 tilbyr utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata, noe som muliggjør bedre trendidentifisering og gir et fremtidssikkert grunnlag for prediktivt vedlikehold og forbedrede IIoT-tjenester.
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens COS81E
Engelsk versjon - 10/2025
Hygienic optical oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN NO 28/10/202513/04/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
28/10/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01558CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Memosens COS81E
Norsk versjon - 10/2025
Hygienisk optisk sensor med Memosens 2.0 -teknologi for måling av oksygen
EN NO 22/10/202512/04/202102/10/2020Språk:
Norsk
Versjon:
22/10/2025
Filstørrelse:
670.6 KB
Filnavn:
KA01484CNO_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens COS81E
Hygienic optical oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN NO 28/10/202513/04/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
28/10/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01558CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Memosens COS81E
Hygienic, optical sensor with Memosens 2.0 technology for the measurement of oxygen
EN NO 28/10/202513/04/202102/10/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
28/10/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
BA02066CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Memosens COS81E
Hygienisk optisk sensor med Memosens 2.0 -teknologi for måling av oksygen
EN NO 22/10/202512/04/202102/10/2020Språk:
Norsk
Versjon:
22/10/2025
Filstørrelse:
670.6 KB
Filnavn:
KA01484CNO_0325-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Kit COV81
für die Wartung von COS81D/E Sensoren
EN NO 02/10/202414/12/2022Språk:
Tysk
Versjon:
02/10/2024
Filstørrelse:
760.4 KB
Filnavn:
EA01460CDE_0224-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 09/02/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
09/02/2026
Filstørrelse:
591.5 KB
Filnavn:
XA03707CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 05/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
05/07/2021
Filstørrelse:
504.6 KB
Filnavn:
XA02475CEN_0121.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 05/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
05/07/2021
Filstørrelse:
591.3 KB
Filnavn:
XA02476CEN_0121.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS81E
Suplement do instrukcji obsługi BA02066C
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchemEN NO 05/07/2021Språk:
Polsk
Versjon:
05/07/2021
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
XA02238CPL_0221.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 05/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
05/07/2021
Filstørrelse:
488.4 KB
Filnavn:
XA02485CEN_0121.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens COS81E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6… T3 Ga
EAC Ex ia op is IIIC T90 °C…T200 °C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 22/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
22/07/2025
Filstørrelse:
486.8 KB
Filnavn:
XA03620CEN_0125-00.pdf
-